Funkce a inovace PLC-INTERFACE Průkopnický duch, inovace a vášeň od roku 1997.

PLC-INTERFACE s technologií Lead Frame ve výrobě
Relé PLC-INTERFACE v konstrukčních šířkách 6,2 mm a 14 mm

Zajímavá historie relé překypující průkopnickým duchem, inovacemi a vášní.

Již více než 25 roků pro vás vyvíjíme inovativní a technologicky špičková relé a určujeme dění na trhu spojovacích relé modulů pro průmyslová rozhraní podle vlastního vytvořeného standardu.

Relé systém PLC-INTERFACE je výkonným rozhraním mezi řídicí jednotkou a periferií zařízení. Od roku 1997 vám nabízíme rozsáhlý program vysoce kompaktních zásuvných relé a elektronických relé.

Produktový program byl rozšiřován a je tomu tak i nadále. Navíc můžete pro své aplikace získat rozsáhlá řešení příslušenství a systémové kabeláže.

Infografika s ikonami funkcí pro relé PLC-INTERFACE

Přehled funkcí produktů

Využijte více než 25 roků zkušeností, inovací a know-how: Chceme vám to co nejvíce usnadnit – od výběru produktu až po bezpečný a spolehlivý provoz ve vašem zařízení.

  • Varianty relé pro každou aplikaci

  • Varianty Ex a poradenská kompetence Ex a SIL

  • Jednoduchá manipulace a široký program příslušenství

  • Schválení s celosvětovou platností

  • Výrobní a technické know-how

  • Inovace relé od roku 1997

  • Program Clipx ENGINEER pro jednoduché navrhování rozvaděčů

  • Digitální data produktů umožňující snadné použití

PLC-INTERFACE – systémová rozmanitost

Interaktivní obrazová mapa: PLC-INTERFACE: Přehled produktů s příslušenstvím
Technologie Lead Frame
Technologie lead frame uplatněná v konstrukční řadě relé PLC-INTERFACE představuje pevný základ pro spolehlivé spínání, oddělování a zesilování signálů: zalisované montážní prvky zajišťují zvýšenou odolnost proti vibracím. Optimalizovaný tepelný management prodlužuje životnost elektronických konstrukčních prvků. Udržitelnost realizujeme pomocí snadno oddělitelných materiálů a výměnných relé.
Technologie Lead Frame
Adaptér VARIOFACE PLC-V8
Adaptér pro systémovou kabeláž umožňuje rychlé, jednoduché a bezchybné připojování relé modulů k řídicí jednotce.
Adaptér VARIOFACE PLC-V8
Rozsáhlé příslušenství
S barevně označenými a izolovanými zástrčnými můstky můžete u relé modulů PLC ušetřit až 70 % času na propojení. Pojistkový adaptér pro systém relé s konstrukční šířkou 6,2 mm vám umožní jištění po jednotlivých kanálech bez další potřeby místa na liště DIN.
Rozsáhlé příslušenství
Programovatelný relé systém logiky – PLC logic
Spínání a ovládání vstupních/výstupních signálů pomocí vysoce kompaktního a flexibilního systému. Logický modul můžete libovolně kombinovat s odpovídajícími relé a analogovými moduly. Modulární konstrukce poskytuje širokou řadu možností použití.
Programovatelný relé systém logiky – PLC logic
PLC logic – programování a konfigurace
Jednoduché přizpůsobování parametrů a flexibilní monitorování prostřednictvím aplikace za použití příslušného adaptéru Bluetooth. Intuitivně ovladatelný software LOGIC+ pro rychlou realizaci vašich projektů. Řešení PLC logic můžete integrovat do nadřazených řídicích jednotek prostřednictvím rozhraní RS-485 (Modbus/RTU).
PLC logic – programování a konfigurace
Varianty pro každou aplikaci
Elektromechanická relé, polovodičová relé, hybridní relé, relé s nuceně vedenými kontakty, relé pro použití v zóně 2 (Ex), multifunkční časová relé, analogové vstupní/výstupní moduly, teplotní převodníky Pt 100 / Pt 1000, relé pro stejnosměrné motory, ruční ovládání
Varianty pro každou aplikaci

Spínací přístroje pro udržitelnou budoucnost