Aplikace Objevte různé oblasti použití našich relé.
Podpoříme vás kdekoli na světě
S více než 50 dceřinými společnostmi a více než 30 zastoupeními po celém světě jsme také ve vaší bezprostřední blízkosti. Díky tomu získáte kompetentní a individuální poradenství pro svoji aplikaci, rychlé a včasné dodání a vysoce kvalitní reléové moduly vhodné pro vaši aplikaci. Díky našemu technickému a výrobnímu know-how a vysokému poměru vlastní výroby vám dodáme takové produkty, které zaručeně splní vaše požadavky na kvalitu. S rozsáhlými poprodejními službami jsme tu pro vás i po nákupu.
Vždycky je co spínat Seznamte se s našimi relé, která jsou používána po celém světě
Aplikace Power-to-X
Pomocí elektrolýzy se z obnovitelné elektrické energie vyrábějí plyny a kapaliny, jako je vodík nebo metanol, které se přepravují jako CO₂ neutrální přechodné nosiče energie. Jako syntetická paliva se pak používají v odvětví mobility, při výrobě tepla a v průmyslu. V případě potřeby je lze využívat i k získávání elektrické energie, např. v blokových tepelných elektrárnách.
V moderních aplikacích Power-to-X musí být signály přenášeny jednoduše, flexibilně a spolehlivě z úrovně řízení přes úroveň rozhraní do úrovně pole. To platí i pro cestu signálu z pole do úrovně řízení.
Relé pro spínání zátěží a signálů jsou nepostradatelnými základními komponentami technologií Power-to-X určených pro propojení odvětví, a jsou tak důležitou součástí univerzálního propojení mezi odvětvími.
PLC-INTERFACE – Připraveno pro každou aplikaci
Pro celosvětové použití našich relé jsou nezbytné certifikáty, schválení a potvrzení od akreditovaných zkušeben. S relé PLC-INTERFACE si můžete být jistí tím, že použití je jednoduché a bezpečné v každé oblasti. V našem výrobním programu nabízíme širokou škálu těchto dokumentů pro použití v aktuálních i budoucích aplikacích.
| Regional specific confirmations | Schválení | Certifikáty třetích stran | |
|---|---|---|---|
| 1 | EN 50155 (železnice) | UL | Zpráva CB podle IEC 60947-5-1 |
| 2 | EN 50121 (železnice) | DNV | Potvrzení shody se směrnicí ATEX (IBExU) |
| 3 | Čínská směrnice RoHS | IECEx | |
| 4 | SAE-RoHS | UL HazLoc (třída 1, zóna 2) | |
| 5 | C-Mim (Maroko) | CCC | |
| 6 | UKCA | CCC-Ex | |
| 7 | CE | KCs | |
| 8 | EAC | Schválení pro železnice | |
| 9 | EAC-Ex |