Power Reliability – nekonečné možnosti

Seznamte se s našimi řešeními pro vysokou dostupnost systému tvořenými přepěťovou ochranou, napájením, přístrojovou ochranou a monitorováním energií.
Barevný symbol nekonečna na tmavém pozadí

Naše řešení Power Reliability nabízí ucelené a bezpečné koncepce napájení. Řešení tvořená přepěťovou ochranou, napájením, přístrojovou ochranou a monitorováním energií zajišťují mimořádně vysokou dostupnost systému.

Georg Beretitsch, Gernot Finis, Carsten Thörner - Phoenix Contact, viceprezidenti

Zabraňte neplánovaným výpadkům zařízení a prostojům

Neplánované výpadky zařízení stojí čas a peníze. K efektivnímu provozu potřebujete spolehlivá řešení napájení, která se skládají z přepěťové ochrany, napájení, přístrojové ochrany a monitorování energií s příslušnou měřicí technikou. Vyberte si nás za partnera, který vám nabídne kompletní řešení od jednoho výrobce od výběru přes nasazení až po finální provoz. Díky rozsáhlému portfoliu společnosti Phoenix Contact si zajistíte nejen mimořádně vysokou dostupnost zařízení, ale také jeho efektivní a udržitelný provoz.

Zjistěte více informací o tématu dostupnost zařízení a o našich koncepcích ochrany

Zásah bleskem ve městě
Přepětí
Kabel se sršícími jiskrami
Zásah bleskem ve městě

Chraňte svá zařízení a elektrické přístroje před příliš vysokými špičkami napětí v důsledku spínání a zásahu bleskem.

Svou koncepci ochrany před bleskem a přepěťové ochrany byste měli navrhnout tak, aby byly chráněny všechny vodiče, přístroje a systémy.

Princip ochranného obvodu lze znázornit velmi jednoduše: Představte si kruh kolem objektu, který chcete chránit. Na všech místech, kde vodiče protínají tento kruh, je nutné instalovat svodiče přepětí. Tím je oblast v ochranném kruhu zajištěna důsledným zabráněním přepětí vázaného na vedení. Účinný „ochranný kruh“ vám pomůže vytvořit kompletní ochranu proti přepětí.

Přepětí

S našimi napájecími zdroji, měniči DC/DC, moduly redundance a zdroji nepřerušovaného napájení budete své zařízení napájet naprosto spolehlivě.
Vyberte si ze široké nabídky různých produktových řad napájení to, které vám bude nejlépe vyhovovat. Pro přeměnu napětí nabízíme měniče DC/DC a měniče DC/AC. S našimi moduly redundance oddělíte dva napájecí zdroje a zajistíte vysokou dostupnost a produktivitu svého zařízení. Při výpadku sítě se můžete plně spolehnout na naše zdroje nepřerušovaného napájení (UPS). Nic vám nehrozí.

Přístroje pro měření energie s vhodnými snímači navíc umožňují podrobně zaznamenávat toky energií a vyhodnocovat kvalitu sítě.

Kabel se sršícími jiskrami

Přístrojové jističe zabezpečují vaše provozní prostředky před přetížením a zkratovými proudy a v případě chyby cíleně odpojí pouze postižený proudový obvod.
Pro ideální zajištění proto naše výkonové spínače pracují s různými technologiemi:

  • Termické přístrojové jističe na ochranu před přetížením
  • Termomagnetické výkonové spínače na ochranu před přetížením a zkratem
  • Elektronické přístrojové jističe na ochranu před přetížením, zkratem, útlumem vedení a vysokou vstupní kapacitou

Optimalizujte svůj výrobní proces a snižte prostoje použitím naší nadproudové ochrany.

Kombinace produktů Power Reliability

Kombinace produktů s přidanou hodnotou

Naše dokonalé týmy: Kombinace produktů s přidanou hodnotou

Využijte výhod kombinace produktů: Každý z našich produktů Power Reliability zajišťuje maximální dostupnost zařízení sám o sobě. V kombinaci však plně rozvinou svůj potenciál a nabízejí další výhody. Zjistěte, jak kombinace produktů mohou zajistit větší transparentnost dat, lepší ochranu, inteligentní řízení zatížení, jednoduché monitorování energie a optimalizovanou správu baterií.

Dokument Whitepaper
Plánování pomocného napájení v průmyslových aplikacích

Dokument Whitepaper popisuje postup při plánování pomocného napájení v průmyslových aplikacích.

Vyžádat si dokument Whitepaper
Dokument Whitepaper Plánování pomocného napájení v průmyslových aplikacích na tabletu

Spolehlivá řešení napájení pro veškerý průmysl a aplikace

Výroba karoserií v automobilovém průmyslu
Rafinerie
Výrobní hala se stroji
Solární pole s větrnými turbínami
Elektromobil před nabíjecí stanicí
Městská infrastruktura
Dokument E-Paper
Vše pro vysokou dostupnost systému

Veškeré produkty a řešení v oblasti napájení, ochrany a měření najdete v našich dokumentech E-Paper.

Otevřít brožuru
Různé produkty na téma zásobování a ochrana
Zelené listy ve slunečním svitu

Vyšší efektivita provozu zařízení

Efektivní a udržitelné procesy jsou stále důležitější. Důležitá je také optimalizace spotřeby energie a snižování emisí CO₂ ve výrobě, samozřejmě bez újmy na produktivitě. Pomocí našich řešení pro monitorování energií můžete zaznamenávat spotřebu energie a vyvozovat z ní opatření pro zvýšení účinnosti.

Vaše výhody

  • Úspora nákladů díky nižší spotřebě a efektivnějším procesům
  • Šetrné využívání zdrojů
  • Snížení emisí CO₂
  • Splnění normy pro správu energie ISO 50001

A jak se to instaluje?

Naše videa vám poskytnou pomoc při konfiguraci a instalaci našich produktů a řešení Power Reliability.

Snímek obrazovky digitální ukázky provedení Power Reliability s přístrojovou ochranou, přepěťovou ochranou, zdrojem napájení a UPS

Virtuální příklady použití

Seznamte se se způsobem funkce některých našich produktů. Prostřednictvím našich digitálních příkladů produktů si můžete virtuálně vyzkoušet chování produktů při zatížení. K dispozici je několik digitálních vzorových řešení.

Brožura a e-paper

Soubory ke stažení

Potřebujete další informace? Otevřete dokument E-Paper příslušné skupiny výrobků. V těchto dokumentech najdete cenné tipy a užitečné informace.

Máte nějaké další otázky?


Jsme tu, abychom vám pomohli! Prostřednictvím níže uvedeného formuláře nám sdělte svá přání. Náš tým se s vámi co nejdříve spojí, aby vám zodpověděl dotazy a pomohl vám. Těšíme se na vaši zprávu!