Systém napájení napětím 24 V s komunikačními funkcemi
Datová transparentnost pro maximální dostupnost systému
Data jsou novodobé zlato. V průmyslových odvětvích, kde je nezbytná vysoká dostupnost systému, jsou znalosti o stavech zařízení a provozních stavech nepostradatelné. Na základě provozních dat je možné včas odhalit, lokalizovat a odstranit kritické provozní stavy a anomálie – dříve než dojde k nákladnému výpadku výroby. Nový komunikační systém napájení 24 V zvyšuje datovou transparentnost celkového zařízení a informuje o všech relevantních provozních a diagnostických údajích. Díky preventivní kontrole funkčnosti snížíte výpadky na minimum. Modulární řešení sestává z komunikačního napájecího zdroje QUINT POWER, systému přístrojových jističů CAPAROC a inteligentního QUINT DC UPS.
Vaše výhody
- Přenos všech relevantních provozních dat přes zabezpečovací systém nebo UPS prostřednictvím sběrnice do řídicí jednotky
- Snadná integrace rozhraní IO-Link do řídicí jednotky
- Plná transparentnost provozních dat od vstupu až po jednotlivé pojistky
- Prostoje se sníží na minimum
Komunikační napájecí zdroje QUINT POWER
Komunikační napájecí zdroj
Komunikační napájecí zdroj QUINT POWER poskytuje plnou transparentnost provozních dat od strany AC až po stranu 24 V DC. Lze jej rychle a snadno integrovat nebo parametrizovat do vašeho řídicího prostředí prostřednictvím polní sběrnice nebo rozhraní IO-Link.
Integrace prostřednictvím polní sběrnice:
- Prostřednictvím připojení k systému přístrojových jističů CAPAROC a integrovaného rozhraní PROFINET
- Prostřednictvím připojení ke zdroji nepřerušovaného napájení DC a integrovaného rozhraní pro EtherNet/IP™, EtherCat, Modbus nebo PROFINET
Integrace prostřednictvím rozhraní IO-Link:
- Přímé připojení k masteru IO-Link
Komunikativní napájecí zdroj navíc umožňuje preventivní kontrolu a údržbu funkcí a zajišťuje maximální dostupnost systému.
Větší datová transparentnost s QUINT POWER
Maximální transparentnost zařízení Rozsáhlé monitorování stavu pro vysokou dostupnost systému
Komunikační zdroj napájení QUINT POWER nabízí úplnou konzistenci dat od strany 400 V AC až po stranu 24 V DC. Chyby je tak možné včas rozpoznat, lokalizovat a odstranit.
- Digitální typový štítek: Jednoznačná identifikace přístroje v zařízení
- Vstupní údaje: První indikace kvality sítě a rozpoznání výpadků fází
- Výstupní data: Monitorování proudu a napětí a rozpoznání anomálií
- Provozní údaje: Plný dohled stavu včetně údaje o zbývající provozní životnosti pro předvídavou údržbu
- Události: Rychlé rozpoznání a lokalizace kritických systémových stavů
- Protokolování dat: Analýza a permanentní optimalizace celkového zařízení
Napájení QUINT POWER a systém přístrojových jističů CAPAROC
Napájení a systém přístrojových jističů Inteligentní řešení pro zabezpečený systém napájení 24 V
Kombinujte napájení QUINT POWER se systémem přístrojových jističů CAPAROC a profitujte z výhod systémové integrace. Díky centrálnímu rozhraní pro QUINT POWER a CAPAROC je možná jednoduchá a cenově výhodná integrace napájení do síťového protokolu systému přístrojových jističů:
- Rozhraní PROFINET umožňuje úplnou transparentnost a přístup ke kompletnímu systému.
- Webový server dovoluje přístup k provozním stavům, chybovým hlášením a detailům nastavení systémového řešení přímo na místě.
Řešení napájení nabízí úplnou konzistenci dat od primární strany až po zajištěné obvody spotřebiče.
Řešení napájení bez přerušení
Napájení a zdroj nepřerušovaného napájení Inteligentní řešení pro nepřerušovaný 24V systém napájení
Kombinujte napájení QUINT POWER s inteligentním QUINT DC UPS a získejte 24V nepřerušovaný systém napájení, který poskytuje všechna data od napájení až po baterii.
- QUINT DC UPS nabízí rozhraní a protokoly pro různé průmyslové sítě.
- Dodávají se vhodné softwarové pakety pro inženýringová prostředí PLCnext, TIA Portal, Studio 5000, TwinCAT.
- Software POWER MANAGEMENT SUITE lze použít pro kontrolu funkcí a konfiguraci celého systému.
Komunikační napájecí zdroj QUINT POWER a PLCnext Control
Připojení napájecího zdroje prostřednictvím IO-Link Přímé připojení k řídicí jednotce
Pokud již máte ve svém zařízení k dispozici IO-Link-Master, pak můžete napájecí zdroj QUINT POWER snadno začlenit do řídicího prostředí prostřednictvím integrovaného rozhraní IO-Link.
- Úplná konzistence dat od primární strany až po zajištěné obvody spotřebiče: sledování energie, identifikace přístroje, sledování stavu
- Snadná výměna speciálně konfigurovaných přístrojů, neboť konfiguraci přebírá PLC
- Cenově výhodný přístup k datům, neboť rozhraní polní sběrnice musí mít pouze jeden přístroj v systému