Nabíjecí zásuvky elektromobilu
CHARX – Technologie nabíjení pro elektromobilitu
Od nabíjecí stanice až po elektromobil: naše vysoce výkonné produkty CHARX byly vyvinuty speciálně pro náročné aplikace v oblasti elektromobility a pokrývají celý postup nabíjení. CHARX kombinuje maximální bezpečnost, spolehlivost a robustnost s propracovanými funkcemi a neomezeným uživatelským komfortem. Jednotný, modulární design produktu rovněž zjednodušuje instalaci, uvedení do provozu a údržbu.
Vaše výhody
- Všechny produkty pro proces nabíjení od jednoho dodavatele s rozsáhlým sortimentem CHARX
- Snadná instalace, uvedení do provozu a údržba díky jednotnému a modulárnímu provedení produktů
- Rychlá a bezpečná nabíjecí místa a nabíjecí rozhraní s nejmodernějšími technologiemi v souladu s normami
- Inteligentní správa nabíjecích stanic s produkty s možností komunikace a otevřenými rozhraními
- Flexibilně rozšiřitelné systémy nabíjecích stanic, které lze díky modulárním škálovatelným systémům používat i v budoucnu
Nové produkty
Řídicí jednotka nabíjení vozidla pro nabíjení CCS
EVCC pro elektromobily jakéhokoli typu
CHARX control vehicle umožňuje rychlonabíjení stejnosměrným proudem přes nabíjecí zásuvky CCS. Řadič zajišťuje komunikaci na vysoké úrovni (TCP/IP) prostřednictvím Powerline (PLC) mezi nabíjecí stanicí a elektromobilem a ovládá nabíjecí zásuvku CCS, jakož i displej LED, tlačítko zrušení a VN stykače.
Hlavní vlastnosti
- Komunikace o nabíjení stejnosměrným proudem podle DIN 70121 a ISO 15118
- Komunikace o nabíjení střídavým proudem ve spojení s nabíječkou OBC, již řídí jednotka VCU
- Ovládání nabíjecí zásuvky, LED displeje, tlačítka zrušení, VN stykače
- Schválení E1 pro silniční vozidla
- Kybernetická bezpečnost podle směrnic UNECE R155 a R156
- Funkční bezpečnost až do ISO 26262 ASIL B
Vaše výhody
- Univerzální použití pro všechny elektromobily s nabíjecí zásuvkou CCS
- Rychlé nastavení díky přednastaveným parametrům pro naše nabíjecí zásuvky CCS
- Možnost dodávky z vozidla do sítě pro obousměrné nabíjení podle ISO 15118-20
- Splnění vysokých bezpečnostních standardů z automobilového průmyslu
- Okamžitá připravenost k provozu díky kratší době spouštění operačního systému
Společnost Phoenix Contact E-Mobility Váš silný a spolehlivý partner
Od svého založení v roce 2013 je společnost Phoenix Contact E-Mobility specialistou na technologii nabíjení pro elektromobilitu v rámci skupiny Phoenix Contact. S více než 800 zaměstnanci po celém světě a 25 výrobními linkami o rozloze 33 200 m² nabízíme více než 500 produktů pro vytvoření síťové nabíjecí infrastruktury a elektrifikaci vozidel všeho druhu. Díky certifikaci IATF splňuje společnost vysoké požadavky automobilového průmyslu.