CHARX power – stejnosměrná výkonová elektronika pro rychlonabíjecí stanice

Stejnosměrná výkonová elektronika a rozvody pro rychlonabíjecí stanice

Naše vysoce účinné výkonové moduly CHARX power basic a rozdělovací modul CHARX power distribute umožňují hospodárný provoz vaší DC nabíjecí infrastruktury. Modulární 19" systém umožňuje škálovatelné nabíjecí výkony až po nabíjení vysokým výkonem High Power Charging (HPC) a výrazně zjednodušuje instalaci a údržbu vašich rychlonabíjecích stanic.

Vaše výhody

  • 19" systém s rychlospojkou zjednodušuje instalaci i údržbu
  • Efektivní provoz díky vysoké účinnosti a vysoké hustotě výkonu
  • Možnost odstupňování nabíjecího výkonu díky flexibilnímu propojení modulů
  • Rozdělovací modul účinně napájí všechny výkonové moduly síťovým napětím
  • Bezpečný provoz díky četným integrovaným ochranným funkcím

Video k produktu: 19" systém

Podrobné informace o modulárním 19" systému Realizujte rychlou montáž svých stejnosměrných nabíjecích stanic do stojanů

Systém CHARX ve standardizovaném 19" formátu sestává z několika vzájemně sladěných modulů pro rozvádění, převádění a řízení nabíjecího proudu: nový rozváděcí modul CHARX power distribute, nový řídicí modul CHARX control integrated a výkonové moduly CHARX power basic lze vzájemně kombinovat tak, aby vyhovovaly jakékoli situaci při nabíjení.

Ve srovnání s klasickým osazováním komponent na nosnou lištu dokáže modulární konstrukční skladba s tímto systémem CHARX výrazně snížit složitost nabíjecí stanice na stejnosměrný proud, přičemž umožňuje rychlou montáž i výměnu modulů.

Interaktivní obrazová mapa: Modulární systém CHARX pro montáž do 19" přístrojového stojanu
Výkonový řídicí modul
Řešení CHARX control integrated kombinuje všechny funkce pro řídicí jednotku a monitorování 19" nabíjecí stanice. Řídicí modul spravuje až pět 30kW výkonových modulů pro rychlé nabíjení stejnosměrným proudem při výkonu až 150 kW. Zjednoduší projektovou přípravu, instalaci i údržbu vaší nabíjecí stanice, jelikož v sobě slučuje všechny nezbytné součásti, jakými jsou řídicí jednotka nabíjení, monitorování izolace, výkonové stykače, pojistky, pomocný 24V zdroj a mnoho dalších komponent. Ty umožňují například ovládání ventilátoru rozvaděče, měření teploty i měření výstupního napětí. Poskytuje také rozsáhlá komunikační rozhraní pro jednoduchou systémovou integraci a dálkový přístup.
Přímo k řídicímu modulu
Rozváděcí modul
Řešení CHARX power distribute napájí až pět výkonových modulů v 19" rychlonabíjecí stanici se střídavým síťovým napětím. Řídicí modul je rovněž napájen. Integrovaná přepěťová ochrana, jističe vedení a ochrana proti přehřátí zajišťují maximální bezpečnost všech následně zařazených modulů a kabelů. To umožňuje zajištěné připojování výkonových modulů zařazených v kategorii přepětí II.
Přímo k rozváděcímu modulu
Výkonové moduly
Vysoce účinné rychlonabíjecí moduly CHARX power basic umožňují hospodárný provoz vaší stejnosměrné nabíjecí infrastruktury.Převádějí střídavý proud odebíraný ze sítě na stejnosměrný proud, který je potřebný pro rychlé nabíjení elektrických vozidel. Kompaktní 19" stojanové moduly lze nainstalovat přímo do nabíjecí stanice a v závislosti na potřebném výkonu libovolně vzájemně propojit.
Přímo k AC/DC výkonovému modulu
Propojení až pěti výkonových modulů
Díky modulární konstrukční skladbě nabíjecí stanice ve formátu 19" lze propojením až pěti 30kW výkonových modulů dosahovat nabíjecího výkonu až 150 kW.
Technologie rychlého připojení
Technologie rychlého připojení push-in a připojení pomocí zalomené páky T-LOX umožňují použití koncovek kabelů, které jsou odizolované nebo opatřené dutinkami vodičů. To umožňuje rychlou instalaci i údržbu.
Prostorově úsporná, efektivní konstrukční skladba
Zejména v městských lokalitách je rozhodujícím faktorem prostorová náročnost nabíjecí stanice. Srovnatelné systémy se stejným nabíjecím výkonem mají výrazně vyšší nároky na prostor a také na dodatečnou kabeláž.
Rozsáhlá rozhraní
Pomocí komunikačních rozhraní CCS, sběrnice CAN, OCPP, TCP/IP, RS-485 a I/O můžete snadno připojovat periferní zařízení, jako např. nabíjecí kabely, dotykové panely, čtečky RFID, stavové LED a výkonovou elektroniku.
Volně programovatelné podle IEC 61131
Řídicí modul CHARX control integrated lze používat velmi flexibilním způsobem díky volnému programování podle normy IEC 61131. Můžete tedy sami uspořádat software a uživatelské rozhraní své nabíjecí stanice zcela podle specifických požadavků zákazníků.

Porovnání našich stejnosměrných výkonových modulů Rozhodněte, který modul je vhodný pro vaši aplikaci

Modul DC/DC 30 kW
Modul AC/DC 30 kW
Modul AC/DC 87,5 kW
Modul DC/DC 30 kW

Modul AC/DC 30 kW

Modul AC/DC 87,5 kW

Způsob montáže Montáž do 19" přístrojového stojanu Montáž do 19" přístrojového stojanu Instalace do samostatně dodávané systémové skříně
Výstupní proud 100 A 100 A 125 A
Účinnost >95 % >95 % >97 %
Normy DIN EN 61851-21-2, Class B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, Class B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, Class A IEC 61851-23:2014
Galvanické oddělení
Rozměry (Š × V × H) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 výškové jednotky v 19“ standardu) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 výškové jednotky v 19“ standardu) 536 mm x 222 mm x 600 mm
Přejít k produktu Přejít k produktu Přejít k produktu
3D náhled

Vyzkoušet​ ve​°3D

30kW rychlonabíjecí moduly CHARX power basic jsou dostupné jako měniče AC/AC a měniče DC/DC. Zajišťují stabilní napájení pro nabíjení elektromobilů a lze je namontovat přímo do nabíjecího sloupku. Výkonové moduly splňují všechny evropské bezpečnostní normy a standardy elektromagnetické kompatibility.

Díky standardním rozměrům 19" a technologii rychlého připojení push-lock a T-LOX umožňují rychlou instalaci a opravu.

Stručné představení našeho modulu pro střídavé rozvaděče Informujte se o technologiích a funkcích

Modul AC rozdělovače
Modul AC rozdělovače

Způsob montáže Montáž do 19" přístrojového stojanu
Integrované ochranné funkce Přepěťová ochrana, jistič vedení a ochrana proti přehřívání
Střídavý vstup 3 x 232 A, 400 V ... 480 V
Střídavé výstupy 5 výstupů po 3 x 63 A, 1 výstup 3 x 6 A
Normy IEC 61851-1:2017
Rozměry (Š × V × H) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 výškové jednotky v 19" standardu)
Přejít k produktu
3D náhled

Vyzkoušet​ ve​°3D

Rozváděcí modul CHARX power distribute napájí všechny komponenty umístěné v 19" nabíjecí stanici. Přiváděné síťové střídavé napětí lze rozvádět až do pěti výkonových modulů. Řídicí modul je rovněž napájen.

Integrovaná přepěťová ochrana, integrované jističe vedení a ochrana proti přehřátí zajišťují maximální bezpečnost následně zařazených modulů a kabelů.

Flexibilní, mnohostranně použitelné a jednoduché Objevte další výhody našeho 19" systému

Modulární nabíjecí stanice
Zásobování nabíjecích stanic
Rozdělovací modul pro 19" nabíjecí stanice
Modulární nabíjecí stanice

Díky modulárnímu systému CHARX pro montáž do 19" stojanu lze nabíjecí výkon libovolně měnit od 30 do 150 kW připojením až pěti modulů o výkonu 30 kW – a to jak v předem připravené konfiguraci, tak i při dodatečné montáži.

Moduly integrují veškeré rozdělování, převádění a řízení nabíjecího proudu.

Zásobování nabíjecích stanic

Oblasti použití modulů CHARX power jsou rozmanité. Jejich hlavním účelem je integrace do nabíjecích stanic.

Možné jsou však i aplikace v jiných oblastech, například nabíjení průmyslových stejnosměrných vyrovnávacích akumulátorů nebo nabíjení mobilních akumulátorových kontejnerů potřebných pro použití na stavbách.

Všechny moduly splňují požadavky emisní třídy B, což znamená, že je lze bez problémů používat v městském prostředí. Moduly AC/DC lze navíc používat i pro běžná třífázová připojení (32 A).

Rozdělovací modul pro 19" nabíjecí stanice

Technologie rychlého připojení nabízené společností Phoenix Contact a zavedený standardní rozměr 19" vám navíc umožňují provádět rychlou montáž i výměnu modulů:

Jak rychlospojka push-in, tak i moderní připojení pomocí zalomené páky T-LOX vyvinuté společností Phoenix Contact umožňují jednoduché a přímé připojení vodičů, jejichž konce jsou odizolované nebo opatřené dutinkou vodiče.

Obě technologie umožňují připojování bez dodatečného nářadí. Jsou koncipovány pro bezpečný přenos dat, signálů a výkonu.

Rychlá instalace stejnosměrné nabíjecí stanice pomocí systému CHARX 19"

Vaše kontaktní osoba

Pro všechny dotazy týkající se našich produktů a řešení

Rád vám poradím s vaším projektem nabíjecí infrastruktury.