Vyzkoušet ve°3D
Podívejte se na integrovaný 19" řídicí modul CHARX control integrated obzvláště podrobně. Pomocí volného přiblížení a otáčení si můžete produkt prohlédnout ze všech stran.
Volně programovatelné řídicí jednotky DC nabíjení CHARX control professional a CHARX control integrated představují inteligenci moderních nabíjecích stanic při rychlonabíjení v režimu 4 podle normy IEC 61851-23. Komunikují s elektromobily, monitorují postup nabíjení, řídí parametry, jako je nabíjecí proud, a volitelně přebírají také další úlohy.
CHARX control integrated, Výkonová řídicí jednotka pro instalaci stejnosměrných nabíjecích stanic, Montáž do racku 19", vstup: 0 V DC...1000 V DC, výstup: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC
Programová a konfigurační paměť pro uložení aplikačních programů a jiných souborů v systému souborů PLC, zásuvná, 2 GB s licenčním klíčem pro knihovny funkčních bloků elektromobility
|
|
|
|
|---|---|---|
| CHARX control integrated | CHARX control professional | |
| Použití a způsob montáže | Zasunutí a rychlé připojení do nabíjecí stanice s 19" stojanem – všechny potřebné komponenty jsou integrovány | Klasická montáž do nabíjecí stanice s nosnou lištou – možnost individuálního řešení Design-in |
| Integrované funkce | Řídicí jednotka nabíjení, mobilní modem, sledování izolace, stykače, pojistky, napájení 24 V | Řídicí jednotka nabíjení, mobilní modem |
| Integrovaná rozhraní | Nabíjení CCS, OCPP, TCP/IP, RS-485, sběrnice CAN, I/O, SIM karta, nouzové vypnutí, 230 V pro ventilátor | Nabíjení CCS, nabíjení CHAdeMO, nabíjení střídavým proudem, OCPP, TCP/IP, RS-232, RS-485, sběrnice CAN, I/O, SIM karta, SD karta |
| Podporovaná nabíjecí místa | 1× DC | 1× DC, 1× AC |
| Podporovaný nabíjecí výkon stejnosměrným proudem | 500 kW (500 A / 1000 V) | Bez omezení |
| Volně programovatelné podle IEC 61131 | ||
| Rozměry (š × v × h) | 483 mm × 134 mm × 550 mm (3 výškové jednotky v 19" standardu) | 285 mm × 158 mm × 70 mm |
| Další informace o 19" řídicí jednotce | Více o řídicí jednotce na montážní liště |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Stejnosměrný elektroměr pro nabíjení v souladu se zákonem o kalibraci | Anténa pro mobilní rádiové spojení | SD karta s uživatelskou licencí pro funkční moduly PC Worx | |
| Přejít k produktu | Přejít k produktu | Přejít k produktu |
Systém CHARX ve standardizovaném 19" formátu sestává z několika vzájemně sladěných modulů pro rozvádění, převádění a řízení nabíjecího proudu: nový rozváděcí modul CHARX power distribute, nový řídicí modul CHARX control integrated a výkonové moduly CHARX power basic lze vzájemně kombinovat tak, aby vyhovovaly jakékoli situaci při nabíjení.
Ve srovnání s klasickým osazováním komponent na nosnou lištu dokáže modulární konstrukční skladba s tímto systémem CHARX výrazně snížit složitost nabíjecí stanice na stejnosměrný proud, přičemž umožňuje rychlou montáž i výměnu modulů.
Podívejte se na integrovaný 19" řídicí modul CHARX control integrated obzvláště podrobně. Pomocí volného přiblížení a otáčení si můžete produkt prohlédnout ze všech stran.
Řídicí jednotky CHARX control professional a CHARX control integrated lze volně programovat podle normy IEC 61131 tak, aby vaše nabíjecí aplikace odpovídala vašim představám.
Tímto způsobem získáte všestrannou řídicí jednotku nabíjení pro rozdílné požadavky. Můžete tedy sami uspořádat software a uživatelské rozhraní své nabíjecí stanice zcela podle specifických požadavků zákazníků.
Navíc snížíte technickou náročnost díky předem vytvořeným funkčním modulům PCWorx ke komunikaci s vozidlem podle normy DIN SPEC 70121.