CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Výkonový modul DC
1232243

CHARX power basic, Rychlonabíjecí modul k instalaci DC nabíjecích stanic, Montáž do racku 19", vstup: 3 fázové, výstup: 30 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Nízké náklady na instalaci díky Plug & Play a účinnému provozu v důsledku vysoké účinnosti
Úspora místa díky inovativnímu designu a vysoké hustotě výkonu
Možnost odstupňování výkonu na nabíjecí místo díky flexibilnímu osazení systémových skříní a propojení výkonových modulů
Možnost provozování velkých nabíjecích parků v řádu megawattů díky propojení několika systémových skříní