Naše HMI a průmyslová PC nabízejí atraktivní a intuitivní produktový design. Díky své kompaktnosti a funkčnosti bezvadně zapadnou do designu vašich zařízení nebo strojů a slouží jako dokonalé uživatelské rozhraní mezi člověkem a strojem.
HMI panely a průmyslová PC – škálovatelné, robustní, spolehlivé
S našimi rozhraními HMI a průmyslovými PC (IPC) obsluhujete a dohlížíte efektivně na stav svých zařízení. Profitujte z maximální škálovatelnosti pro koncept obsluhy vašeho řešení automatizace. Náročné úlohy řízení a síťového propojení vyřešíte bez problému s našimi inteligentními průmyslovými PC. Současně podporuje promyšlený vizualizační software rychlý a bezpečný zásah do strojních procesů.
Více informacíKategorie produktů
Výhody našich rozhraní HMI a průmyslových PC
- Investice do kvalitního hardwaru s nejnovější technologií je investicí do budoucnosti
- Rychlé uvedení do provozu díky předkonfigurovaným přístrojům s rozhraním HMI (HMIs)
- Přesná řešení díky volně škálovatelným a otevřeným průmyslovým PC (IPCs)
- Individuální softwarová řešení od webové aplikace HTML5 až po monitorovací systém SCADA
Přesvědčivá kombinace designu, kvality a služeb
Made by Phoenix Contact – na tento příslib kvality se můžete spolehnout. Sázíme na komponenty s dlouhou životností, které splňují požadavky průmyslových standardů a vysoké kvality. Naše portfolio rozhraní HMI a průmyslových počítačů je vyrobeno z velmi kvalitních a spolehlivých komponent a nabízí trvale nejlepší výkonovou třídu.
Profitujte z našich rozsáhlých služeb. Od výběru produktů až po dovybavení vašich stávajících průmyslových systémů: S našimi zákazníky vyvíjíme vhodnou koncepci pro individuální úlohy automatizace.
Naše portfolio rozhraní HMI a průmyslových počítačů je připraveno pro otevřená automatizační řešení. Provoz našich počítačů Edge nabízí všechny výhody ekosystému PLCnext Technology. Profitujte ze snadné integrace do již existující infrastruktury IT prostřednictvím cloudové centralizace dat a vyplňte tak mezeru mezi světem IT a OT.
Panely HMI Pro aplikace v průmyslu
Human Machine Interfaces (HMI) jako dokonalé rozhraní zajišťují optimální komunikaci mezi člověkem a strojem. Umožňují uživateli obsluhovat stroj, sledovat stavy zařízení a zasahovat do procesu. Naše dotykové panely určené pro průmyslové prostředí představují úspornou automatizaci na bázi efektivního zadávání a kontroly. Předem nakonfigurované ovládací panely s předinstalovaným softwarem a ovladači zajišťují maximální uživatelskou přívětivost pro flexibilní připojení k nejrůznějším řídicím systémům. Nabízíme panely Human Machine Interface pro software Visu+ nebo pro aplikace HTML5.
Průmyslové počítače Počítače pro průmyslové použití jakéhokoli druhu
Průmyslové počítače jsou v průmyslovém prostředí nepostradatelné, ať už jako uživatelské rozhraní, nebo jako centrální řídicí jednotka zařízení. Kombinují výkon moderních procesorů s robustností a spolehlivostí komponent způsobilých pro průmyslové využití.
Naše portfolio průmyslových počítačů sahá od výkonných PC v boxech (Embedded-PC) a panelových PC přes PC ve stojanu a vícedotykové monitory až k řešením pro velmi speciální průmyslové požadavky (ATEX/IECEx). Nabízí flexibilní možnosti montáže pro přístroje v terénu a monitorování zaměřené na stroje. Využijte výhod robustního a konfigurovatelného řešení pro zaznamenávání a zpracování, měření, řízení a vizualizaci vašich dat a procesů téměř v každém průmyslovém prostředí.
Software pro vizualizaci Software k okamžitému použití pro vaši automatizaci
Ať už se jedná o centrální velín, oblast výroby, nebo přímo o stroj: efektivní automatizace potřebuje správnou vizualizaci. K tomu nabízíme software odpovídající vašemu vizualizačnímu úkolu. Využijte naší široké nabídky z oblasti ovládání a dohledu pro svá rozhraní HMI a průmyslová PC.
Visu+: Výkonný vizualizační software pro náročné vizualizační úkoly s rozsáhlými funkcemi SCADA k připojení k řídicím jednotkám všech renomovaných výrobců. Se softwarem Visu+ Express obdržíte bezplatnou verzi se širokou škálou vizualizačních nástrojů.
HTML5: Panely HMI s integrovaným prohlížečem v režimu kiosku s celou obrazovkou a ideální podpora HTML5 umožňují ovládání a sledování při provozním zobrazení webových obsahů.