Rozhraní Human Machine Interface (HMI)

Rozhraní Human Machine Interface (HMI)

Efektivní automatizace vyžaduje vhodnou vizualizaci. Naše moderní webové panely s otevřeným prohlížečem pro aplikace HTML5 a robustní odolné webové panely vám usnadní obsluhu a monitorování vašeho automatizačního řešení -- a to i v náročných okolních podmínkách.

Využijte výhod intuitivního vedení uživatele, vysoké spolehlivosti a hospodárnosti. U nás najdete vhodné rozhraní HMI jako optimální uživatelské rozhraní pro svou aplikaci.

Výhody našeho rozhraní HMI

  • Možnost jednoduchého škálování díky stejné verzi softwaru pro všechny varianty a výkonové třídy
  • Snadné ovládání díky předkonfigurovanému hardwaru a předinstalovanému softwaru
  • Flexibilní napojení řídicích jednotek díky předinstalovaným ovladačům
  • Efektivní ovládání více pracovišť prostřednictvím architektury server-klient a připojení k webu
  • Otevřené webové standardy umožňují kompatibilitu se všemi webovými servery
  • Průběžné digitální plánování a dokumentace díky systému COMPLETE line

Nové produkty

Řada Rugged-WP-6000
VL3 FPM s různými velikostmi displeje

Odolné webové panely

Pro náročná prostředí

Nová řada Rugged-WP-6000 nabízí odolné webové panely pro náročná prostředí. Díky rozšířenému teplotnímu rozsahu, vysoké odolnosti proti nárazu a čitelnosti na slunci jsou ideální pro náročné venkovní aplikace.

Hlavní vlastnosti

  • Rozšířený teplotní rozsah (–30 °C až +65 °C)
  • Vysoká odolnost proti nárazu (40 g) a vibracím (5 g)
  • Displeje čitelné na slunci s UV a IR ochranou
  • Dotykové obrazovky PCAP s úhlopříčkou od 7 do 15,6" s rychlou odezvou
  • Integrovaný snímač pohybu a okolního světla

Vaše výhody

  • Robustní hardware pro náročná prostředí se sklem o tloušťce 3 mm, větším chladičem a pevnějším pouzdrem
  • Otevřený a použitelný v jakémkoli systému třetí strany
  • Lze jej ovládat v rukavicích a je vhodný pro použití ve vlhkém prostředí
  • Ideální pro jakoukoli vizualizaci v HTML5 nebo prohlížeči

Dotykové monitory s plochou obrazovkou

Pro průmysl

VL3 FPM jsou dotykové monitory s plochou obrazovkou a rozšiřují portfolio panelových počítačů VL3. Tyto monitory kombinují vzhled, ovládání a mechanické vlastnosti HMI VL3 PPC a xP 6000 a nabízejí rozšířené možnosti připojení na rozdíl od monitorů řady BL FPM.

Hlavní vlastnosti

  • Velký výběr velikostí displeje
  • Shodný vzhled s panely xP 6000 s rozhraním HMI a panelovými počítači VL3
  • Stejné mechanické vlastnosti jako panely xP 6000 HMI a panelové počítače VL3
  • Flexibilní instalace s rozvaděčem nebo bez něj
  • Rozšířené možnosti připojení

Vaše výhody

  • Vzhled a rozměry výřezu shodné s HMI TP 6000/WP 6000 a panelovými počítači VL3
  • Vylepšené možnosti připojení, včetně výstupu 2 x USB a možnosti volby signálu VGA, DP nebo HDMI
  • Lze ovládat v rukavicích a je vhodný pro okolní podmínky vyznačující se vlhkostí

Ovládací panely s integrovanými prohlížeči podporujícími HTML5

Webové panely Pružná integrace do vašeho systému automatizace díky webové technologii HTML5

Ovládací přístroje s integrovaným webovým prohlížečem umožňují zobrazení všech webových vizualizací, které podporují aktuální standard HTML5. Vedle jiných vizualizačních nástrojů HTML5 navíc získáte optimálně nastavený systém s PLCnext Engineer HMI. Vytvořte zcela snadno vizualizaci založenou na webu podle svých představ. Znalosti webového prostředí nejsou nutné, software nabízí velké množství individuálně rozšiřitelných symbolů a šablon. Naše ovládací přístroje s otevřeným prohlížečem vám umožní neomezeně navrhovat webovou vizualizaci svých zařízení.

Webový panel 6000: Využívejte výhod snadného zobrazování ovládacích rozhraní a vizualizace procesů díky HTML5

Webové panely řady Rugged 6000

Webové panely řady Rugged Robustní vizualizace pro náročná prostředí

Naše robustní webové panely řady Rugged jsou dokonalým řešením pro všechny aplikace, kde je vyžadována spolehlivost a odolnost. Díky integrovanému webovému prohlížeči a podpoře nejnovějšího standardu HTML5 můžete pohodlně zobrazovat své webové vizualizace, a to i v extrémních podmínkách.

Panely vás přesvědčí mimořádně robustním provedením: sklem odolným proti poškrábání, zesíleným pouzdrem a vysokou odolností proti vibracím a nárazům. Díky rozšířenému teplotnímu rozsahu -30 až +65 °C a displejům čitelným i na slunci jsou ideální pro použití ve venkovním prostředí nebo v náročných průmyslových podmínkách.

HMI pro automatizaci budov

Zařízení k ovládání místností pro automatizaci budov
Použití zařízení ovládání místnosti
Workbench systému řízení budovy Emalytics
Zařízení k ovládání místností pro automatizaci budov

Pomocí zařízení ovládání místnosti ERS 1000 můžete v místnosti pohodlně a individuálně nastavit celou řadu funkcí. Tyto oblasti zahrnují mj. světlo, zastínění i pokojovou teplotu. ERS 1000 tak svým kompaktním provedením nahrazuje velké množství různých ovládacích prvků.

Vaše výhody:

  • Vizualizace prostorových funkcí pro intuitivní obsluhu
  • Flexibilní a jednoduchá konfigurace pro individuální vybavení každé místnosti
  • Měření klimatu v místnosti pomocí jednoduchého rozšíření o moduly snímačů teploty, vlhkosti vzduchu a koncentrace CO₂

Přejít k produktům
Použití zařízení ovládání místnosti

Intuitivní navigace v nabídce pomocí odpovídajících ikon a individuální popisky všech obslužných funkcí umožňují cílená nastavení v místnosti. Na displeji jsou čtyři dlaždice s přiřazenými tlačítky a LED. K zobrazení existuje několik barevných variant. Barvu určíte až při uvedení do provozu. Jednotka ERS 1000 se vyznačuje velmi krátkými dobami latence při ovládání.

Přístroj obsahuje univerzálně použitelného správce scén s funkcí ukládání uživatelských nastavení. Skupinový správce umožňuje skupinové ovládání akčních členů i jednotlivé ovládání. Displej navíc můžete použít k zobrazení různých stavových informací. Rovněž je možný výstup signalizačních tónů. Mimo to je k dispozici modul snímače s integrovaným pohybovým čidlem.

Workbench systému řízení budovy Emalytics

Zařízení ovládání místnosti ERS 1000 se připojuje přes ethernet k řídicí jednotce Building IoT ILC 2050 BI. Zařízení je napájeno rovněž přes ethernet. Díky bezproblémové integraci do systému řízení budovy Emalytics založené na IoT je inženýring velmi efektivní.

V nástroji Emalytics Automation Workbench jsou všechny přístroje automaticky vyhledány v síti a je možné je rychle a jednoduše individuálně konfigurovat. Každá funkce v přístroji má příslušný datový bod, který je jednoduše propojený s řízeným akčním členem ve WireSheet. Bez problémů lze vytvořit také rovnocenná obslužná místa v jedné místnosti.

Každý snímač ERS 1000 je připojen do systému Emalytics jako datový bod. Díky standardně dostupné funkci historie v systému Emalytics můžete bez dodatečných nákladů vytvářet i dlouhodobé záznamy koncentrace CO₂ nebo teploty a provádět rychlý export dat do externích aplikací.

Více informací o systému řízení budovy Emalytics