Průmyslový panelový počítač (PPC) se stupněm ochrany IP66 a procesorem Intel® 11. generace, operační pamětí až 64 GB a podporou pro dva SSD disky M.2-2280. K dispozici jsou různé možnosti I/O, včetně WLAN.
Panelové počítače
Využijte výhod našich škálovatelných a moderních panelových PC pro zachycení, zpracování, měření, řízení a vizualizaci svých dat. Dotyková panelová PC jsou vizitkou každého řešení vizualizace. V provedení jako vestavba nebo na nosné rameno v IP65 nebo IP69k přesvědčí všechna průmyslová panelová PC díky své robustnosti, výkonu a nejnovější dotykové technologii.
Panelový počítač VL3 se stupněm krytí IP66, 12" dotyková obrazovka PCAP, procesor Intel Atom® x6413E, operační paměť 16 GB, velkokapacitní paměť 120 GB
Panelový počítač VL3 se stupněm krytí IP66, 12" dotyková obrazovka PCAP, procesor Intel Atom® x6211E, operační paměť 8 GB, velkokapacitní paměť 60 GB
Konfigurovatelný panelový počítač s obrazovkou PCAP velikosti 10,1“ nebo 12,1“, procesorem Intel Atom® x6211E nebo x6413E a konfigurovatelnou pamětí RAM nebo NVMe. Další možnosti konfigurace zahrnují rozšíření velkokapacitní paměti a možnosti připojení jako např. WLAN a další ethernetové porty.
Panelový počítač VL3 se stupněm krytí IP66, 10" dotyková obrazovka PCAP, procesor Intel Atom® x6211E, operační paměť 8 GB, velkokapacitní paměť 60 GB
Panelový počítač VL3 se stupněm krytí IP66, 10" dotyková obrazovka PCAP, procesor Intel Atom® x6413E, operační paměť 16 GB, velkokapacitní paměť 120 GB
Průmyslový PC s procesory Intel® Core™, kompletně uzavřený se stupněm krytí IP65 a kapacitním multidotykovým displejem s rozlišením Full HD. Určen k montáži na VESA, stožár nebo na rameno.
Průmyslový PC s procesory Intel® Pentium® nebo Celeron®, kompletně uzavřený se stupněm krytí IP65 a kapacitním vícedotykovým displejem s rozlišením Full HD. Určen k montáži na VESA, stožár nebo na rameno.
Konfigurovatelný odolný panelový počítač s displejem čitelným na slunci (analogové rezistivní nebo PCAP dotyková technologie), uzavřené pouzdro s krytím IP66 (čelní/zadní strana) a rozšířeným teplotním rozsahem. Konfigurovatelné: mj. Displej, datová paměť a operační systém.
Hygienické PPC s TFT displejem 60,5 cm / 23,8" (kapacitní multidotyková obrazovka), 1 920 x 1 080 pixelů (Full HD) v celouzavřeném pouzdře z ušlechtilé oceli bez šroubů a hran. S konfigurovatelným procesorem, operační pamětí, datovou pamětí a operačním systémem.
Výhody našich panelových počítačů
- Vhodné pro jakékoli zařízení s velikostmi displeje 7" až 21"
- Projekčně kapacitní dotykové obrazovky nejnovější generace k přesné detekci dotykových bodů v průmyslové oblasti: Jsou podporována mokrá a vlhká prostředí a ovládání v rukavicích
- Výkon procesoru vhodný k použití díky výkonným a energeticky úsporným procesorům Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® nebo Core™ i nejnovější generace
- Vysoká systémová dostupnost díky průmyslové konstrukci bez ventilátoru a absenci pohyblivých dílů
- Flexibilně rozšířitelné díky volitelným rozšiřujícím kartám, jako jsou například další ethernetové porty
- Možnost zabezpečení hardwaru pomocí TPM 2.0