VL3 PPC - Panelový počítač
1376798

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Průmyslový panelový počítač (PPC) se stupněm ochrany IP66 a procesorem Intel® 11. generace, operační pamětí až 64 GB a podporou pro dva SSD disky M.2-2280. K dispozici jsou různé možnosti I/O, včetně WLAN.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Vaše výhody

Procesor Intel® Core™ nebo Celeron® 11. generace
Multidotykové FHD displeje velikostí 15,6; 18,5 a 21,5"
1 DP++ port
Podporuje TPM 2.0 a Intel® AMT
Možnosti rozšíření I/O
Volitelný WLAN
Podporuje dva SSD M.2