Stykač a výkonové relé na montážní liště

Stykač a výkonové relé

Stykač jako elektrický spínač je stejně jako výkonové relé základní součástí elektrotechniky, nepostradatelnou pro řízení a ochranu elektrických systémů a strojních zařízení. Stykač umožňuje spínání vysokých proudů a napětí, výkonová relé provádějí přesné řídicí úlohy. Oba druhy spínačů významně přispívají k bezpečnosti a účinnosti moderních průmyslových aplikací.

Vaše výhody

  • Spolehlivé spínání vysokých zatěžovacích proudů
  • Výkonné spínací kontakty a ochranné obvody zajišťují dlouhou životnost
  • Udržitelné zvyšování účinnosti díky nízkému výkonu cívky
  • Nehlučný provoz díky provozu spínacích přístrojů bez brumu
  • Snadná manipulace díky koncepci intuitivního ovládání

Stykač a výkonové relé: Objevte naše portfolio pro bezpečný provoz vašich elektrických zařízení


Polovodičové stykače na montážní liště

Polovodičové stykače

Polovodičové stykače jsou dostupné pro 1fázové a 3fázové sítě a v různých výkonových třídách. V závislosti na typu nabízejí také reverzní funkci.
Využijte vysokou dostupnost systému díky bezpečnému a rychlému spínání pomocí elektroniky nepodléhající opotřebení.

Instalační stykače a instalační relé na nosné liště

Instalační stykače a instalační relé

Naše instalační stykače a instalační relé v provedení REG nabízejí spolehlivé řešení pro elektroinstalace se jmenovitým proudem až 63 A a vstupním jmenovitým napětím 24 V a 230 V.
Zapojení vstupu bez brumu zajišťuje nehlučný provoz. Varistor chrání před přepětím. Bezpečnost zajišťuje také galvanické oddělení