Instalační stykač a instalační relé na montážní liště

Instalační stykač a instalační relé

Instalační stykače a instalační relé poskytují vysokou spolehlivost a účinnost pro vaše elektrické systémy, zejména v oblasti automatizace budov. Jsou navrženy pro dlouhou životnost a snadnou instalaci a zajišťují bezpečné a stabilní řízení. Instalační relé jsou ideální pro použití v obytných, komerčních a průmyslových aplikacích a poskytují spolehlivost při menších zátěžích; instalační stykače pak v aplikacích s většími zátěžemi.

Vaše výhody

  • Ideální pro automatizaci budov díky provozu spínacích zařízení bez brumu
  • Vysoká flexibilita díky možnosti použití v různých aplikacích od osvětlení a vytápění až po bezpečnostní systémy
  • Úspora místa v rozvaděči díky malé konstrukční šířce
  • Zvládnutí spínacích úloh díky široké nabídce rozpínacích a rozpínacích kontaktů

Nové produkty

Instalační relé a instalační stykače na nosné liště

Instalační stykače a relé

Výkonné, spolehlivé, všestranné

Všestranně použitelné instalační stykače a relé spolehlivě a efektivně spínají vysoké zatěžovací proudy. Hlukové emise cívky jsou eliminovány zapojení vstupu HUM-FREE, který navíc slouží jako ochrana proti přepětí.

Hlavní vlastnosti

  • Provedení s montáží na DIN lištu pro instalační rozvaděče
  • Jmenovitý proud: 16 A až 63 A
  • Vstupní jmenovité napětí: 24 V a 230 V
  • Zapojení vstupu HUM-FREE
  • Varistor pro ochranu před přepětím
  • Galvanické oddělení (cívka / kontakt)

Vaše výhody

  • Ideální pro automatizaci budov díky bezhlučnému provozu spínačů
  • Vysoká flexibilita díky možnosti použití v různých aplikacích, jako je osvětlení, rozvod energie až po střídavé nabíjecí stanice.
  • Úspora místa v rozvaděči díky kompaktnímu provedení
  • Zvládnutí spínacích úloh díky široké nabídce rozpínacích a rozpínacích kontaktů, mono a bistabilních verzí

Technická místnost v automatizaci budov

Instalační relé a instalační stykače jsou vhodné zejména pro automatizaci budov

Instalační stykače a instalační relé Spolehlivost a efektivita v automatizaci budov

Instalační relé a instalační stykače jsou obzvláště vhodné pro automatizaci budov, protože nabízejí několik výhod:

  • Spolehlivost: Výrobky zajišťují stabilní spínání, což je pro automatizaci nezbytné.
  • Energetická účinnost: Přesným řízením elektrických zátěží přispívají instalační stykače a instalační relé ke snižování spotřeby energie.
  • Dlouhá životnost: Produkty jsou vyvinuty tak, aby nabídly dlouhou životnost a minimalizovali náklady na údržbu.
  • Snadná integrace: Produkty lze snadno integrovat do stávajících systémů a jsou kompatibilní s moderními automatizačními technologiemi.