Instalační stykač (Bez brumu); provedení kontaktů: 3 spínač, 1 rozpojovač
Instalační stykač a instalační relé
Instalační stykače a instalační relé poskytují vysokou spolehlivost a účinnost pro vaše elektrické systémy, zejména v oblasti automatizace budov. Jsou navrženy pro dlouhou životnost a snadnou instalaci a zajišťují bezpečné a stabilní řízení. Instalační relé jsou ideální pro použití v obytných, komerčních a průmyslových aplikacích a poskytují spolehlivost při menších zátěžích; instalační stykače pak v aplikacích s většími zátěžemi.
Instalační stykač (Bez brumu); provedení kontaktů: 2 spínače
Instalační stykač (Bez brumu); provedení kontaktů: 3 spínač, 1 rozpojovač
Instalační stykač (Bez brumu); provedení kontaktů: 3 spínač, 1 rozpojovač
Instalační stykač (Bez brumu); provedení kontaktů: 4 spínač
Instalační stykač (Bez brumu); provedení kontaktů: 4 spínač
Vaše výhody
- Ideální pro automatizaci budov díky provozu spínacích zařízení bez brumu
- Vysoká flexibilita díky možnosti použití v různých aplikacích od osvětlení a vytápění až po bezpečnostní systémy
- Úspora místa v rozvaděči díky malé konstrukční šířce
- Zvládnutí spínacích úloh díky široké nabídce rozpínacích a rozpínacích kontaktů
Instalační relé a instalační stykače jsou vhodné zejména pro automatizaci budov
Instalační stykače a instalační relé Spolehlivost a efektivita v automatizaci budov
Instalační relé a instalační stykače jsou obzvláště vhodné pro automatizaci budov, protože nabízejí několik výhod:
- Spolehlivost: Výrobky zajišťují stabilní spínání, což je pro automatizaci nezbytné.
- Energetická účinnost: Přesným řízením elektrických zátěží přispívají instalační stykače a instalační relé ke snižování spotřeby energie.
- Dlouhá životnost: Produkty jsou vyvinuty tak, aby nabídly dlouhou životnost a minimalizovali náklady na údržbu.
- Snadná integrace: Produkty lze snadno integrovat do stávajících systémů a jsou kompatibilní s moderními automatizačními technologiemi.