Napájení pro nosnou lištu

Napájení

S˽našimi napájecími zdroji zajistíte spolehlivé napájení své aplikace. Vyberte si z naší široké nabídky různých napájecích zdrojů takový, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám. Ať už je určený k montáži na nosnou lištu či na stěnu, anebo ve velikosti 19'' k montáži do racku: najděte si dokonalý napájecí zdroj pro svou aplikaci.

Napájecí zdroje pro montážní lištu

Napájecí zdroje pro montážní lištu

Naše napájecí zdroje pro montážní lištu nabízejí obzvláště vysokou dostupnost systému na nosné liště v rozvaděči.

Funkce a provedení produktové řady QUINT POWER, TRIO POWER, UNO POWER a STEP POWER jsou přizpůsobeny požadavkům různých průmyslových odvětví.

Napájecí zdroje pro montáž do stojanu

Napájecí zdroje pro montáž do stojanu

Naše napájecí zdroje pro montáž do stojanu nabízejí vysoký výkon v 19" formátu.

TRIO POWER s výkonem 20 kW umožňuje obousměrnou přeměnu výkonu v různých oblastech použití.

Zdroje napájení k montáži na stěnu

Zdroje napájení k montáži na stěnu

Naše napájecí zdroje k montáži na stěnu lze flexibilně instalovat na stěnu rozvaděče. Různé varianty montáže vám umožňují individuální použití.

Robustní napájecí zdroje TRIO POWER v kompaktním pouzdře se vyznačují vysokým výkonem a rozsáhlými funkcemi.

Napájecí zdroje se stupněm krytí IP67

Napájecí zdroje se stupněm krytí IP67

Naše napájecí zdroje se stupněm krytí IP67 jsou vhodnými přístroji pro decentralizované napájení v terénu.

Díky pouzdrům s odolností proti povětrnostním vlivům zajišťují napájecí zdroje vysokou dostupnost systému i v drsných okolních podmínkách.

Vaše volná vstupenka
Navštivte nás na veletrhu SPS 2026

Navštivte nás ve dnech 24.–26. listopadu v hale 9, na stánku 310, a přesvědčte se, jak otevřené ekosystémy, průmyslová umělá inteligence a komplexní zabezpečení zajišťují budoucnost průmyslové automatizace.

Rezervace volné vstupenky
Společnost Phoenix Contact na veletrhu SPS
Elektronický dokument
Přehled kompletního portfolia

S našimi systémy elektrického napájení si zajistíte vysokou disponibilitu svých zařízení. Informujte se o napájecích zdrojích, měničích DC/DC, redundantních modulech a zdrojích nepřerušovaného napájení pro nejrůznější požadavky a obory.

Otevřít elektronickou dokumentaci
Brožura Systémy elektrického napájení