Napájecí zdroje se stupněm ochrany IP67

Napájecí zdroje se stupněm ochrany IP67

Robustní zdroje napájení se stupněm ochrany IP67 jsou ideálně vhodné pro decentralizované napájení v terénu. Pouzdro z tlakově litého hliníku odolné vůči povětrnostním vlivům chrání přístroje před pronikáním prachu a vody. Spínané síťové zdroje IP67 tak zajišťují vysokou dostupnost systémů i v drsných okolních podmínkách. Různé druhy připojení přístrojů poskytují flexibilitu při montáži.

Vaše výhody

  • Přímá instalace na spotřebiči v poli šetří délku kabelů a vytváří prostor v rozvaděči
  • Robustní pouzdro z tlakově litého hliníku zaručuje vysokou dostupnost zařízení a odolnost proti extrémním okolním podmínkám (teplota, prach a voda)
  • Vysoká odolnost proti otřesům a vibracím i dielektrická pevnost
  • Rozšířené možnosti diagnostiky v poli díky funkcím LED DC OK a LED AC OK
  • NEC třída 2 (POUT < 100 W)

Napájení TRIO POWER se stupněm krytí IP67 K přímé instalaci na spotřebiči v terénu

Napájení TRIO POWER se stupněm krytí IP67
Kabeláž M12 Power pro napájení IP67
TRIO IP67 se systémem kabeláže M12 Power
Napájení TRIO POWER se stupněm krytí IP67

Napájení TRIO POWER se stupněm krytí IP67 je optimálně vhodné k přímé instalaci na spotřebič v poli. Díky pouzdru z tlakově litého hliníku v provedení odolném proti povětrnostním vlivům zajišťuje přístroj vysokou dostupnost zařízení i v drsných okolních podmínkách. Instalace napájení TRIO POWER se stupněm krytí IP67 v poli navíc snižuje počet kabelů, a tím vytváří prostor v rozvaděči.

Kabeláž M12 Power pro napájení IP67

Pro flexibilní instalaci je k dispozici napájení IP67 s různými přístrojovými přípojkami:

M12-S AC In / M12-A DC Out

  • 24 V DC / 3,75 A (NEC třída 2)

M12-S AC In / M12-L DC Out

  • 24 V DC / 3,75 A (NEC třída 2)
  • 24 V DC / 10 A
  • 24 V DC / 12,5 A

7/8“ AC In / 7/8“ DC Out

  • 24 V DC / 3,75 A (NEC třída 2)
  • 24 V DC / 8 A

IPD In / IPD Out

  • 24 V DC / 3,75 A (NEC třída 2)
  • 24 V DC / 10 A

TRIO IP67 se systémem kabeláže M12 Power

Kombinujte napájení TRIO POWER-IP67 s dalšími produkty IP67 z nabídky společnosti Phoenix Contact:

  • Konektory a kabely pro připojení přístroje a polní kabeláž
  • Řízené přepínače IP67
  • Systémy I/O se stupněm krytí IP67
  • NearFi – bezkontaktní přenos dat
  • Osvětlení strojů

Přehled výrobků

Video k produktu

Napájení TRIO IP67

Napájení TRIO IP67 s kabeláží M12 Power

Vhodný způsob připojení pro každou aplikaci

Pro flexibilní instalaci se dodává napájení TRIO IP67 s různými možnostmi připojení přístrojů.

Zde naleznete vhodnou kabeláž: