Propojovací vedení/ Přípojka push-lock, počet pólů: 2+PE, Trn, 450 V, 16 A, PA, světle šedá, kódování: P, 2,5 mm2, délka vedení: 1 m, Kolík přímo, na volný konec vodiče
Instalační kabely pro elektroinstalace
S instalačními kabely pro pevnou i flexibilní pokládku splníte všechny požadavky na moderní elektroinstalace. Kabely jsou k dispozici předem osazené jedním nebo dvěma konektory ve standardních délkách. Díky konfigurovatelným variantám si můžete nechat vyrobit instalační kabely na míru podle vašich potřeb. Sortimentní nabídku doplňují různé typy kabelů pro četné aplikace.
Propojovací vedení/ Přípojka push-lock, počet pólů: 2+PE, Zásuvka/trn, 450 V, 16 A, PA, světle šedá, kódování: P, 2,5 mm2, délka vedení: 3 m, Kolík přímo, na Zásuvka přímo
Propojovací vedení/ Přípojka push-lock, počet pólů: 4+PE, Zásuvka, 450 V, 16 A, PA, světle šedá, kódování: P, 2,5 mm2, délka vedení: 5 m, Zásuvka přímo, na volný konec vodiče
Propojovací vedení/ Přípojka push-lock, počet pólů: 4+PE, Zásuvka/trn, 450 V, 16 A, PA, světle šedá, kódování: P, 2,5 mm2, délka vedení: 0,5 m, Kolík přímo, na Zásuvka přímo
Propojovací vedení/ Přípojka push-lock, počet pólů: 2+PE, Zásuvka, 450 V, 16 A, PA, světle šedá, kódování: P, 2,5 mm2, délka vedení: 5 m, Zásuvka přímo, na volný konec vodiče
Propojovací vedení/ Přípojka push-lock, počet pólů: 4+PE, Zásuvka/trn, 450 V, 16 A, PA, světle šedá, kódování: P, 2,5 mm2, délka vedení: 3 m, Kolík přímo, na Zásuvka přímo
Rozvodka Y, krytí: IP65, počet pólů: 5, materiál: Kov, typ připojení: Spojka, barva: černá
Propojovací vedení/ Přípojka push-lock, počet pólů: 2+PE, Trn, 450 V, 16 A, PA, světle šedá, kódování: P, 2,5 mm2, délka vedení: 3 m, Kolík přímo, na volný konec vodiče
Propojovací vedení, Rodina výrobků: PRC 35, barva: černá, počet pólů: 5, jmenovité napětí: 690 V AC, jmenovitý proud: 32 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Tato sortimentní položka je dostupná i s jinými délkami kabelů. V případě potřeby kontaktujte lokální zastoupení Phoenix Contact.
Propojovací vedení, Rodina výrobků: PRC 35, barva: černá, počet pólů: 5, jmenovité napětí: 690 V AC, jmenovitý proud: 32 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Tato sortimentní položka je dostupná i s jinými délkami kabelů. V případě potřeby kontaktujte lokální zastoupení Phoenix Contact.
Vaše výhody
- Plug & Play umožňuje až 80 % úsporu času při uvádění do provozu
- Nepřetržité kontroly výroby pro zajištění vysoké kvality
- Zajišťovací mechanismus odjistitelný ručně nebo nástrojem
- Materiály odolné vůči povětrnostním vlivům umožňují použití v interiérech i venku
Pohodlný a individuálně konfigurovaný rozvod energie IPD
Konfigurátor pro instalační konektory a rozvaděče
Pohodlně nakonfigurujte svůj rozvod energie pomocí instalačních konektorů a rozvaděčů IPD. Jednoduše přizpůsobte konektory a délky kabelů podle svých požadavků. Díky intuitivní nabídce a 3D zobrazení je konfigurace hravě zvládnutelná. Vyexportujte seznam výrobků nebo své řešení přímo objednejte.
Instalační systém IPD s přípojkou push-in
Seznamte se s jednoduchým rozvodem energie, jehož instalace nevyžaduje použití nářadí díky instalačním konektorům a rozvaděčům. Instalační systém IPD je díky technologii push-in a rychlospojce použitelný pohodlně a bez potřeby nářadí. Instalace je rychlá a bezpečná, a to i v obtížně přístupných místech. Všechny komponenty jsou mimořádně odolné a chráněné proti vodě a prachu s krytím IP66, IP68 a IP69K. To zaručuje obzvláště dlouhodobou stabilitu napájecí kabeláže v náročném venkovním a průmyslovém prostředí.
Instalační systém QPD s připojením IDC QUICKON
Rozvod energie vhodný pro průmyslové použití nemusí být zdlouhavý a komplikovaný. To dokládá instalační systém QPD pro výkony do 690 V / 40 A. Díky osvědčenému zářezovému spoji IDC QUICKON lze jednoduše a rychle připojit vedení do 5 × 6,0 mm² bez odizolování a šroubů. Vyberte si mezi pevnými a výměnnými technikami připojení a vytvořte flexibilní řešení rozvodu.
Instalační systém PRC
Instalační systém PRC se výborně hodí pro kompaktní a bezpečný přenos výkonu až 35 A. Vysoké stupně ochrany a rázová pevnost do IK08 zabezpečují váš rozvod proudu i v extrémních okolních podmínkách. Zajištění, které můžete odblokovat buď ručně, nebo pomocí nářadí, navíc přináší vyšší flexibilitu při instalaci a údržbě vašeho systému.