Tato zástrčka hravě zvládá extrémní podmínky
Bezpečný rozvod energie i v extrémních podmínkách
Robustní a spolehlivé: Instalační konektory PRC 20 a PRC 35 umožňují používání rozmanitých řešení při provádění připojení v budovách, průmyslových objektech i venkovním prostředí. Ať již v oblasti dopravní infrastruktury, výroby energie, elektromobility, intralogistiky nebo průmyslové výroby – instalační konektory zajišťují efektivní přenos výkonu.
Bezpečný přenos výkonu až do 20, resp. 35 A
Produkty řady PRC
Instalační konektory PRC jsou určeny pro kompaktní a bezpečný přenos výkonu do 35 A. Vysoké stupně ochrany a rázová pevnost do IK08 zabezpečují váš rozvod proudu i v extrémních okolních podmínkách. Zajištění, které můžete odblokovat buď ručně, nebo pomocí nářadí, navíc přináší vyšší flexibilitu při instalaci a údržbě vašeho systému.
Srovnání technických údajů
Porovnejte údaje produktů a vyberte si nejvhodnější systém pro svou aplikaci.
|
|
|
|
|---|---|---|
| PRC 20 | PRC 35 | |
| Technika připojení | Šroubové připojení a lisovaný spoj | Šroubové připojení a lisovaný spoj |
| Počet pólů | 2 / 3 / 4 / 5 | 3 / 5 |
| Jmenovité napětí (IEC) | do 500 V (AC/DC) | do 690 V (AC) / 500 V (DC) |
| Jmenovité napětí (UL) | do 600 V (AC/DC) | do 600 V (AC/DC) |
| Jmenovitý proud | do 20 A | do 35 A |
| Stupeň ochrany | IP66 / IP68 (2 h / 2 m) / IP69 | IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69 |
| Odolnost vůči nárazům | IK08 | IK08 |
| Teplota okolí (při provozu) | -40 °C … +105 °C | -40 °C … +105 °C |
| Druh zajištění | Zajištění Duo Unlock, lze odjistit ručně a pomocí nástroje | Pojistka proti uvolnění, lze odjistit ručně nebo pomocí nástroje |
| Počet zasunutí | 500 | 2000 |
| Průřez vodiče (pevný a ohebný) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² | 1,5 mm² ... 6,0 mm² |
| Vnější průměr vedení | 6 mm ... 14 mm | 8 mm ... 21 mm |
| Schválení | UL, IEC, DNV-GL | UL, IEC, DNV-GL, 2PfG |
| Přejít k seznamu produktů PRC 20 | Přejít k seznamu produktů PRC 35 |
Vaše výhody
- Přenos velkých proudů o hodnotě až 35 A na malém prostoru
- Zajištění odblokovatelné ručně nebo pomocí nářadí pro větší flexibilitu při instalaci a údržbě
- Bezpečné používání v extrémních podmínkách prostředí díky vysokým stupňům ochrany a rázové pevnosti
- Snadná manipulace díky osvědčené technice lisovaného nebo šroubového připojení
- Mechanické a barevné kódování pro rychlé a bezchybné uvedení do provozu
Instalační systém PRC ve stručném přehledu
Vyzkoušejte instalační konektory PRC
Instalační systém PRC je vhodný pro velký počet aplikací, například v oblasti zdrojů obnovitelné energie, výstavby tunelů nebo infrastruktury. Konektory, které jsou součástí tohoto systému, nacházejí uplatnění např. v domácích nabíječkách, fotovoltaických zařízeních, větrných elektrárnách nebo dálkových radiokomunikačních jednotkách. Přesvědčte se o četných výhodách instalačních konektorů a vyžádejte si vzorek.