IPD PL 3P2,5 M A1,0 PVC GY
-
Propojovací vedení
1526862
Propojovací vedení/ Přípojka push-lock, počet pólů: 2+PE, Trn, 450 V, 16 A, PA, světle šedá, kódování: P, 2,5 mm2, délka vedení: 1 m, Kolík přímo, na volný konec vodiče
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Snadné rozvádění energie díky přímému zapojení jednotlivých součástí
Jednoduché, časově úsporné propojení v terénu díky přípojce push-lock
Spolehlivé instalace v náročných podmínkách díky stupňům ochrany IP66, IP68, IP69K v celém systému
Bezpečné zajištění bez použití nářadí i v obzvláště obtížných montážních situacích
Rychlé uvedení do provozu díky předem osazeným kabelovým sestavám