VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40059408cULus Listed
ID schválení: E468743Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Jen tuhé vodiče | 600 V | 20 A | - 14 | |
vícevodičový s koncovkou vodiče | 600 V | 20 A | - 14 |
Stěnová průchodka, pro konektory, product family: IPD, typ připojení: Svorky Push-in, počet pólů: 2+PE, M20, Zásuvka, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 500 V, 20 A, PA, světle šedá, kódování: P
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Jen tuhé vodiče | 600 V | 20 A | - 14 | |
vícevodičový s koncovkou vodiče | 600 V | 20 A | - 14 |