Přístrojový konektor zpředu stěny, Rodina výrobků: PRC 20, barva: černá, počet pólů: 5, průřez vodiče min.: 0,5 mm2, průřez vodiče max.: 2,5 mm2, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Možnosti nastavení odjištění: 1. pomocí nástroje, nebo 2. rukou, oblast použití: SIGNAL
Stěnové průchodky
Přístrojový konektor zpředu stěny, Rodina výrobků: PRC 20, barva: černá, počet pólů: 2, průřez vodiče min.: 0,5 mm2, průřez vodiče max.: 2,5 mm2, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Možnosti nastavení odjištění: 1. pomocí nástroje, nebo 2. rukou, oblast použití: BUS
Stěnová průchodka, pro konektory, typ připojení: Svorky Push-in, počet pólů: 2+PE, M25, Zásuvka, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 500 V, 20 A, světle šedá, kódování: P
Stěnová průchodka, pro konektory, typ připojení: Svorky Push-in, počet pólů: 2+PE, M25, Zásuvka, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 500 V, 20 A, černá, kódování: P
Přístrojový konektor zpředu stěny, Rodina výrobků: PRC 20, barva: černá, počet pólů: 2, průřez vodiče min.: 0,5 mm2, průřez vodiče max.: 2,5 mm2, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Možnosti nastavení odjištění: 1. pomocí nástroje, nebo 2. rukou, oblast použití: SELV
Stěnová průchodka, pro konektory, typ připojení: Svorky Push-in, počet pólů: 2+PE, M20, Zásuvka, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 500 V, 20 A, černá, kódování: P
Stěnová průchodka, pro konektory, typ připojení: Svorky Push-in, počet pólů: 2+PE, M20, Trn, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, černá, kódování: P
Stěnová průchodka, pro konektory, typ připojení: Svorky Push-in, počet pólů: 2+PE, M16, Zásuvka, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, šedá, kódování: P
Přístrojový konektor zpředu stěny, Rodina výrobků: PRC 20, barva: černá, počet pólů: 3, průřez vodiče min.: 0,5 mm2, průřez vodiče max.: 2,5 mm2, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, Typ připojení: Lisovaný spoj, Možnosti nastavení odjištění: 1. pomocí nástroje, nebo 2. rukou
Přístrojový konektor zpředu stěny, Rodina výrobků: PRC 20, barva: černá, počet pólů: 5, průřez vodiče min.: 0,5 mm2, průřez vodiče max.: 2,5 mm2, jmenovité napětí: 400 V AC, jmenovitý proud: 20 A, Typ připojení: Lisovaný spoj, Možnosti nastavení odjištění: 1. pomocí nástroje, nebo 2. rukou