Pouzdro elektroniky

Pouzdra elektroniky pro nosnou lištu a použití v poli

Pouzdra elektroniky nabízí široké spektrum forem, barev a funkcí. Ať už na nosné liště v rozvaděči, jako nástěnné pouzdro, nebo pro použití v poli za náročných okolních podmínek: pouzdra nabízejí vhodnou ochranu vaší elektroniky. Navíc digitální konfigurátor nabízí rozmanité možnosti pro integraci pouzder elektroniky do vašich individuálních aplikací. Možné jsou i vývojové novinky.

Vaše výhody

  • Osobní péče o zákazníky: jeden kontaktní pracovník během celé fáze projektu
  • Detailní návrh vašeho požadovaného konceptu
  • Vývoj optimálního výrobního konceptu a kvalifikace produktu ve vlastní laboratoři
  • Certifikace řešení pro vaši aplikaci
  • Cílené řízení projektu až do zahájení sériové výroby

Nové produkty

Nový kryt pro UM-BASIC/-PRO
Sada držáků baterií OCS BAT HOLD zabudovaná do skříně OCS
Držák fotovoltaického modulu POS Panelfix připevněný na stožáru
Pouzdra elektroniky s tepelnou simulací
Spodní díl pouzdra ICS
Systém pouzdra ME-IO pro kompaktní řídicí jednotky
Horní díly s přípojkou push-in pro pouzdra elektroniky řady BC modular
Svorky desek plošných spojů pro BC 17,8
Držák desky EVA pro profil UM-BASIC/-PRO
Horní díly s přípojkou push-in pro pouzdra elektroniky řady BC modular
Svorky desek plošných spojů pro BC 17,8

Kryt pro vytlačovaný profil UM-BASIC/-PRO

Účinná ochrana desky plošných spojů

Společnost Phoenix Contact nabízí nové kryty pro vytlačovaný profil UM-BASIC/-PRO, které lze současně použít pro různé kapotáže. To umožňuje úplné zakrytí profilu bez dalších krytů na desce plošných spojů. Díky tomu získáte více využitelného prostoru, protože odpadají uzavřené plochy.

Hlavní vlastnosti

  • Stupeň krytí: IP20
  • Šířka krytek: 73 mm a 108 mm
  • Materiál krytek: PC
  • Materiál vík: PA
  • Krycí víka pro profily pro desky plošných spojů o šířce 108 mm

Vaše výhody

  • Optimální ochrana elektroniky díky zakrytí celé délky profilu
  • Větší využitelná plocha na desce plošných spojů, protože odpadají uzavřené plochy
  • Snížený počet dílů zjednodušuje manipulaci a snižuje náklady na montáž
  • Rychlá instalace bez použití nářadí šetří čas a zvyšuje produktivitu
  • Bezpečná ochrana proti dotyku zabraňuje mechanickým vlivům na elektroniku

Držák baterie

Kompatibilní se standardními bateriemi

Držák OCS BAT HOLD je vhodný pro bezpečnou montáž baterií s kapacitou 72 až 720 Wh. Držák baterií je vhodný pro pouzdro elektroniky řady OCS a systém Pico Off-Grid a umožňuje snadno nastavit soběstačné systémy i v extrémních okolních podmínkách.

Hlavní vlastnosti

  • Skládá se z montážní sady baterie a montážní desky s podstavcem
  • Vhodné pro skříně OCS a POS
  • Možnost dodatečného uzemnění
  • Materiál: pozinkovaná ocel

Vaše výhody

  • Bezpečné upevnění i v drsném prostředí
  • Flexibilní uchycení díky kompatibilitě s běžnými bateriemi v rozsahu 72 až 720 Wh
  • Jednoduchá montáž pomocí jediného nástroje (velikost klíče 13)
  • Prostorově úsporné řešení nabízí dostatek místa pro instalaci další elektroniky

Držák fotovoltaického modulu

Pro energeticky soběstačné systémy

Držák POS Panelfix je vhodný pro montáž různých solárních panelů v rozsahu 20 až 200 Wp. Flexibilní provedení umožňuje jeho připevnění na zeď i na stožár. Díky inovativnímu řešení upínání lze panel připevnit ve velmi krátkém čase pomocí jediného nástroje.

Hlavní vlastnosti

  • Ideální pro oddělenou montáž solárního panelu a elektroniky
  • Montáž pomocí svornic nebo šroubů
  • Kompatibilní se všemi standardními panely v rozsahu 20 až 200 Wp
  • Pro všechny průměry stožárů od 48 do 180 mm
  • Materiál: Ušlechtilá ocel

Vaše výhody

  • Kompatibilní se všemi běžnými panely (20 až 200 Wp) díky inovativnímu upevnění
  • Instalace jednou osobou za pouhých 15 minut pomocí jediného nástroje (velikost klíče 13) díky jednoduché technologii upnutí
  • Flexibilní provedení pro použití na stěně nebo na stožáru
  • Vhodné do náročných podmínek a do síly větru 10 díky dodatečnému vyztužení

Pouzdra elektroniky s tepelnou simulací

Perfektně optimalizované pro maximální výkon

Maximalizujte hustotu výkonu ve svých pouzdrech elektroniky pomocí řešení pasivního chlazení a tepelně optimalizovaných uspořádání desek plošných spojů: Od konfigurace a komplexních tepelných simulací až po realizaci – ideální pro vysoce výkonné a miniaturizované aplikace.

Hlavní vlastnosti

  • Materiál: Hliník
  • Povrch: Přírodní elox
  • Topologie chladiče: Extrudovaný profil (BC) / rozptylovač tepla a extrudovaný profil (ME-IO)
  • Maximální výška součásti: 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Šířka chladiče: od 17,8 mm do 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Vaše výhody

  • Efektivně integrované systémy chlazení díky možnosti flexibilní kombinace chladičů a pouzder pro zajištění optimálního chlazení
  • Bezproblémová integrace díky pasivním řešením na míru: Dokonale mechanicky a tepelně sladěno
  • Komplexní služby od online konfigurace přes tepelnou simulaci až po integraci
  • Minimální potřeba místa díky prostorově úspornému chlazení pro maximální hustotu výkonu a využití prostoru

Spodní díl pouzdra v nové velikosti

Pro pouzdra elektroniky řady ICS

Spodní díl pouzdra o šířce 50 mm nabízí největší možnou plochu desek plošných spojů řady ICS, a tím vytváří větší prostor pro elektroniku, která se na nich nachází. Celkem lze do pouzdra osadit až čtyři desky plošných spojů a 20 konektorů, které čítají až 100 pólů.

Hlavní vlastnosti

  • Šířka: 50 mm
  • Výška: 122 mm
  • Hloubka: 130,9 mm
  • Až 20 připojovacích otvorů

Vaše výhody

  • Více místa pro elektronické komponenty díky zvětšené ploše desek plošných spojů
  • Plná kompatibilita s portfoliem produktů ICS díky nové kombinaci stávajících rozměrů
  • Integrace konektorů na pěti připojovacích úrovních díky využitelné hloubce instalace 112 mm

Systém pouzdra pro kompaktní řídicí jednotky

Pro použití s technologií čelního připojení

ME-IO Slim je efektivní řešení pouzder pro kompaktní řídicí jednotky, které vyžadují technologii utěsněného čelního připojení. 18pólový čelní konektor se připojuje přímo k desce plošných spojů. Díky šířce modulu pouhých 12 mm je pouzdro ME-IO Slim mimořádně prostorově úsporné.

Hlavní vlastnosti

  • 18pólová technologie čelního připojení
  • Šířka modulu: 12 mm
  • Vazební člen a pouzdro CPU
  • Barva: světle šedá (podobná RAL 7035)
  • 8pólová komunikace modulu
  • 6pólová napájecí zástrčka v hlavní stanici
  • Ukazatel stavu bez samostatného optického vlákna

Vaše výhody

  • Jednoduchá montáž modulu pomocí dvou bočních panelů a páky pro upevnění nosné lišty
  • Vysoká hustota připojení s 18pólovým přípojným konektorem s roztečí 5 mm
  • Díky jednoduchému provedení a předdefinovanému návrhu modulu optimální pro aplikace s důrazem na cenu
  • Přizpůsobení pro konkrétní aplikaci je možné díky upravitelným klapkám v modulu CPU
  • Jednoduché zapojení v modulu díky již potištěnému 18pólovému přednímu konektoru

Konfigurovatelné horní díly pro přípojku push-in

Pro pouzdra elektroniky pro automatizaci budov

Výhodou nových horních dílů pouzder řady BC modular je pohodlné ovládání pomocí techniky připojení push-in na čelní straně pouzdra. Nakonfigurujte si individuální verzi pouzdra vybaveného svorkami desky plošných spojů push-in řady SPT-THR.

Hlavní vlastnosti

  • Pouzdro na nosnou lištu pro použití v instalačních rozvaděčích podle DIN 43880
  • Šířky: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm a 161,6 mm
  • Barva: světle šedá (podobná RAL 7035)
  • Až 24 pólů 1,5 mm² na komoru pouzdra
  • Až 8 pólů 2,5 mm² na komoru pouzdra
  • Připraveno k použití sběrnice KNX

Vaše výhody

  • Pouzdra přizpůsobená pro SPT-THR umožňují rychlý vývoj přístrojů a optimální ochranu elektroniky
  • Individuální konfigurace na základě komory pouzdra pro rozmanité aplikace v automatizaci budov
  • Normovaná pouzdra a montážní rozměry pro použití v instalačních rozvaděčích
  • Jednoduchá cesta k vlastnímu výrobku: Použijte intuitivní online konfigurátor

Svorky desek plošných spojů push-in

Pro pouzdra elektroniky pro automatizaci budov

Poprvé jsou svorky desek plošných spojů push-in dostupné pro BC 17,8 (1 dělicí jednotka). Se svorkami desek plošných spojů řady FKDSO 1,5 a FKDSO 2,5 můžete realizovat perspektivní aplikace v automatizaci budov s až 16 póly na modul.

Hlavní vlastnosti

  • Až 16 pólů na konstrukční šířce 17,8 mm (1 dělicí jednotka)
  • Proud až 22 A
  • 3 a 4pólové svorky desek plošných spojů lze kombinovat v horním dílu
  • Průřez vodiče do 1,5 mm² (FKDSO 1,5) a 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Rozteč 3,5 mm (FKDSO 1,5) a 5 mm (FKDSO 2,5)

Vaše výhody

  • Navzájem sladěný systém pouzdra a přípojky pro rychlejší vývoj přístrojů
  • Rychlé připojení bez nářadí pomocí přípojky push-in
  • Uspořádání svornice ortogonálně k desce plošných spojů pro optimální přístupnost v přístrojích namontovaných na nosné liště
  • Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobou stálost kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišenému ovládacímu tlačítku

Flexibilní systém pro montáž desek plošných spojů

Pro desky plošných spojů různých velikostí

Držák Evaluation (EVA) pro profily UM-BASIC a UM-PRO je variabilně nastavitelný systém pro uchycení desek plošných spojů různých velikostí s pomocí pojistek nebo šroubů. Systém lze namontovat na profil UM-BASIC/-PRO 122 od společnosti Phoenix Contact.

Hlavní vlastnosti

  • Uchycení desek plošných spojů různých velikostí
  • Kompatibilní s profilem UM-BASIC/-PRO 122
  • Možnost posouvání na profilu
  • Barva: světle šedá (podobná RAL 7035)
  • Možnost kombinování více desek plošných spojů

Vaše výhody

  • Snadné upevňování a uvolňování desek plošných spojů
  • Hospodárné integrování desek plošných spojů různých velikostí
  • Velká plocha desek plošných spojů na malém montážním prostoru
  • Variabilní kombinování desek plošných spojů různých velikostí

Konfigurovatelné horní díly pro přípojku push-in

Pro pouzdra elektroniky pro automatizaci budov

Výhodou nových horních dílů pouzder řady BC modular je pohodlné ovládání pomocí techniky připojení push-in na čelní straně pouzdra. Nakonfigurujte si individuální verzi pouzdra vybaveného svorkami desky plošných spojů push-in řady SPT-THR.

Hlavní vlastnosti

  • Pouzdro na nosnou lištu pro použití v instalačních rozvaděčích podle DIN 43880
  • Šířky: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm a 161,6 mm
  • Barva: světle šedá (podobná RAL 7035)
  • Až 24 pólů 1,5 mm² na komoru pouzdra
  • Až 8 pólů 2,5 mm² na komoru pouzdra
  • Připraveno k použití sběrnice KNX

Vaše výhody

  • Pouzdra přizpůsobená pro SPT-THR umožňují rychlý vývoj přístrojů a optimální ochranu elektroniky
  • Individuální konfigurace na základě komory pouzdra pro rozmanité aplikace v automatizaci budov
  • Normovaná pouzdra a montážní rozměry pro použití v instalačních rozvaděčích
  • Jednoduchá cesta k vlastnímu výrobku: Použijte intuitivní online konfigurátor

Svorky desek plošných spojů push-in

Pro pouzdra elektroniky pro automatizaci budov

Poprvé jsou svorky desek plošných spojů push-in dostupné pro BC 17,8 (1 dělicí jednotka). Se svorkami desek plošných spojů řady FKDSO 1,5 a FKDSO 2,5 můžete realizovat perspektivní aplikace v automatizaci budov s až 16 póly na modul.

Hlavní vlastnosti

  • Až 16 pólů na konstrukční šířce 17,8 mm (1 dělicí jednotka)
  • Proud až 22 A
  • 3 a 4pólové svorky desek plošných spojů lze kombinovat v horním dílu
  • Průřez vodiče do 1,5 mm² (FKDSO 1,5) a 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Rozteč 3,5 mm (FKDSO 1,5) a 5 mm (FKDSO 2,5)

Vaše výhody

  • Navzájem sladěný systém pouzdra a přípojky pro rychlejší vývoj přístrojů
  • Rychlé připojení bez nářadí pomocí přípojky push-in
  • Uspořádání svornice ortogonálně k desce plošných spojů pro optimální přístupnost v přístrojích namontovaných na nosné liště
  • Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobou stálost kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišenému ovládacímu tlačítku

Polní pouzdro a pouzdro nosné lišty

Konfigurátor pro pouzdra elektroniky

Sestavte si pouzdro elektroniky pro použití v poli nebo ve vnitřních prostorech: vyberte si nejvhodnější řadu pouzdra, spodní díl a kryt. Přidejte tu správnou technologii připojení a pouzdro elektroniky je hotové.

Dva pracovníci si na tabletu prohlížejí produktový navigátor; zobrazení různých produktů

Produktový navigátor Mějte přehled o našem rozsáhlém portfoliu

Informujte se rychle a přehledně o svorkách desek plošných spojů, konektorech a pouzdrech elektroniky pro připojení přístrojů. Produktový navigátor vám pomůže tím, že sortiment rozdělí do různých skupin.

Pouzdra elektroniky s dotykovými displeji

Dotykové displeje pro pouzdra elektroniky Průmyslová zobrazovací řešení pro rozvaděče a provozní aplikace

Vizualizace dat procesů, zaznamenávání vstupních dat, zobrazování provozních stavů a mnoho dalšího: dotykové displeje poskytují velký potenciál pro realizaci uživatelsky přívětivých a funkčních zobrazovacích přístrojů. Tento dokument Whitepaper vám zprostředkuje přehled a základní znalosti o různých technologiích dotykových displejů. Dále jsou uvedeny předpoklady pro ovládání na straně hardwaru.

Špičkové inovace


Naše portfolio produktů


Systémy pouzder pro použití v rozvaděčích Pouzdra na nosnou lištu jsou ideálním obalem pro vaši elektroniku. Chrání vestavěné desky plošných spojů, lze je snadno namontovat na nosnou lištu a nabízejí optimálně integrovaná rozhraní pro přenos signálů, dat a výkonu.

Interaktivní obrazová mapa: Modul tvořený různými pouzdry na nosnou lištu
Pouzdra z vytlačovaného profilu UM-BASIC / UM-PRO
Neplýtvejte ani milimetrem nosné lišty. Vytlačované profily se zkracují podle potřeb zákazníka a dodávají se v délkách od 30 do 1000 mm.
Více informací
Pouzdra z vytlačovaného profilu UM-BASIC / UM-PRO
Modulární pouzdra BC
Pouzdra BC jsou vhodná pro přímou montáž na stěnu nebo k použití v instalačních rozvaděčích podle DIN 43880. Možné jsou volitelné chladiče včetně tepelné simulace.
Více informací
Modulární pouzdra BC
Multifunkční pouzdra ME-IO
Elektronické moduly na míru, jako jsou řídicí jednotky a I/O moduly, lze díky modulárnímu provedení snadno sestavit. Možné jsou volitelné chladiče včetně tepelné simulace.
Více informací
Multifunkční pouzdra ME-IO
Základní pouzdra EH
Díky systému pouzder EH lze velmi snadno navrhovat univerzální aplikace přístrojů. Sedm konstrukčních šířek, dvě konstrukční výšky a tři varianty krytů nabízejí více než 100 kombinačních možností.
Více informací
Základní pouzdra EH
Modulární pouzdra ME
Sestavte si vlastní přístroj pomocí našeho stavebnicového systému řady ME se snadnou montáží.
Více informací
Modulární pouzdra ME
Modulární pouzdra ME-MAX
S funkčním provedením a konstrukčními šířkami od 12,5 do 90 mm nabízejí pouzdra řady ME MAX přesná řešení pro vaši elektroniku.
Více informací
Modulární pouzdra ME-MAX
Modulární pouzdra ICS
Stejně rozmanité jako požadavky na perspektivní automatizační zařízení – taková jsou řešení využívající modulární systém pouzder ICS. Možné jsou volitelné chladiče včetně tepelné simulace.
Více informací
Modulární pouzdra ICS
Multifunkční pouzdra ME-PLC
Multifunkční pouzdra elektroniky řady ME-PLC jsou určena pro aplikace s vysokými nároky na montážní prostor a technikou připojení na čelní straně.
Více informací
Multifunkční pouzdra ME-PLC
Multifunkční pouzdra ME-IO Slim
Multifunkční pouzdra řady ME-IO Slim jsou ideální pro řídicí jednotky, které vyžadují kompaktní provedení a zhuštěné připojení na čelní straně.
Více informací
Multifunkční pouzdra ME-IO Slim

Systémy pouzder pro polní aplikace Ať jde o stabilní zobrazovací jednotky, mobilní ovládací přístroje, nebo Embedded systémy, polní pouzdra s vysokým stupněm krytí od společnosti Phoenix Contact se hodí k použití v celé řadě oblastí automatizace budov, průmyslu nebo procesů, logistiky či automobilové techniky.

Interaktivní obrazová mapa: Systémy pouzder pro polní aplikace
Venkovní pouzdra OCS
Pouzdra elektroniky řady OCS se ideálně hodí pro autonomní systémy přístrojů v extrémních podmínkách. Certifikovaná pouzdra z polykarbonátu jsou lehká, odolná vůči povětrnostním podmínkám a trvale a bezpečně chrání vaši elektroniku před vlhkostí, vysokými teplotami, UV zářením i mechanickým namáháním.
Více informací
Venkovní pouzdra OCS
Venkovní pouzdra ECS
Robustní venkovní pouzdra řady ECS představují ideální řešení ochrany citlivé elektroniky ve vnitřním i venkovním prostředí před prachem, nečistotami a vodou.
Více informací
Venkovní pouzdra ECS
Univerzální pouzdra UCS
Univerzální pouzdra řady UCS jsou ideálním řešením pro Embedded Systems. Pouzdra IP40 spolehlivě chrání desky plošných spojů ve standardním formátu před vnějšími vlivy. Odnímatelné bočnice umožňují modulární řešení pouzder s individuálními konstrukčními výškami. Možné jsou pasivní chladiče a tepelná simulace.
Více informací
Univerzální pouzdra UCS
Prázdná pouzdra MCS
Systém MCS (Monitoring Case System) představuje důmyslné prázdné pouzdro pro širokou škálu elektroniky v průmyslu a technice budov. Prázdné pouzdro přesvědčí po všech stránkách: Od rychlé vestavby desky plošných spojů, přes jednoduchou montáž, až po snadnou údržbu přístroje.
Více informací
Prázdná pouzdra MCS

Služby a doplňky pro pouzdra elektroniky


E-paper
Přehled portfolia pouzder elektroniky

Seznamte se s pouzdry pro nosnou lištu a pro vnější použití a zjistěte, jak rozmanitě můžete přizpůsobit pouzdra elektroniky svým potřebám.

Otevřít e-paper
Pouzdra nosné lišty a polní pouzdra
Pouzdra elektroniky pro nosnou lištu

Technické základy pouzder elektroniky Možnosti pro použití nosných lišt

Pouzdra elektroniky jsou základním prvkem každého přístroje. Určují jeho vzhled a chrání elektroniku před vnějšími vlivy. Navíc umožňují montáž do nadřazených jednotek. Výrobci zařízení proto musí dbát na mnoho detailů v rámci materiálů a kontrol kvality, a to nejen při konstrukci, ale také při výběru pouzdra. V této brožuře najdete všechny podrobnosti.

Ideální pro celou řadu aplikací Naše řešení jsou stejně individuální jako vaše projekty. Nabízíme pouzdra na nosnou lištu, stěnu, otevřenou oblast výrobní linky nebo pro venkovní použití. Používají se např. v těchto aplikacích.

Pouzdro nosné lišty pro regulátor nabíjení
Pouzdro ECS pro venkovní použití s dešťovými kapkami
ME-PLC jsou vhodná pro aplikace s velkými nároky na instalační prostor
Pouzdro nosné lišty s čelním připojením a přípojkou push-in pro automatizaci budov
Kabeláž pouzdra ME-IO s pružinovou svorkou push-in
Modulární pouzdro nosné lišty BC pro automatizaci budov
Pouzdro nosné lišty ME-IO pro řídicí jednotku nabíjení střídavým proudem
Modulární pouzdro nosné lišty BC s konektorem sběrnice na nosnou lištu
Modul rozvaděče s mnoha body připojení
Pouzdro UCS s displejem a držákem
Řídicí jednotka nabíjení střídavým proudem s mnoha čelními přípojkami
Pracovník v logistice s ručním skenerem
Pracovník v logistice s nosičem displeje DCS
Pouzdra OCS pro venkovní použití na sloupu

Rozmanitá řešení pro celou řadu oborů