S vysoce moderními frézami lze vytvořit zakázkové výlomy na každé straně pouzdra. Spolehněte se na nejvyšší kvalitu a cenově výhodnou realizaci již při malých a středních počtech kusů.
Pouzdra elektroniky přizpůsobená zákazníkovi
Naše portfolio řešení pouzder a technologie připojení obsahuje mnoho možností ke konstrukci moderních přístrojů. Nakonfigurujte si řešení pro svou individuální aplikaci s konfigurátorem pro pouzdra elektroniky. Je možné téměř vše – od barevných variant přes potisky a zpracování až po speciální zákaznické variace – včetně kompletního nového vývoje.
V případě zájmu o další informace se na nás obraťte.
Vaše výhody
- Osobní péče o zákazníky: jeden kontaktní pracovník během celé fáze projektu
- Detailní návrh vašeho požadovaného konceptu
- Vývoj optimálního výrobního konceptu a kvalifikace produktu ve vlastní laboratoři
- Certifikace řešení pro váš případ aplikace
- Cílené řízení projektu až do zahájení sériové výroby
Od nápadu až po kompletní řešení pouzdra Přečtěte si více o tom, jak přizpůsobit pouzdro elektroniky svým potřebám.
Mechanické úpravy pouzder elektroniky
Využijte naši rozsáhlou nabídku služeb. Nabízíme rozmanité metody cenově výhodné realizace vaší varianty pouzdra. Sahají od mechanického zpracování nejmodernějšími frézkami přes vložky do existujících hlavních nástrojů až po individuální sestavení jednotlivých komponent pouzdra.
Pro velký počet kusů je často úspornější nahradit mechanické zpracování vstřikovací variantou. Využijte výhod rychlé realizace své upravené varianty přímo z hlavního nástroje.
Vaše individuální řešení může vyžadovat, aby se jednotlivé díly standardního pouzdra nahradily provedeními na míru. Vyvíjíme konstrukční díly pouzdra podle vašich zadání a montujeme je s osvědčenými standardními konstrukčními díly.
Speciálně u řady ICS můžete dokonce pomocí konfigurátoru vytvořit individuální kryty pouzder. Použijte k tomu 3D tisk na PROTIQ na výrobu prototypu pro pozdější sériovou výrobu.
Designové úpravy pouzder elektroniky
Nabízíme rozmanité možnosti indvidiuálního sestavení vaší aplikace od barevných variant přes potisk a označení až po individuální sestavení fóliové klávesnice.
Použijte pro svá zařízení barvy své firmy. Díky našemu rozsáhlému portfoliu standardních barev můžete barvu svého pouzdra optimálně přizpůsobit své aplikaci.
Vzhled svého zařízení doladíte použitím firemního loga a označení stávajících ovládacích prvků. Využijte naší široké nabídky a potiskněte a označte své pouzdro elektroniky podle svých představ.
Integrujte rychle a jednoduše předem vyrobené fóliové klávesnice a displeje do více produktových řad pouzder. U fóliových klávesnic si můžete tvar, barvu a potisk individuálně přizpůsobit nebo je dodatečně označit firemním logem.
Přehled barevných variant
Individualizujte svou aplikaci barevnou variantou pouzdra. Kvalifikace každé nové barevné varianty probíhá v hlavním nástroji.
Adekvátní potisk pro vaše zařízení
Informujte se o variantách potisku pro vaše zařízení.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Přítlak tamponu | Sítotisk | Laserové popisování | |
| Vlastnosti | |||
| Výhody | Cenově výhodný funkční tisk | Brilantní barvy | Otěruvzdorné průběžné kódování |
| Počet možných barev | Jedno- až dvoubarevný | Vícebarevný | Jednobarevný (změna barvy) |
| Oblasti použití | Texty a loga | Velkoplošný nebo vícebarevný tisk | Texty a loga, čárové kódy, QR kódy, kódy datové matice i sériová čísla |
Pomocí konfigurátoru k individuálnímu pouzdru elektroniky
Využijte náš konfigurátor pro rychlé a jednoduché sestavení vašeho vlastního pouzdra elektroniky online. Vyberte požadovanou řadu pouzdra, spodní díl a kryt. Přidejte tu správnou technologii připojení a pouzdro elektroniky je hotové. Kromě toho můžete pro řady ICS, ME-IO a UCS integrovat ovládací prvky jako fóliové klávesnice a displeje a svoji aplikaci ověřit z hlediska tepelných vlastností.
Specifický vývoj nových dílů na míru
Máte speciální požadavky a potřebujete nový vývoj přizpůsobený vašim přáním? Při realizaci vás podporujeme svými znalostmi z oblasti vývoje, výroby a zajištění kvality. Poskytneme vám vše, co budete pro svůj nový produkt potřebovat. Nabízíme vám například.
- techniku připojení v designu podle vašeho přání
- vývoj, kvalifikaci a certifikaci od jednoho výrobce
- simultánní inženýrství výrobku a výroby
- včasné dodání prototypů
- nepřetržitou podporu od rozběhu až po schválení
Pasivní chladiče a tepelné simulace pro pouzdra elektroniky
Miniaturizace s sebou v elektronice přináší stále vyšší hustotu integrace. To ale vyžaduje efektivní chlazení. O odvádění tepla v pouzdrech elektroniky se starají individuální chladiče. Pouzdra je proto možno používat i v extrémních tepelných podmínkách. Potřebujete jako výrobce přístrojů podporu při navrhování uspořádání desek plošných spojů? Kontaktujte nás.
Technické základy pouzder elektroniky Možnosti pro použití nosných lišt
Pouzdra elektroniky jsou základním prvkem každého přístroje. Určují jeho vzhled a chrání elektroniku před vnějšími vlivy. Navíc umožňují montáž do nadřazených jednotek. Výrobci zařízení proto musí dbát na mnoho detailů v rámci materiálů a kontrol kvality, a to nejen při konstrukci, ale také při výběru pouzdra. V této brožuře najdete všechny podrobnosti.