Elektronické výkonové spínače
Přístrojové jističe
Přístrojové jističe zabezpečují vaše provozní prostředky před přetížením a zkratovými proudy a v případě chyby cíleně odpojí pouze postižený proudový obvod. Pro ideální zajištění proto naše výkonové spínače pracují s různými technologiemi: elektronickými, termomagnetickými a tepelnými. Optimalizujte svůj výrobní proces a snižte prostoje použitím naší nadproudové ochrany.
Kategorie produktů
Vaše výhody
- Vysoká dostupnost systému díky selektivnímu zabezpečení
- Spolehlivá ochrana vašich přístrojů – cílené odpojení v případě chyby
- Variabilní možnosti použití díky různým mechanismům spuštění a škálování jmenovitého proudu s mnoha stupni
- Řešení pro celou řadu aplikací díky rozsáhlému programu výrobků
Elektronické a termomagnetické přístrojové jističe
Různé technologie jističů
Na základě funkce lze přístrojové jističe rozdělit následovně:
- Termické přístrojové jističe na ochranu před přetížením
- Termomagnetické jističe na ochranu před přetížením a zkratem
- Elektronické přístrojové jističe na ochranu před přetížením, zkratem, útlumem vedení a vysokou vstupní kapacitou
Cílené odpojení
Výkonové spínače obvykle chrání provozní prostředky jednotlivě. V případě chyby odpojí cíleně pouze příslušný akční člen nebo snímač v obvodu, kde nastala chyba.
To znamená, že proces výroby pokračuje bez přerušení.
Podle funkce lze přístrojové jističe rozdělit následovně:
- Termické přístrojové jističe na ochranu před přetížením
- Termomagnetické jističe na ochranu před přetížením a zkratem
- Elektronické přístrojové jističe na ochranu před přetížením, zkratem, útlumem vedení a vysokou vstupní kapacitou
| Vypínací čas v případě přetížení | Vypínací čas v případě zkratu | Vaše aplikace je optimálně zajištěna při | |
|---|---|---|---|
| Tepelné přístrojové jističe | vhodné | nevhodné | Přetížení |
| Termomagnetické výkonové spínače | vhodné | ideální | Přetížení, zkrat a dlouhé dráhy vedení (díky vypínací charakteristice SFB) |
| Elektronické přístrojové jističe | ideální | ideální | Přetížení, zkrat a dlouhé dráhy vedení |
Další informace o přístrojových jističích v podobě e-paperu
Zde získáte v digitální podobě další informace o našich přístrojových jističích. Prohlédněte si e-paper nebo si stáhněte naše brožury v podobě souborů PDF.
Přístrojový jistič nebo jistič?
Přístrojové jističe:
• Funkce: Chrání jednotlivá zařízení nebo menší proudové obvody před přetížením a zkratem.
• Oblast použití: Používá se hlavně v ovládacích proudových obvodech, signálních obvodech nebo k ochraně elektronických přístrojů.
• Kapacita: Nižší spínací kapacita, ale ideální pro ochranu citlivých přístrojů.
• Možnost opakovaného použití: Po vypnutí lze znovu zapnout.
Jističe:
• Funkce: Chrání elektrická zařízení před přetížením a zkratem.
• Oblast použití: Používá se v hlavních rozvodech a větších elektrických zařízeních.
• Kapacita: Může spínat a přerušovat vysoké zkratové proudy.
• Možnost opakovaného použití: Po vypnutí lze také znovu zapnout.