Přehled produktových řad termomagnetických výkonových spínačů (CB TM1, UT 6)

Termomagnetické výkonové spínače

Termomagnetické výkonové spínače obsahují tepelný i magnetický spouštěcí mechanismus. Aktivace ochranných přístrojů v případě zkratu je tak rychlejší než u tepelných pojistek. Přístrojové jističe splňují různé charakteristiky i požadavky na dlouhé trasy vedení. Poskytují tak ideální ochranu před přetížením a zkratovými proudy.

Vaše výhody

  • Maximální nadproudová ochrana u dlouhých tras vedení díky vypínací charakteristice SFB
  • Propojení s koncepty dálkové komunikace díky integrovanému přepínacímu kontaktu
  • Snížená náročnost instalace pomocí přístrojových jističů (v základně), které lze přemostit
  • Jištění 230V/240V řídícího napětí AC s charakteristikou M1
  • Termomagnetické přístrojové jističe jsou součástí systému COMPLETE line
Jističe CB TM jsou dvoudílné a díky ochrannému konektoru individuálně přizpůsobitelné

Termomagnetické přístrojové jističe CB TM

Termomagnetické přístrojové jističe Funkce a provedení

Termomagnetické přístrojové jističe odpojují jak tepelně, tak magneticky. Oba systémy, bimetal a magnetická cívka, pracují nezávisle na sobě.

To znamená, že termomagnetické přístrojové jističe se v případě zkratu aktivují rychleji než tepelné přístrojové jističe.

Při tom platí, že při zkratu se mechanismus odpojení spustí během 3–5 ms.

Použijte přístrojové jističe s optimalizovanou charakteristikou SFB (Selective Fuse Breaking) pro realizaci delších vzdálenostní vedení vašeho zařízení. Ve spojení s napájením QUINT POWER od společnosti Phoenix Contact získáte maximální ochranu pro své vedení a přístroje. Přístrojové jističe lze kdykoli opět zapnout.

Naše termomagnetické přístrojové jističe jsou k dispozici v jednodílném a zásuvném provedení. Vyberte si mezi šroubovým připojením a technikou připojení push-in.

Termomagnetické jističe v rozvaděči stroje

Jističe se montují do rozvaděčů nejrůznějščích strojů

Oblasti použití

Termomagnetické přístrojové jističe se používají převážně v informační a komunikační technice, ale také v procesním řízení. Díky různým rozběhovým charakteristikám a jemnému odstupňování jmenovitých proudů jsou přístrojové jističe mnohostranně použitelné.

Proto jsou ideální např. k ochraně řídicích jednotek s programovatelnou pamětí, ventilů, motorů a frekvenčních měničů.