UT 6-TMC M 4A
-
Termomagnetický přístrojový jistič
0916606
Termomagnetický jistič, 1pólový, pro montáž na nosné liště
Detaily výrobku
Typ produktu | Termomagnetické přístrojové jističe |
Produktová řada | UT 6-TMC |
Provedení | Modul nosné lišty, jednodílný |
Počet pólů | 1 |
Počet přípojek | 2 |
Počet řad | 1 |
Počet kanálů | 1 |
Potenciály | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Způsob jištění | Automatický jistič |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | ≤ 1,41 VA |
Všeobecně | |
Provozní napětí | 50 V AC ... 264 V AC (48 – 62 Hz) |
5 V DC ... 30,8 V DC | |
Jmenovité napětí | 240 V AC (50/60 Hz) |
28 V DC | |
240 V AC (50/60 Hz) | |
28 V DC | |
Jmenovité izolační napětí Ui | 440 V AC |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Jmenovité rázové napětí | 2,8 kV |
Izolační odpor Riso | > 100 MΩ (Hlavní kontakt) |
Druh ovládání | Typ S |
Způsob spouštění | TM (termomagnetický) |
Stupeň spouštění | Vypínání volnoběžkou (pozitivní) |
Odpor přístroje | 88 mΩ |
Nezbytné předjištění | 16 A |
Možnosti měření zapnutí do zkratu Icn | 200 A (240 V AC) |
400 A (28 V DC) | |
Elektrická pevnost | 2000 V |
Spínací cykly maximální | 6000 (při 1 x In) |
50 (při 1,5 x In) | |
40 (při 6 x In) | |
Pojistka | M1 (střední) |
Ztrátový výkonz | ≤ 1,41 VA |
Teplotní snížení výkonu | 3,08 A DC (při -30 °C) |
3,24 A DC (při -20 °C) | |
3,36 A DC (při -10 °C) | |
3,48 A DC (při 0 °C) | |
3,6 A DC (při 10 °C) | |
4 A DC (při 23 °C) | |
4,12 A DC (při 30 °C) | |
4,32 A DC (při 40 °C) | |
4,6 A DC (při 50 °C) | |
4,84 A DC (při 60 °C) | |
Provedení kontaktů | žádné |
Indikace / Dálkové hlášení | |
Označení přípojky | Pomocný kontakt |
jmenovitý průřez | 6,00 mm² |
Jmenovitý průřez AWG | 8 |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Patro 1 nahoře 1 dole 1 | |
Závit šroubu | M4 |
Utahovací moment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Délka odizolování | 12 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 8 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 8 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Jmenovitý proud | 4 A |
Jmenovité napětí | 240 V AC |
28 V DC | |
Jmenovitý průřez | 6 mm² |
Hlavní kontakt | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Závit šroubu | M4 |
Utahovací moment | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
Délka odizolování | 12 mm |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 8 |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Šířka | 12,3 mm |
Výška | 85,5 mm |
Hloubka | 89,5 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
Izolační materiál | PA66 |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP40 (Rozsah ovládání) |
IP20 (Rozsah připojení) | |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 60 °C |
Výška | 2000 m (podle EN 60934) |
Normy/předpisy | EN 60934 |
Normy/předpisy | UL 1077 |
Normy/předpisy | CSA 22.2 |
Poznámka | No. 235 |
Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
Objednací číslo | 0916606 |
Ks/bal. | 6 Kus |
Minimální objednané množství | 6 Kus |
Prodejní kód | CLA |
Kód výrobku | CLA122 |
GTIN | 4046356449021 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 64,237 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 63,333 g |
Číslo celní sazby | 85362010 |
Země původu | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 4,883 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
FBS 2-6 - Zástrčný můstek 3030336
-
FBS 3-6 - Zástrčný můstek 3030242
-
FBS 4-6 - Zástrčný můstek 3030255
-
FBS 5-6 - Zástrčný můstek 3030349
-
FBS 10-6 - Zástrčný můstek 3030271
-
FBS 20-6 - Zástrčný můstek 3030365
-
UC-TM 12 - Značkovače pro svorky 0819194
-
ZB 12:UNPRINTED - Proužky označovacích štítků 0812120
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Šroubovák 1205066
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Šroubovák 1212508
Vaše výhody
Jednoduché napájení díky možnosti přemostění pomocí příslušenství CLIPLINE complete
Vysoká dostupnost systému díky jednoduchému opětovnému zapínání
Rychlá a jednoduchá identifikace prostřednictvím možností velkoplošného popisování
Pro každé použití je k dispozici vhodný přístroj: díky velkému rozsahu jmenovitého proudu 0,5 až 16 A
Úspora prostoru až o 30 % oproti jističům vedení díky kompaktní šířce činící 12,3 mm
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno