Hrubé jiskření
Přepěťová ochrana a ochrana před bleskem
Přepěťová ochrana označuje ochranu zařízení a elektrických přístrojů před příliš vysokými špičkami napětí v důsledku spínání a zásahu bleskem. Účinný koncept ochrany před bleskem se dělí na vnitřní a vnější ochranu před bleskem. Chraňte napájení, data a signály svého zařízení. Jako součást vnitřní ochrany před bleskem proto používejte bezpečnou přepěťovou ochranu z našich rozmanitých produktových řad.
Najděte snadno vhodnou přepěťovou ochranu
Sortiment produktů – přepěťová ochrana
Přepěťová ochrana pro napájení
Svodiče přepětí typu 1, typu 2 a typu 3 chrání napájení od svodiče bleskových proudů na napájecím přívodu až po ochranu zařízení na koncovém přístroji. Kombinované svodiče spojují několik úrovní ochrany v jednom svodiči přepětí. Zajišťují tak souvislou ochranu ve všech aplikacích.
Vaše výhody:
- Přepěťová ochrana pro všechny běžné systémy napájení pomocí výkonných kombinovaných svodičů a svodičů přepětí
- Souvislá ochrana napříč všemi stupni ochrany díky vzájemně sladěným ochranným přístrojům
- Šetří místo a náklady díky kompaktním řešením
Přepěťová ochrana pro techniku MaR a signály
V aplikacích měřicí, řídicí a regulační techniky (technika MaR) se sleduje a řídí velké množství signálů. Naše ochranné přístroje zabraňují poruchám a škodám způsobeným přepětím a nabízejí pro všechny aplikace optimální řešení.
Vaše výhody:
- Komplexní ochrana signálových a komunikačních rozhraní od rozvaděče až do terénu
- Efektivní integrace i při omezených prostorových podmínkách díky kompaktnímu provedení
- Vyšší disponibilita zařízení díky inteligentnímu monitorování a rychlé detekci chyb
Přepěťová ochrana pro informační technologie
Datová rozhraní jsou na přepětí mimořádně citlivá, protože pracují s nízkými úrovněmi signálu a s vysokými frekvencemi. Používejte naši přepěťovou ochranu pro bezporuchový přenos dat při zachování stejné šířky pásma ve vašich IT systémech.
Vaše výhody:
- Spolehlivá přepěťová ochrana bez narušení fungování moderních vysokorychlostních sítí
- Komplexní ochrana komunikační a IT infrastruktury
- Efektivní využití v každé aplikaci díky provedením optimalizovaným pro konkrétní použití
Přepěťová ochrana pro vysílací a přijímací zařízení
Vysílací a přijímací zařízení jsou obzvlášť ohrožená přepětím. Anténní vedení a samotné antény nad rámec jedné budovy jsou bezprostředně vystavené atmosférickým výbojům. S našimi výkonnými koaxiálními svodiči přepětí se nemusíte ničeho obávat.
Vaše výhody:
- Ochrana citlivých vysokofrekvenčních a komunikačních systémů bez vlivu na přenosový výkon
- Vysoká odolnost proti silným přepětím pro maximální disponibilitu zařízení
- Efektivní použití v každé aplikaci díky přizpůsobeným provedením a připojovacím technikám
Přepěťová ochrana pro fotovoltaická zařízení
Fotovoltaická zařízení kladou na přepěťovou ochranu zvláštní nároky, např. co se týká vzdušných vzdáleností a drah plazivých proudů nebo různých typů napětí, které je třeba ve fotovoltaických zařízeních zohlednit. Pro své fotovoltaické aplikace u nás najdete vhodné komponenty, od připojovací skříně generátoru připravené k instalaci až po jednotlivé svodiče přepětí.
Vaše výhody:
- Efektivní realizace projektů díky předkonfigurovaným řešením pro střešní a volně stojící systémy
- Jistota při plánování díky systémovým řešením, která splňují normy a jsou certifikovaná
- Vysoká disponibilita zařízení díky robustním a snadno udržovatelným komponentům
Přepěťová ochrana pro nabíjecí infrastrukturu elektromobility
Pomocí našich svodičů přepětí CHARX protect chráníte nabíjecí stanice a elektromobily před poškozením způsobeným přepětími, která mohou vznikat v důsledku úderu blesku nebo spínacích dějů v síti. Vaše nabíjecí infrastruktura tak zůstává kdykoli a za každého počasí vysoce dostupná a vy nabíjíte bez rizika.
Vaše výhody:
- Ochrana napájení před poškozením způsobeným údery blesku a přepětím v síti
- Bezpečný provoz zařízení s napětím 12 a 24 V díky spolehlivé ochraně citlivých komponentů
- Spolehlivá ochrana komunikace pro stabilní připojení přes Ethernet
Hrubé jiskření
Prvky hrubého jiskření krátkodobě propojují kovová tělesa, pokud se vyskytnou vysoká napětí, např. při úderu blesku. To platí pro kovová tělesa, která při provozu nesmějí být trvale galvanicky spojena. Díky tomu zůstává izolace mezi kovovými tělesy chráněna před nekontrolovanými napěťovými přeskoky a z nich vyplývajícími poruchami izolace. Chraňte např. citlivé izolační příruby v potrubích před přeskoky a předcházejte výpadkům, prostojům nebo netěsnostem.
Vaše výhody:
- Nabízí maximální ochranu díky nejvyšší možné třídě svodové schopnosti bleskového proudu H
- Dlouhá životnost v extrémních podmínkách díky vynikající odolnosti vůči korozi
- Mnohostranně použitelná díky celosvětově uznávaným schválením pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Zkušební a monitorovací přístroje
K manuální kontrole zásuvných svodičů přepětí podle požadavků normy IEC 62305 použijte jako mobilní zkušební přístroj zařízení CHECKMASTER 2. Pravidelné kontroly zajišťují transparentnost a pomáhají cíleně předcházet poruchám zařízení a strojů.
Vaše výhody:
- Rychlá a bezpečná kontrola zásuvných svodičů přepětí přímo na místě bez zásahu do instalace
- Jasné vyhodnocení stavu pro prediktivní údržbu a preventivní výměnu
- Úplná dokumentace díky automatickému ukládání všech výsledků kontrol
Technologie a základy
Princip ochranného obvodu a koncepce ochrany
Koncepci ochrany pro ochranu před bleskem a přepěťovou ochranu byste měli navrhnout tak, aby byly zahrnuty všechny vodiče, přístroje a systémy.
Princip ochranného obvodu lze znázornit velmi jednoduše:
Představte si kruh kolem objektu, který chcete chránit. Na všech místech, kde vodiče protínají tento kruh, je nutné instalovat svodiče přepětí. Tím je oblast uvnitř ochranného kruhu zajištěna tak, aby se zabránilo přepětím šířeným po vedení.
Při plánování své koncepce ochrany zohledněte následující oblasti použití:
- Napájení (napájení AC, fotovoltaické a stejnosměrné aplikace)
- Měřicí, řídicí a regulační technika
- Informační technika
- Vysílací a přijímací přístroje
Účinný „ochranný kruh“ vám pomůže vytvořit kompletní přepěťovou ochranu.
Jaké normy musí přepěťová ochrany splňovat?
Národní a mezinárodní normy poskytují orientaci pro vytváření koncepce ochrany proti blesku a přepětí a pro dimenzování jednotlivých ochranných přístrojů. Liší se podle regionu a oblasti použití. Všeobecně platí norma ochrany proti blesku IEC 623055. Popisuje ochranná opatření proti úderům blesku a obsahuje podrobnou analýzu rizik s ohledem na nezbytnost, rozsah a ekonomičnost koncepce ochrany.
Brožury na téma přepěťová ochrana
Chcete obdržet tištěné informace o našich produktech pro přepěťovou ochranu? Níže najdete různé brožury na téma přepěťová ochrana jako elektronický dokument nebo ke stažení. Kromě rozsáhlé produktové brožury „Přepěťová ochrana a odrušovací filtry“ zde najdete také další brožury a letáky k tématu přepěťové ochrany.