Přepěťová ochrana – technologie Phoenix Contact je jedním z průkopníků ve vývoji svodičů přepětí. Základem našich technologických znalostí jsou desetiletí zkušeností a intenzivní základní výzkum.

Blesky nad městem

Zkušenosti ze základního výzkumu nám pomáhají nejen při vývoji a výrobě svodičů přepětí, ale také při vývoji systémů měření blesků. Podklady k ochraně před bleskem a přepěťové ochraně a informace o systému měření proudu blesku najdete v následujících sekcích.

Naše kompetence

Celý výrobní proces využívá vynikající znalosti expertů.

Dva muži s produkty přepěťové ochrany od společnosti Phoenix Contact
Muž při vývoji produktu přepěťové ochrany
Muž obsluhuje na počítači konfigurátor přepěťové ochrany
Pracovník společnosti Phoenix Contact ve zkušební laboratoři pro přepěťovou ochranu
Výroba nářadí, vstřikování a zpracování kovů
Phoenix Contact přepěťová ochrana výroba
Dva muži s produkty přepěťové ochrany od společnosti Phoenix Contact

Fyzikální souvislosti a fundované znalosti z oboru elektrotechniky v oblasti přepěťové ochrany pro kvalitní produkty.

Muž při vývoji produktu přepěťové ochrany

Optimální řešení pro každou aplikaci.

Muž obsluhuje na počítači konfigurátor přepěťové ochrany

Produkty se snadnou instalací pro jednoduchou manipulaci.

Pracovník společnosti Phoenix Contact ve zkušební laboratoři pro přepěťovou ochranu

Kontrolované produkty pro maximální bezpečnost.

Výroba nářadí, vstřikování a zpracování kovů

Maximální přesnost produktu.

Phoenix Contact přepěťová ochrana výroba

Nejvyšší kvalita produktů díky stoprocentní závěrečné zkoušce.

Příklad inovace: Vývoj jiskřiště
Vývoj jiskřiště YouTube

Příklad inovace: Vývoj jiskřiště

Jiskřiště jsou nejvýkonnější konstrukční díly ve svodičích přepětí. Dokážou bezpečně odvést velmi velké proudy. Vývoj sahá od otevřených jiskřišť přes vyfukující až po zapouzdřená jiskřiště. Jeden problém však zůstal. Vysoký následný síťový proud.

Společnost Phoenix Contact v roce 2015 poprvé uvedla na trh jiskřiště, které pracuje tak výborně, že již se nevyskytuje žádný následný síťový proud. Toto nové jiskřiště je extrémně výkonné a díky absenci následného síťového proudu má i dlouhou životnost.

Whitepaper
Aktivované víceuhlíkové jiskřiště

Objevte naši inovativní technologii aktivovaného víceuhlíkového jiskřiště. Zjistěte, jak tato technologie nabízí optimální ochranu před bleskovými proudy a přepětím a jak ji lze flexibilně využít ve vašich aplikacích.

Stáhnout dokument Whitepaper
Whitepaper pro technologii aktivovaného víceuhlíkového jiskřiště

Oblasti použití

Odborník na přepěťovou ochranu se zařízením FLT-SEC-Hybrid

Přepěťová ochrana ve velkých hlavních rozvodech energie

Přepěťová ochrana ve velkých hlavních rozvodech energie

Přepěťová ochrana v napájení budov se stala standardem. V obytných budovách ji zapojíte jednoduše, protože další zajištění svodiče přepětí díky velikosti předřazené pojistky většinou není nutné.
Jinak je tomu ve velkých hlavních rozvodech energie. Předřazené pojistky menší než 315 A obvykle nebývají k dostání, a proto je nutné použít předřazenou pojistku pro svodič přepětí. Toto předjištění je náročné na prostor i na náklady a cennou délku vedení. Prostor a finanční náklady jsou v tomto případě ale menším problémem. Velmi rychle může nastat kritický problém kvůli délce vedení. Zde najdete informace o technickém zázemí a našem řešení.

Ruka držící logo s NFPA 79

Přepěťová ochrana dle normy NFPA 79

Norma NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery) stanovuje požadavky na používání svodičů přepětí (SPD) ve strojích s bezpečnostními obvody používaných na severoamerickém trhu.

O tom, které vydání je platné, rozhoduje federální stát, v němž je stroj provozován. V celé Severní Americe je tak platných několik vydání. Doporučujeme vždy používat nejnovější vydání.

Zde se dozvíte, jaké závazné požadavky na elektrické stroje vyplývají z normy NFPA 79 pro použití svodičů přepětí (SPD).

Přepěťová ochrana pro obytné budovy

Přepěťová ochrana pro obytné budovy

Přepěťová ochrana pro obytné budovy

I v soukromých obytných budovách začíná ochrana před přepětím v napájení budov. Při výběru vhodných ochranných přístrojů je nutné dbát na několik aspektů souvisejících s konkrétními okolními podmínkami instalace. Které to jsou a pozadí výběru vhodných ochranných přístrojů pro obytné budovy uvidíte v této části.

Přepěťová ochrana pro průmyslové budovy

Přepěťová ochrana pro průmyslové budovy

Přepěťová ochrana pro průmyslové budovy

Sortiment svodičů přepětí pro průmyslové budovy se liší od produktů přepěťové ochrany pro obytné budovy. Vyšší napětí, jiné okolní podmínky a ochrana datových a signálních vedení vyžadují výkonnější produkty. Sortiment přepěťové ochrany pro průmyslové budovy a další informace najdete zde.

Postava s kamerou před zařízením

Přepěťová ochrana pro videomonitorovací systémy

Přepěťová ochrana pro videomonitorovací systémy

Videomonitorovací systémy jsou dnes nepostradatelné, ať už jde o technologie řízení provozu, vstupní kontroly nebo monitorování citlivých oblastí zařízení. Zde se dozvíte, jak můýžete chránit své kamerové systémy před poškozením bleskem a přepětím.

Laboratoř s generátory impulzů a velkých proudů společnosti Phoenix Contact

Laboratoř s generátory impulzů a velkých proudů

Laboratoř s generátory impulzů a velkých proudů

Výkonná, kompetentní a akreditovaná
Na ploše 1 300 m² provozuje společnost Phoenix Contact moderní, výkonnou a akreditovanou laboratoř speciálně určenou pro zkoušení svodičů přepětí. Zde se například simulují rušivé vlivy, které se vyskytují při výbojích blesku, spínacích operacích nebo elektrostatických výbojích.