Laboratoř s generátory impulzů a velkých proudů

Výkonné, kompetentní a akreditované – zjistěte více a stáhněte si brožuru o naší „laboratoři s generátory impulzů a velkých proudů“.
Snímek testovacího uspořádání pro zkoušky bleskovým proudem
Nejvýkonnější laboratoř pro svodiče přepětí na světě
Laboratoř pro svodiče přepětí YouTube

Nejvýkonnější laboratoř pro svodiče přepětí na světě

V nové budově se pod jednou střechou nacházejí laboratoře pro výzkum účinků vysokého napětí a vysokých proudů i kancelářské prostory pro vývoj, konstrukci a marketing. Prostor laboratoře o výměře cca 1 300 m² byl vybudován speciálně pro technologické a bezpečnostně technické požadavky zkušební techniky a splňuje téměř všechny mezinárodně standardizované požadavky zavedených certifikačních míst.

V součtu možností zkoušek lze technologické středisko v Blombergu označit za nejvýkonnější laboratoř pro svodiče přepětí na světě.

Generátory rázového proudu v laboratoři

Generátory rázového proudu v laboratoři

Správné vybavení pro výkonné zkoušky

Zkušební zařízení laboratoře jsou schopna generovat rázové proudy a rázová napětí s různými formami impulzů. Dále lze generovat zkratové proudy a stejnosměrné proudy, které se často vyskytují v sítích, s možností jemného nastavení napětí.

Zvláštností laboratoře je, že umožňuje propojení výkonného systému elektrického napájení s generátory rázového proudu. Vzniká tak prostředí blízké realitě pro zkoušení svodičů přepětí.

Vysokoproudové zkušební pole v laboratoři

Vysokoproudové zkušební pole v laboratoři

Vysokoproudové zkušební pole

Zde je možné provádět zkoušky svodičů přepětí pomocí impulzů rázového proudu (8/20 μs) do 100 kA v kombinaci s výkonným zdrojem střídavého proudu.
Zkouška simuluje provozní chování ochranných přístrojů a jejich interakci se systémem elektrického napájení v případě přepětí.
Kromě této speciální zkoušky svodičů přepětí lze zkušební pole využít univerzálně pro jedno- až třífázová zařízení.

Zkoušení probíhá takto

Zkušební technika rázového proudu

Zkušební zařízení rázového proudu generuje proudy blesku s tvarem křivky (10/350 μs) až 100 kA a rázové proudy s tvarem křivky (8/20 μs) až 200 kA. Díky tomu lze zkoušet svodiče přepětí nejvyšší výkonové třídy v souladu s normou.

Pro generování impulzů je k dispozici energie 141 kJ, odebíraná z kondenzátorové banky se 44 μF a maximálním nabíjecím napětím 80 kV. Modulárně koncipovaný systém evidence měřených dat s vysokou rychlostí snímání poskytuje mimořádně přesná měřená data.

Zkušební technika stejnosměrného proudu

Samostatně pracující zkušební zařízení stejnosměrného proudu se skládá z výkonného zdroje stejnosměrného proudu a speciálního generátoru impulzního proudu. Tento generátor je dimenzován přesně na potřeby oblasti zkušební techniky stejnosměrného proudu.

Systém nabízí možnost propojení impulsových proudů (8/20 μs) se systémem stejnosměrného proudu pro zkoušení svodičů přepětí pro aplikace se stejnosměrným proudem. Toto zařízení mj. dovoluje zkoušky podle normy EN 61643-31 „Požadavky a zkoušky pro svodiče přepětí pro použití ve fotovoltaických instalacích“. Zdroj stejnosměrného napětí se také používá ke zkouškám zkratových proudů do 7 000 A. Napětí lze nastavit v krocích po 1 V do 1 800 V DC.

Automatizované zkoušení

Automatizované zkoušení je podstatným garantem úspěchu pro úsporný zkušební provoz. Důraz se při tom klade na časově náročné zkušební procesy. Tyto procesy popisuje zejména norma IEC/EN 61643-21 „Svodiče přepětí pro použití v telekomunikačních sítích a sítích pro zpracování signálu“.
Vlastnoručně vyvinutá zkušební zařízení jsou vybavena nejmodernější automatizační technikou, která řídí a kontroluje celý proces zkoušení. Zkušební systém dokumentuje a analyzuje naměřené hodnoty a na konci vystavuje vypovídající zkušební protokol.

Naše spektrum činnosti

  • Kompletní zkouška svodičů blesků a svodičů přepětí podle norem IEC/EN 61643-11, IEC/EN 61643-31, IEC/EN 61643-21, UL 1449
  • Zkouška rázovým proudem blesku s tvarem impulzu (10/350 μs) a amplitudou do 100 kA
  • Zkouška rázovým proudem s tvarem impulzu (8/20 μs) až do amplitudy 200 kA
  • Prokázání účinnosti konceptů přepěťové ochrany podle normy EN CLC/TS 61643-12
  • Zkoušky dielektrické pevnosti stálého střídavého napětí do 12 kV AC a 16 kV DC
  • Jednofázové a třífázové proudové zkratové zkoušky do:
    50 kA až 500 V/50 Hz
    25 kA až 1 000 V/50 Hz
Akreditace DAkkS

Akreditace DAkkS

Akreditace podle DIN EN ISO/IEC 17025

Zkušební laboratoř je akreditována podle normy DIN EN ISO/IEC 17025. Tato norma popisuje „všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří“. Německý akreditační úřad přezkoumal a potvrdil realizaci a splnění požadavků podle normy ISO 17025.

Akreditace osvědčuje:

  • odbornou a technickou kompetenci
  • účinný systém řízení pro zajištění jakosti
  • nezávislost a nestrannost vůči třetím stranám

Zkušební protokoly z akreditované laboratoře mají celosvětově vysokou přijatelnost.