Systém měření proudu blesku <h3>Zaznamenání a vyhodnocování proudu blesků</h3> Zásahy bleskem způsobují pustošící poškození budov a zařízení. Náš systém měření proudu blesku LM-S nabízí řešení pro záznam a analýzu úderů blesku v exponovaných nebo rozsáhlých instalacích.

Několik větrných elektráren ve venkovské krajině s bouřkovými mraky a blesky na pozadí

Zde se dozvíte, jak funguje systém měření proudu blesku, a ve kterých oblastech jej lze použít.

Systém měření proudu blesku

Systém měření proudu blesku

Systém měření proudu blesku LM-S rozpozná a analyzuje všechny důležité parametry proudů blesku. K jedné vyhodnocovací jednotce se připojí až 3 snímače. Snímače jsou namontovány na svodiče zařízení pro ochranu před bleskem. Měření ve snímačích je založeno na optickém magnetickém efektu, tzv. Faradayově efektu. Aby nedocházelo k ovlivňování měření, přenos signálu probíhá od snímače k vyhodnocovací jednotce pomocí optických vláken.

Další informace o snímačích a dalších komponentách najdete na detailní stránce produktu.

Hermes Award 2012 za systém měření proudu blesku LM-S

Systém měření proudu blesku LM-S

Hermes Award 2012 za systém měření proudu blesku

V roce 2012 systém měření proudu blesku získal prestižní mezinárodní cenu za technologii Hermes Award.

Společnost Deutsche Messe AG od roku 2004 každoročně uděluje cenu Hermes Award za vynikající a inovativní produkty.

Průmyslová zařízení se zásahy blesku

Následné škody a destrukce v důsledku zásahů blesku

V závislosti na přiváděné energii může docházet u zásahů bleskem k masivní destrukci budov a zařízení, která může způsobit další následné škody.

V oblasti obytných budov nebo průmyslových provozů, které pravidelně navštěvují lidé, vzbudí takové škody okamžitou pozornost. Ve většině případů je možné v krátké době přijmout pomocná opatření k omezení škod. Po takové události lze dostatečně rychle a konkrétně posoudit rozsah škody. Okamžitá oprava a opětovné uvedení důležitých funkcí zařízení do provozu může zabránit následným škodám.

U exponovaných nebo velkoplošných zařízení není obvykle možnost plynulého sledování osobami. Zničení nebo poškození zařízení často postřehneme teprve na základě následních škod. Z tohoto důvodu se stále častěji používají inteligentní systémy monitorování. Neustále dohlížejí na různé funkce a jejich stav v zařízení a výsledky hlásí přímo centrální řídicí jednotce. Proto lze okamžitě zareagovat na poruchy a zabránit následným škodám i dlouhým výpadkům.

Doposud neexistoval systém měření, který by dokázal spolehlivě rozpoznat a vyhodnotit zásahy bleskem v zařízení. Neexistovala proto ani žádná hlášení škod nebo poruch o takových incidentech.

Mezi zařízení obzvláště ohrožené bleskem a exponovaná zařízení patří např. větrné elektrárny, zařízení na výrobu energie, velkoplošné průmyslové provozy a železniční zařízení. U takových zařízení lze kompletní opatření k ochraně před blesky v zásadě realizovat jen velmi těžko nebo vůbec.

Systém měření proudu blesku LM-S od společnosti Phoenix Contact

Systém měření proudu blesku

Systém měření proudu blesku LM-S

Pro snímání a vyhodnocování zásahů bleskem je tu systém měření proudu blesku LM-S od společnosti Phoenix Contact. V podstatě se skládá z vyhodnocovací jednotky a snímače nainstalovaného na svod zařízení pro ochranu před bleskem.

Tento měřicí systém využívá Faradayův efekt nebo magnetooptický efekt, který umožňuje analyzovat intenzitu a směr toku rázových proudů blesku, které se vyskytují ve svodech hromosvodu. Při tom dochází k magnetickému ovlivňování světelné vlny a velikost vlivu je vyhodnocována jako výsledek měření. Také přenos signálu probíhá přes optická vlákna.

Ve srovnání s přenosem signálu pomocí měděných vodičů má tento způsob přenosu rozhodující výhody. Bleskové proudy, které se vyskytují v prostředí systému měření, již nemohou světelný signál ovlivnit nebo se připojit do přenosové trasy. U elektroniky vyhodnocovací jednotky je tak k dispozici spolehlivý a z hlediska elektromagnetické kompatibility neškodný signál.

Princip funkce

Jak lze změřit proud blesku? Jak vzniká přepětí? Jak se přepětí dostane do vašich přístrojů a zařízení? Tyto otázky jste si možná již sami položili. Dále vám poskytneme podrobné informace o zaznamenávání proudu blesku.

Konstrukce měřené dráhy

Měřenou dráhu tvoří průhledné médium (dielektrikum) s oboustranně umístěnými polarizátory nebo polarizační filtry. Měřená dráha je umístěna tak, aby se směrem průtoku proudu ve svodiči svírala úhel 90 °. Směr šíření světelné vlny tak leží v měřené trase paralelně k magnetickému poli rázového proudu ve svodu.

Lineárně působící polarizátor

Lineárně působící polarizátor

Polarizátory

Polarizátory, popř. polarizační filtry jsou optické prvky, které způsobují polarizaci. Při tomto procesu jsou separovány elektromagnetické vlny absorpcí nebo dělením paprsků do lineárního, eliptického nebo kruhového polarizovaného světla. K využití Faradayova efektu se v tomto případě světlo lineárně polarizuje. To znamená, že jen lineárně polarizované světlo pronikne polarizačním filtrem.

Magnetické ovlivnění polarizační roviny

Magnetické ovlivnění polarizační roviny

Magnetické ovlivnění polarizační roviny

Světelná vlna rozkmitá elektrony v dielektriku. Magnetické pole změní pohyb elektronů uvnitř dielektrika. Tím je ovlivněna polarizační rovina světla. Polarizační rovinu lze v zásadě otočit do jakéhokoli směru.

Magnetooptický jev v LM-S

Magnetooptický jev v LM-S

Magnetooptický jev v LM-S

Grafický model ukazuje všechny důležité prvky a veličiny magnetooptického jevu v systému měření blesku. Světelná vlna Φ s definovanou intenzitou světla je optickým vláknem přiváděna na měřenou dráhu.

Polarizační filtr P1 na vstupu měřené dráhy lineárně polarizuje přiváděné světlo. Takto polarizovaná světelná vlna rozkmitá elektrony v médiu a jeho prostřednictvím se pohybuje na polarizační rovině v rámci měřené trasy. Polarizační rovinu lze magneticky ovlivnit.

Magnetické pole rázového proudu otáčí polarizační rovinou světelné vlny v médiu okolo podélné osy. Směr otáčení závisí na směru magnetických linií pole, a tím na směru průtoku proudu. Rázové proudy vyrábí např. ze záporných a kladných blesků magnetické linie pole s různými směry.

Čím větší je proud I, tím silnější je magnetické pole B a tím větší je také úhel otáčení β. Magnetické pole B1 způsobuje otáčení světelné vlny doprava a magnetické pole B2 její otáčení doleva.

Na výstupu měřené dráhy je umístěn druhý lineární polarizační filtr P2 v úhlu 45 ° ke vstupnímu polarizačnímu filtru. Tím z neovlivněné světelné vlny prostoupí výstupním polarizačním filtrem jen 50 % množství světla. V závislosti na otáčení světelné vlny propouští výstupní polarizační filtr více či méně světla. Vzniká tak měřitelný a vyhodnotitelný světelný signál.

Základní zobrazení: Změna množství světla za výstupním polarizačním filtrem

Základní zobrazení: Změna množství světla za výstupním polarizačním filtrem

Výsledek měření a vyhodnocování

Kladný blesk způsobuje otáčení polarizovaného světelného signálu doprava. Množství světla za druhým polarizačním filtrem se zvyšuje a nachází se mezi 50 a 100 %. Pokud úhel otáčení světelného signálu dosáhne 45°, odpovídá to 100 % hodnoty měření kladného blesku.

Záporný blesk způsobuje otáčení polarizovaného světelného signálu doleva. Množství světla za druhým polarizačním filtrem klesá a nachází se mezi 50 a 0 %. Pokud úhel otáčení světelného signálu dosáhne -45°, odpovídá to 100 % hodnoty měření záporného blesku.

Měří se množství světla za výstupním polarizačním filtrem. Z časového průběhu množství světla se odvozují typické parametry zaznamenaného rázového proudu blesku: maximální intenzita proudu, strmost proudu blesku, nabíjení a specifická energie.

Ovlivňující veličiny

Důležitými ovlivňujícími veličinami jsou materiál média, vlnová délka světla, vlnová délka světla pronikajícího médiem a magnetická intenzita pole. Dále budou vysvětleny další teoretické podklady a ovlivňující veličiny.

Elektrický vektor intenzity pole E
Elektrický vektor intenzity pole E udává průběh a polohu ovlivněné světelné vlny. Je zobrazen jako šipka (viz grafický model).

Dielektrikum
Jako dielektrikum se označuje každá elektricky slabě vodivá nebo nevodivá nekovová substance, jejíž nosiče nábojů se obecně nemohou volně pohybovat. Může se jednat o plyn, kapalinu nebo pevnou látku. Tyto substance jsou obvykle nemagnetické a jsou zatíženy elektrickými nebo elektromagnetickými poli.

Verdetova konstanta V
Verdetova konstanta V představuje schopnost otáčení u každé jednotky hustoty magnetického toku. Udává intenzitu Faradayova efektu pro hodnocené dielektrikum. Její hodnota je závislá na vlnové délce elektromagnetických vln v médiu.

Výpočet úhlu otáčení β
Úhel β, kolem kterého se otáčí polarizační rovina, se vypočítá podle vzorce:

β = V × d × B

d je délka světelné cesty médiem, B je magnetická indukce a V je Verdetova konstanta.

Kruhové magnetické pole kolem snímače

Kruhové magnetické pole kolem snímače

Instalace

V kruhovém magnetickém poli je účinná intenzita pole závislá na hloubce vložení snímače do magnetického pole svodu, jímž protéká proud.

Hloubka vložení je ve výpočtu definována poloměrem. Čím menší je poloměr, tím větší je intenzita pole. Aby byla účinná intenzita pole co možná největší, měl by být snímač namontován na svod co nejtěsněji.

Vysvětlivky:
H = intenzita pole [A/m]
r = poloměr [cm]
I = proud [A]

Pouzdro snímače systému měření proudu blesku

Měřená dráha se nachází v přední části pouzdra snímače.

Význam poloměru pro kalibraci systému

Poloměr je rozměr pro hloubku vložení snímače do magnetického pole a pro zaznamenávání účinné intenzity magnetického pole H. Hodnota odpovídá vzdálenosti od středové linie vodiče až k vnější hraně pouzdra snímače.

Poloměr se stanoví při instalaci. To je důležité pro kalibraci systému, protože zajišťuje stejné podmínky měření u různých podmínek zařízení.

Přenos signálu a dohled

Jak se zachycený signál snímače dostane k vyhodnocovací jednotce? Jak vyhodnocovací jednotka vyhodnocuje výsledky měření? Jak může systém minimalizovat zásahy údržby? Odpovědi najdete níže.

Ethernetové rozhraní RJ45

Ethernetové rozhraní RJ45

Systémové rozhraní a přenos signálu

Přes ethernetové rozhraní RJ45 vyhodnocovací jednotku snadno napojíte na standardní sítě. Přístup k získaným datům a konfigurace systému probíhají na základě interního webového serveru. Webové rozhraní se vyvolává pomocí IP adresování přes internetový prohlížeč připojeného PC.

Zobrazení hodnot zatížení na mobilním telefonu

Zobrazení hodnot zatížení na mobilním telefonu

Dálkový dohled a preventivní údržba

Zásahy bleskem v těžko přístupných nebo vzdálených zařízeních, např. mořských větrných parků, nelze rozpoznat vůbec nebo pouze s velkou námahou. Systém měření proudu blesku LM-S poskytuje všechny údaje měření přes integrované webové rozhraní. Můžete tak prostřednictvím dálkového přístupu, např. pomocí mobilního telefonu, kdykoli zjistit zatížení svého zařízení.

Pomocí vyhodnocených dat lze velmi přesně odhadnout skutečné zatížení zařízení. Výsledky měření jsou stále aktuální a umožňují preventivní údržbu. Abyste zabránili následným škodám, můžete rychle přijmout opatření, pokud se zařízení zdá poškozené. Potom lze zkrátit doby výpadku nebo jim zcela zabránit. Ale když z výsledků měření vyvodíte minimální nekritické zatížení zařízení, ušetříte zbytečnou údržbu nebo servis.

Osazení vzdáleného kontaktu

Osazení vzdáleného kontaktu

Vzdálený kontakt

Vyhodnocovací jednotka má také jedno spínací relé s vyvedeným dálkovým kontaktem. Tento rozpojovací kontakt při každé události vydá krátký impulz, který může být vyhodnocen čítačem. Tak také vzniká možnost jednoduchého nebo dodatečného vyhodnocení počtu zásahů bleskem do zařízení. Reléový kontakt zaujme klidovou polohu až po rozběhu systému. A u systémové poruchy relé odpadne. Tak se přes vzdálený kontakt zjišťuje také připravenost systému.

Příklady použití

Níže uvádíme několik příkladů použití systému měření proudu blesku.

Větrná elektrárna

Exponované větrné elektrárny, např. námořní větrné parky, se považují za zvlášť ohrožené zásahem blesku. U těchto zařízení lze kompletní opatření k ochraně před blesky realizovat v zásadě jen velmi těžko nebo vůbec. V takových případech se používá systém měření proudu blesku.

Ilustrace zobrazuje uspořádání jednotlivých systémových komponent větrné elektrárny. Na svodech bleskových proudů uvnitř listů větrné elektrárny je vždy namontován jeden snímač. Vyhodnocovací jednotka se nachází v rozvaděči v náboji vrtule. Signálové spojení mezi snímači a vyhodnocovací jednotkou probíhá pomocí optických vláken. Ethernetové spojení k centrálnímu řízení je vytvořeno sběracími kroužky mezi gondolou a kopulí. Vyhodnocovací jednotka pracuje se 24V stejnosměrným napětím.

V případě nutnosti se připojí vzdálený kontakt k řídicí jednotce. Tak lze dodatečně signalizovat každý výboj blesku nebo vyhodnotit počet událostí.

Základní zobrazení aplikace systému měření proudu blesku na příkladu větrné elektrárny

Základní zobrazení aplikace systému měření proudu blesku na příkladu větrné elektrárny

Rozvodna

Zásahy bleskem do vysokonapěťových vedení způsobují zatížení transformátorů v rozvodnách. Často jsou před transformátory předřazeny prvky přepěťové ochrany, které svádějí rázové proudy z vazebních přepětí k zemi. V minulodsti se na ochranu většinou používala jiskřiště. Nyní se již několik let upřednostňují varistory.

Systém měření proudu blesku (LM-S) nabízí možnost zaznamenávat a vyhodnocovat skutečné zatížení ochranných prvků. Díky tomu se včas rozpoznají meze zatížení a obnoví se dotyčné ochranné prvky.

Snímače se instalují na svody mezi ochranné prvky a zemnění. Optická vlákna přenášejí signály měření k vyhodnocovací jednotce, která je instalována v odsazeném rozvaděči.

Základní zobrazení aplikace systému měření proudu blesku na příkladu elektrické rozvodny

Základní zobrazení aplikace systému měření proudu blesku na příkladu elektrické rozvodny