Jiskřiště Jiskřiště jsou srdcem našich svodičů bleskových proudů typu 1. Ve zlomku sekundy dokážou do země odvést vysoké energie a rázové proudy vznikající při úderech blesku. Abychom vám mohli nabídnout tu nejlepší možnou ochranu přístrojů, náš vývojový tým neustále pracuje na nových, ještě lepších řešeních.

Aktivované jiskřiště Multi Carbon

Robustnost a odolnost v dokonalé rovnováze

Zde se můžete podrobně seznámit s technologií našeho nového aktivovaného jiskřiště Multi Carbon a podívat se na historii našich jiskřišť.

Výhody

  • Bez stárnutí, a to ani při vícenásobném impulzním zatížení
  • Mimořádně vysoká výkonnost při konstrukční šířce pouze 1 dělicí jednotka na pól
  • Více než dvojnásobná absorpce energie, než jakou vyžadují normy
  • Rychlá reakční doba a nízké zbytkové napětí, velmi dobrá ochrana elektrického zařízení
  • Předřazená pojistka se neaktivuje ani při malých, ani při velkých přepětích

Když jsem uviděl nově vyvinuté aktivované jiskřiště Multi Carbon, mé inženýrské srdce zaplesalo. Jsem rád, že díky této technologii můžeme stanovit nový milník pro dostupnost vašich zařízení.

Dr. Gernot Finis, Vedoucí divize System Protection Technologies
Portrét Dr. Gernota Finise, vedoucího divize System Protection Technologies, oblast podnikání Průmyslové komponenty a elektronika, Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Dr. Gernot Finis, vedoucí divize System Protection Technologies, Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Vykreslení nového jiskřiště s technologií Multi Carbon

Konstrukce nového aktivovaného jiskřiště s technologií Multi Carbon

Technologie aktivovaného jiskřiště Multi Carbon Robustnost a odolnost v dokonalé rovnováze

Nové aktivované jiskřiště Multi Carbon výrazně překonává současné tržní standardy. Díky nové technologii jsou všechny bleskové proudy regulovány rovnoměrně, aniž by došlo k ovlivnění sousedních jednotek. Dokonce i vysoké energie několika impulzů v krátkém čase se bezpečně rozptýlí. Aktivované jiskřiště Multi Carbon představuje spolehlivou a odolnou ochranu před bleskovými proudy a přepětím všeho druhu.

Čím je technologie aktivovaného jiskřiště Multi Carbon tak výjimečná?

Schéma s křivkou průběhu zbytkového napětí po vícenásobných impulzech
Srovnání velikosti svodičů bleskového proudu se „soudkovým“ jiskřištěm a jiskřištěm Multi Carbon
Srovnání požadavků podle vybíjecí schopnosti měrné energie u různých norem a směrnic
Schematické vysvětlení absence zpětného působení díky technologii Multi Carbon v případě přepětí
Křivka zbytkového napětí svodičů bleskových proudů s varistory nebo s jiskřištěm
Schéma s křivkou průběhu zbytkového napětí po vícenásobných impulzech

Nové jiskřiště Multi Carbon využívá mimořádně odolné materiály. Energie, kterou je třeba rozptýlit, je ideálně rozdělena do celého konstrukčního prostoru. Díky tomu nevykazuje žádné známky stárnutí, a to ani po několikanásobném zatížení, které překračuje požadavky kladené normou.

Srovnání velikosti svodičů bleskového proudu se „soudkovým“ jiskřištěm a jiskřištěm Multi Carbon

FLT-MB-T1… je první svodič bleskových proudů s aktivovaným jiskřištěm Multi Carbon. Díky této technologii lze dosáhnout konstrukční šířky pouhých 72 mm. To znamená, že ochranný přístroj je o polovinu menší než srovnatelný přístroj FLT-SEC-P-T1… s podobnými výkonovými hodnotami, a umožňuje tak prostorově úspornější a flexibilnější instalaci.

Srovnání požadavků podle vybíjecí schopnosti měrné energie u různých norem a směrnic

Stavby na exponovaných místech, například telekomunikační zařízení nebo větrné elektrárny, bývají zasaženy bleskem mnohem častěji než jiné budovy. Za provozu tak dochází k výrazně vyššímu energetickému zatížení. Svodiče bleskových proudů s novou technologií Multi Carbon dokážou odvést více než dvojnásobek energie, než kolik požaduje norma IEC 61643-11, a proto splňují příslušné směrnice.

Schematické vysvětlení absence zpětného působení díky technologii Multi Carbon v případě přepětí

Po odvedení přepěťové události může v zařízení dojít ke zkratovým proudům. Nová technologie Multi Carbon tyto zkratové proudy velmi rychle a účinně potlačuje, takže se neaktivují ani malé pojistky a vaše zařízení zůstane vždy dostupné.

Křivka zbytkového napětí svodičů bleskových proudů s varistory nebo s jiskřištěm

Jiskřiště má velmi rychlou odezvu a nízký průběh zbytkového napětí. Ve srovnání se svodiči bleskových proudů založenými na varistoru (MOV) se výrazně snižuje zatížení koncového zařízení, což významně zlepšuje ochranný účinek celé instalace.

Dokument Whitepaper
Technologie aktivovaného jiskřiště Carbon

Objevte naši inovativní technologii aktivovaného jiskřiště Carbon Zjistěte, jak tato technologie nabízí optimální ochranu před bleskovými proudy a přepětím a jak ji lze flexibilně využít ve vašich aplikacích.

Stáhnout dokument Whitepaper
Dokument Whitepaper o technologii aktivovaného jiskřiště Carbon

Animace nového jiskřiště

V této animaci se dozvíte více o našich nových aktivovaných jiskřištích Multi Carbon. V čem se liší jejich funkce? Jaké jsou jejich základní výhody? Animace stručně představuje naši novou technologii jiskřiště.

Průběhy zbytkového napětí u různých technologií ve svodičích bleskových proudů

Interaktivní obrazová mapa: Průběhy zbytkového napětí u různých technologií ve svodičích bleskových proudů
Impulz rázového napětí
K testování izolačního odporu koncového zařízení se používá impulz rázového napětí. Tento příklad ukazuje impulz v případě přístroje kategorie přepětí II.
Průběh zbytkového napětí aktivovaného jiskřiště Multi Carbon
Křivka znázorňuje napětí, na jaké je přepětí omezeno ve svodiči bleskových proudů s aktivovaným jiskřištěm Multi Carbon. Zbytkové napětí je již po několika mikrosekundách nižší než napětí varistoru a vždy je nižší než izolační pevnost koncového zařízení (impuls rázového napětí + provozní napětí).
Zbytkové napětí varistoru
Křivka znázorňuje napětí, na jaké je přepětí omezeno ve svodiči bleskových proudů založeném na varistoru. Zbytkové napětí klesne na provozní napětí teprve po skončení události.
Provozní napětí
Šedá oblast označuje amplitudu provozního napětí v 230V napájecí síti.

Vývoj našich jiskřišť

Kombinovaný svodič typu 1+2+3 instalovaný na nosné liště

Kombinovaný svodič typu 1+2+3 FLT-MB… s aktivovaným jiskřištěm Multi Carbon

Kombinovaný svodič typu 1+2+3 S aktivovaným jiskřištěm Multi Carbon

Svodiče bleskového proudu s aktivovaným jiskřištěm Multi Carbon byly vyvinuty jako kombinované svodiče. Kromě požadavků kladených normami na svodiče bleskového proudu typu 1 splňují také nároky na svodiče přepětí typu 2 a 3.

Nízká ochranná úroveň 1,5 kV umožňuje univerzální použití, dokonce i jako přístrojovou ochranu.