Ochrana před bleskem – část 1: Obecné zásady
Protection against lightning – Part 1: General principles
• IEC 62305-1
• EN 62305-1
• DIN EN 62305-1 (VDE 0185-305-1)
Ochrana před bleskem – část 2: Řízení rizik
Protection against lightning – Part 2: Risk management
• IEC 62305-2
• EN 62305-2
• DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2)
Ochrana před bleskem – část 2: Řízení rizik – dodatek 1: Nebezpečí blesku v Německu
Protection against lightning – Part 2: Risk management – Supplement 1: Lightning threat in Germany
• DIN EN 62305-2 dodatek 1 (VDE 0185-305-2 dodatek 1)
Ochrana před bleskem – část 2: Řízení rizik – dodatek 2: Nápověda pro výpočet k odhadu nebezpečí poškození stavebních zařízení, s CD-ROM
Protection against lightning – Part 2: Risk management – Supplement 2: Calculation assistance for assessment of risk for structures, with CD-ROM
• DIN EN 62305-2 dodatek 2 (VDE 0185-305-2 dodatek 2)
Ochrana před bleskem – část 2: Řízení rizik – dodatek 3: Dodatečné informace k aplikaci DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2)
Protection against lightning – Part 2: Risk management – Supplement 3: Additional information for the application of DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2)
• DIN EN 62305-2 dodatek 3 (VDE 0185-305-2 dodatek 3)
Ochrana před bleskem – část 3: Ochrana stavebních zařízení a osob
Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structure and life hazard
• IEC 62305-3
• EN 62305-3
• DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Ochrana před bleskem – část 3: Ochrana stavebních zařízení a osob – dodatek 1: Dodatečné informace k aplikaci DIN EN 62305-3
Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard – Supplement 1: Additional information for the application of DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
• DIN EN 62305-3 dodatek 1 (VDE 0185-305-3 dodatek 1)
Ochrana před bleskem – část 3: Ochrana stavebních zařízení a osob – dodatek 2: Dodatečné informace pro speciální stavební zařízení
Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard – Supplement 2: Additional information for special structures
• DIN EN 62305-3 dodatek 2 (VDE 0185-305-3 dodatek 2)
Ochrana před bleskem – část 3: Ochrana stavebních zařízení a osob – dodatek 3: Dodatečné informace ke zkoušce a údržbě systémů ochrany před bleskem
Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard – Supplement 3: Additional information for the testing and maintenance of lightning protection systems
• DIN EN 62305-3 dodatek 3 (VDE 0185-305-3 dodatek 3)
Ochrana před bleskem – část 3: Ochrana stavebních zařízení a osob – dodatek 4: Použití kovových střech v systémech ochrany před bleskem
Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard – Supplement 4: Use of metallic roofs in lightning protection systems
• DIN EN 62305-3 dodatek 4 (VDE 0185-305-3 dodatek 4)
Ochrana před bleskem – část 3: Ochrana stavebních zařízení a osob – dodatek 5: Ochrana před bleskem a přepěťová ochrana pro fotovoltaické napájecí systémy
Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard – Supplement 5: Lightning and overvoltage protection for photovoltaic power supply systems
• DIN EN 62305-3 dodatek 5 (VDE 0185-305-3 dodatek 5)
Ochrana před bleskem – část 3: Ochrana stavebních zařízení a osob – dodatek 6: Dodatečné informace k požadavku na opatření na ochranu před bleskem podle DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard – Supplement 6: Additional information on the requirement for lightning protection according to DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
• DIN EN 62305-3 dodatek 6 (VDE 0185-305-3 dodatek 6)
Ochrana před bleskem – část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavebních zařízeních
Protection against lightning – Part 4: Electrical and electronic systems within structures
• IEC 62305-4
• EN 62305-4
• DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4)
Ochrana před bleskem – část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavebních zařízeních – dodatek 1: Rozvod proudu blesku
Protection against lightning – Part 4: Electrical and electronic systems within structures – Supplement 1: Sharing of the lightning current
• DIN EN 62305-4 dodatek 1, VDE 0185-305-4 dodatek 1