Průmyslová dálková komunikace

Celosvětový přístup ke strojům a systémům - bezpečný, flexibilní a síťový pro budoucnost.
Osoba s tabletem při dálkovém přístupu

Jako kompetentní partner pro vzdálené sítě vám nabízíme komplexní řešení pro dálkovou údržbu a telemechaniku. Naše široké portfolio produktů umožňuje kabelový i bezdrátový přístup ke strojům a systémům - celosvětově a bezpečně. S průmyslovou sítí 5G vytváříme flexibilní síťové připojení pro průmyslovou komunikaci, které je odolné vůči budoucnosti.

Sítě připravené na budoucnost

Stroje a zařízení se často nachází velmi daleko. Bezpečné připojení decentralizovaných stanic k velínu je realizováno využitím všestranných možností dálkové komunikace. To umožňuje přístup i průběžné sledování procesních dat z centrálního místa. Společnost Phoenix Contact nabízí pro tento účel široké portfolio produktů pro bezdrátový i kabelový dálkový přístup.

Přečtěte si o různých možnostech, jak vzdáleně přistupovat ke svým zařízením:

  • Dálková údržba: Údržbu a servisní práce lze provádět rychle a efektivně díky přímému celosvětovému přístupu k řídicím jednotkám a síti Ethernet.
  • Dálkové ovládání: Bezpečný a nepřetržitý přenos dat procesu do řídicího centra umožňuje sledovat a řídit i vzdálené stanice a rozvodny.
  • Dálkové ovládání a monitorování: Díky proaktivním a přesným zprávám včasného varování prostřednictvím SMS nebo e-mailu se závady rychle odstraňují a minimalizují se prostoje výroby.
Průmyslová síť

Dálková komunikace prostřednictvím průmyslové sítě 5G

Dálkový přístup přes 5G

5G jako nový standard mobilního rádiového spojení výrazně rozšiřuje možnosti průmyslové komunikace. Kromě vysokých rychlostí přenosu dat lze dosáhnout vyššího počtu účastníků, nízkých latencí a zároveň vysoké spolehlivosti. V klasických aplikacích dálkové údržby a dálkového ovládání bývá často vyžadována komunikace na velké vzdálenosti. Přichází zde proto ke slovu veřejná mobilní rádiová síť, která je dostupná po celém světě a poskytuje přístup k internetu i na odlehlých místech.

S průmyslovým 5G lze např. realizovat také soukromé sítě, a proto mohou být splněny všechny požadavky na flexibilní a perspektivní síťové připojení v mobilních nebo vysoce flexibilních aplikacích. Výhody soukromé sítě spočívají v tom, že firmy mohou libovolně sledovat, analyzovat, řídit a flexibilně konfigurovat datový provoz. Rádi vám poradíme s novými možnostmi nabízenými sítěmi 5G!

Zabezpečený dálkový přístup k systému ICS
Dokument Whitepaper

Tato bílá kniha ukazuje, jak lze bezpečně a flexibilně realizovat dálkový přístup k průmyslovým automatizačním systémům. Objasňuje typická bezpečnostní rizika, zabývá se praktickými požadavky a poskytuje konkrétní doporučení pro osvědčené postupy. Zjistěte, jak můžete úspěšně implementovat výzvy dálkového přístupu ve vaší společnosti.

Stáhnout zdarma nyní
Servisní personál pro dálkovou údržbu
Logo LinkedIn

LinkedIn: Průmyslová komunikace a kybernetická bezpečnost Stát se členem naší komunity nyní

Průmyslové komunikační sítě nám umožňují bezpečně přenášet data z terénu přes řídicí úroveň až do cloudu. Na naší stránce LinkedIn Průmyslová komunikace a kybernetická bezpečnost najdete zajímavé informace týkající se témat dostupnost sítě, kybernetická bezpečnost, vzdálená údržba a mnoho dalších. Staňte se členem naší komunity!