Spuštění alarmu zabrání výpadkům

Sledujte analogové a digitální hodnoty jednoduše a bezpečně přes mobilní rádiovou síť. Kompaktní systém hlášení TC MOBILE I/O X200 vás bude i v terénu informovat o aktuálním stavu nebo chybách vašeho zařízení. Routery mobilního dálkového připojení a řídicí jednotka s integrovaným modemem ILC 151 GSM/GPRS tuto možnost spojí do svého hlavního úkolu.

Se všemi řešeními můžete posílat textové zprávy prostřednictvím SMS nebo e-mailů a nastavit spínací výstupy, např. k aktivaci stroje. Tím zabráníte poškození nebo prostojům a vyhnete se nákladným servisním zásahům na místě.

  • Snížení prostojů strojů a zařízení díky automatickému spuštění alarmu prostřednictvím SMS a e-mailu
  • Snížení nákladů na komunikaci pomocí spouštění alarmu v závislosti na události
  • Jako člen spojení vám postačí běžný mobilní telefon
  • Mobilní sítě jsou dostupné na celém světě
  • Integrace do stávajících řídicích systémů
Schéma funkce spuštění alarmu přes mobilní rádiovou síť

SMS zprávy poskytují člověku i stroji přístup k alarmům a spínáním

Síť přes SMS

Také v dnešní době nabízí spouštění alarmu v případě výskytu chyb a kritických prahových hodnot prostřednictvím technologie SMS jisté výhody ve srovnání s moderními komunikačními metodami. SMS zprávy lze přenášet také při nedostatečném signálu, kdy hlasová a datová komunikace již nefunguje spolehlivě. Tím je zaručena dostupnost v poli i za nepříznivých příjmových podmínek.

Technologie nabízí řešení i pro případy, kdy výstražné hlášení nemá být zasláno technikovi v poli, ale správě alarmů řídicího systému. Pomocí řídicí jednotky a routeru mobilního dálkového připojení od společnosti Phoenix Contact lze prostřednictvím funkčního bloku RESY+ přijímat SMS zprávy a dále je předávat do řídicího systému např. pomocí rozhraní OPC.