Zabránění výpadkům pomocí SMS relé Sledujte analogové a digitální hodnoty jednoduše a bezpečně přes mobilní rádiovou síť. SMS relé TC MOBILE I/O X200 vás bude i v terénu informovat o aktuálním stavu nebo chybách vašeho zařízení. Můžete posílat textové zprávy prostřednictvím SMS nebo e-mailu a nastavit spínací výstupy, např. k aktivaci strojů. Zabráníte tak nákladným servisním zásahům na místě – i bez cenově nákladného širokopásmového připojení.

SMS relé TC MOBILE I/O X200

Vaše výhody

  • Zkrácení doby prostojů strojů a zařízení díky automatickému spuštění alarmu prostřednictvím SMS a e-mailu
  • Snížení nákladů na komunikaci prostřednictvím
    událostmi řízeného alarmu
  • Jako člen spojení vám postačí běžný
    mobilní telefon
  • Perspektivní technologie 4G (LTE CAT1), současné využívání 2G sítí s dobrým pokrytím (GSM, GPRS, EDGE)
  • Bezplatné spínání telefonickým zavoláním
Topologie se SMS relé TC Mobile I/O v aplikaci

Spuštění alarmu s TC Mobile I/O

Monitorování senzorů a spínání relé

Monitorujte analogové a digitální snímače jednoduše a bezpečně přes mobilní rádiovou síť a spínejte relé na dálku. Kompaktní systém hlášení TC MOBILE I/O X200 přenáší data bezpečně prostřednictvím SMS a e-mailu. Při překročení úrovně, změně stavu u digitálního vstupu nebo v definovaných intervalech budete informováni prostřednictvím TC MOBILE I/O X200. Máte tak stále aktuální informace.

TC MOBILE I/O X200 získáte jako DC přístroj s rozsahem napětí od 10 do 60 V, ale i jako AC přístroj s rozsahem 93 až 250 V. Specialita DC přístrojů: Kromě čtyř digitálních vstupů disponují navíc dvěma analogovými, které mohou měřit napětí i proud.

Varianty pro evropský trh TC MOBILE I/O X200-4G a TC MOBILE I/O X200-4G AC vám umožní využívat současnou technologii 4G (LTE CAT1). Společně se záložní technologií 2G (GSM/GPRS/EDGE) tak zařízení kombinují budoucí mobilní rádiovou technologii s dostupností dosud nejlépe vybudované 2G sítě. Všechny přístroje se velice jednoduše ovládají a lze je díky velkému rozsahu napětí a různým vstupům mnohostranně používat.

TC Mobile I/O X200 s aplikací

Pomocí aplikace TC Mobile I/O můžete odesílat spínací příkazy prostřednictvím SMS a ušetřit si práci s psaním SMS zpráv

Bezplatná aplikace pro systém hlášení TC MOBILE I/O X200

TC MOBILE I/O X200 s vámi bude komunikovat také prostřednictvím aplikace pro chytré telefony (iOS a Android). Tímto způsobem můžete pohodlně spínat výstupy pomocí aplikace a stav svého přístroje budete mít vždy pod kontrolou.

Aplikace TC Mobile I/O dále zjednodušuje manipulaci s přístrojem a ušetří vám psaní SMS. Alarm obdržíte jako obvykle v SMS nebo e-mailem. Tím je zajištěna nejlepší dostupnost v poli.

Přehled produktů TC Mobile

 TC MOBILE I/O X200-4G
 TC MOBILE I/O X200-4G AC
TC MOBILE I/O X200-4G

TC MOBILE I/O X200-4G AC

Funkce TC Mobile
Napájení Napájení DC (10 V DC ... 60 V DC) Napájení AC (93 V AC ... 250 V AC)
Analogové vstupy 2
Digitální vstupy 4 4
Reléové výstupy 4 4
Č. položky 1038567 1038568
Přejít k seznamu produktů Přejít k seznamu produktů