Security-Router řada, 2 Porty RJ45 10/100/1000 MBit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -20 °C ... 60 °C, Rozmezí napájecího napětí: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2, Jednoduchý stateful inspection-firewall, bezpečné oddělení pro PROFIsafe podle normy IEC 61784-3-3
Průmyslový směrovač pro zajištění dálkové údržby a kybernetické bezpečnosti
Naše robustní průmyslové směrovače propojují různé sítě pomocí kabelů (směrovače LAN a NAT) nebo mobilního rádiového spojení (2G/3G/4G/5G) pro dálkovou údržbu, zajištění vaší lokální sítě a výměnu dat v průmyslových aplikacích. Mnoho produktů obsahuje integrované funkce VPN a Firewall. Z důvodu zajištění nejvyšší bezpečnosti chrání směrovače mGuard před kybernetickými útoky a škodlivými programy.
Security-Router řada, 2 Porty RJ45 10/100/1000 MBit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 60 °C, Rozmezí napájecího napětí: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2, Konfigurovatelný stateful inspection-firewall s plným rozsahem funkcí, bezpečné oddělení pro PROFIsafe podle normy IEC 61784-3-3, uživatelský firewall, podmíněný firewall, sady pravidel
Security-Router řada, 5 Porty RJ45 (WAN, 3× LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 MBit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 60 °C, Rozmezí napájecího napětí: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2, Konfigurovatelný stateful inspection-firewall s plným rozsahem funkcí, bezpečné oddělení pro PROFIsafe podle normy IEC 61784-3-3, uživatelský firewall, podmíněný firewall, sady pravidel
Pasivní řešení PoE pro pevné napájení koncových zařízení PoE (PD), 10/100 Mbit/s, -40 °C ... +75 °C, montáž na nosnou lištu
Nástěnný adaptér pro směrovač mobilního rádiového spojení Cellulink M25, pro montáž na stěny a rovné plochy, odolnost vůči vibracím a ochrana proti krádeži díky přiloženému šroubu, lze použít jako vrtací šablonu, zatížení větrem do 220 km/h
Průmyslový 4G venkovní směrovač, CAT1, 10 Mbit/s, integrované antény 1x1 SISO, EU zařízení, přepnutí na 2G; montáž na sloup, montáž na stěnu s příslušenstvím, 1 port RJ45 (PoE In), překlad síťových adres, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10, vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, produkt certifikovaný podle IEC 62443-4-2
Průmyslový 4G venkovní směrovač, CAT4, 150 Mbit/s, integrované antény 2x2 MIMO, celosvětově použitelný, přepnutí na 3G/2G, montáž do rozvaděče, 1 port RJ45 (PoE In) a COMBICON, překlad síťových adres, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10, vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, produkt certifikovaný podle IEC 62443-4-2
Průmyslový 4G venkovní směrovač, CAT4, 150 Mbit/s; integrované antény 2x2 MIMO, celosvětově použitelný; přepnutí na 3G/2G; montáž na sloup, montáž na stěnu s příslušenstvím; 1 port RJ45 (PoE In), překlad síťových adres, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10, vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, produkt certifikovaný podle IEC 62443-4-2
Průmyslový 4G venkovní směrovač, CAT1, 10 Mbit/s, integrované antény 1x1 SISO, EU zařízení, přepnutí na 2G; montáž do rozvaděče, 1 port RJ45 (PoE In) a COMBICON; překlad síťových adres; Dual SIM; eSIM-ready; GNSS, IP66/69K, IK10, vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, produkt certifikovaný podle IEC 62443-4-2
SMS relé a signalizační modul, evropská verze, monitorování analogových a digitálních hodnot prostřednictvím mobilní sítě, spínání reléových výstupů na dálku, komunikace přes SMS nebo mobilní datové spojení, napájecí napětí 10 V ... 60 V DC
Průmyslová bezpečnost
Kybernetická bezpečnost je předpokladem pro spolehlivou síť
Kybernetická bezpečnost v průmyslu znamená ochranu zesíťovaných průmyslových systémů a zařízení před útoky, datovou špionáží a výpadky v důsledku virů, škodlivých programů a chybné obsluhy. Kybernetické útoky a malware mohou totiž způsobit velké škody: od ztráty know-how, image a dat přes finančně nákladné prostoje a personální náklady na odstranění škod až po vysoké výkupné.
Proto nabízíme bezpečnostní routery a průmyslové firewally, které se zaměřují speciálně na požadavky průmyslu a řídí datový provoz v síti: povolen je pouze požadovaný datový provoz, neoprávněným přístupům je zabráněno. Tím se zvyšuje dostupnost vašich zařízení.
Nové produkty
Venkovní směrovače mobilního spojení
Celosvětové univerzální mobilní rádiové spojení
Cellulink je nová řada průmyslových venkovních směrovačů mobilního rádiového spojení pro připojení síťových zařízení k mobilní rádiové síti. Přístroje s certifikací IEC 62443-4-2 mají integrované antény a lze je používat po celém světě.
Hlavní vlastnosti
- Integrované antény
- Globální mobilní rádiové moduly
- Kybernetická bezpečnost: IEC 62443-4-2
- Velký počet výkonových tříd: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
- Venkovní pouzdro: IP66 / 67 / 68 a IK10
- Montáž na stožár, stěnu a do rozvaděče
- Duální SIM a záložní operátor
- GNSS: Určování polohy a synchronizace času
Vaše výhody
- Úspora nákladů a místa díky integraci antén do pouzdra
- Úspora času v důsledku rychlejší instalace díky PoE a eliminaci montáže antény
- Vysoká kybernetická bezpečnost s certifikací podle IEC 62443-4-1 a IEC 62443-4-2
- Celosvětové použití v sítích 4G a 5G
- Konfigurace a aktualizace firmwaru díky webové správě, rozhraní REST API a správě zařízení a aktualizací
Bezpečná dálková údržba
Celosvětový dálkový přístup ke strojům
Pro dálkovou údržbu průmyslových zařízení rozšířených po celém světě nabízí společnost Phoenix Contact široké portfolio robustních a perspektivních průmyslových směrovačů pro kabelový nebo bezdrátový dálkový přístup do sítí. Tyto produkty jsou vybaveny moderními bezpečnostními mechanismy, jako jsou síť VPN, šifrování IPsec nebo integrovaná brána firewall. Můžete se tak kdekoli a kdykoli připojit ke svým strojům a zařízením a rychle a efektivně provádět údržbu i servis.
Ideální antény pro jednotlivé oblasti použití
Vhodné příslušenství pro routery mobilního rádiového spojení
Pro spolehlivou komunikaci vašich směrovačů mobilního rádiového spojení nabízí společnost Phoenix Contact vhodné antény pro mobilní rádiové spojení a anténní kabely. Vyberte si podle místa použití mezi všesměrovými anténami k montáži na rozvaděč, na stěnu nebo na sloup, nebo k přímé montáži na přístroj. Balíček doplňuje příslušenství zahrnující odpovídající přepěťovou ochranu.
Další informace o výběru vhodné antény a správné montáži jsou uvedeny v našem letáku „10 pravidel pro antény“.