Průmyslový směrovač pro zajištění dálkové údržby a kybernetické bezpečnosti

Průmyslový směrovač pro zajištění dálkové údržby a kybernetické bezpečnosti

Naše robustní průmyslové směrovače propojují různé sítě pomocí kabelů (směrovače LAN a NAT) nebo mobilního rádiového spojení (2G/3G/4G/5G) pro dálkovou údržbu, zajištění vaší lokální sítě a výměnu dat v průmyslových aplikacích. Mnoho produktů obsahuje integrované funkce VPN a Firewall. Z důvodu zajištění nejvyšší bezpečnosti chrání směrovače mGuard před kybernetickými útoky a škodlivými programy.

Go to Product Detail Page for item 1396316
ANT-OMNI-0671-01 - Anténa
ANT-OMNI-0671-01 - Anténa
1396316

Vícepásmová všesměrová anténa k montáži na stěnu nebo na sloup, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, zisk: 1 dBi ... 3 dBi, stupeň ochrany: IP67, odolná vůči mořské vodě, přípojka: N (zdířka), včetně montážních úhelníků a sloupových třmenů

Go to Product Detail Page for item 1565400
ANT-OMNI-0671-03 - Anténa
ANT-OMNI-0671-03 - Anténa
1565400

Vícepásmová všesměrová anténa pro zvenčí neviditelnou instalaci do plastových rozvaděčů, kmitočtové pásmo: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, zisk: 1 dBi .... 2 dBi, přípojka: SMA (zástrčka), anténní konektor s kloubem 90°

Nové produkty

Visual mGuard Secure Cloud
Dva venkovní směrovače mobilního spojení

Cloudový dálkový přístup k údržbě

Aktualizace mGuard Secure Cloud

mGuard Secure Cloud umožňuje bezpečný dálkový přístup ke strojům a systémům. Nová verze 3.1 nabízí vylepšenou architekturu backendu a další funkce, jako je China VPN+ a podpora dalších klientských zařízení směrovače a cloudového klienta.

Hlavní vlastnosti

  • Rychlejší šíření signálu
  • Komunikace na 2. vrstvě (např. pro pojmenování PROFINET)
  • Bezplatní klienti VPN pro servisní pracovní stanice
  • Nástroj pro migraci z verze 2 na verzi 3
  • 8 GB dat měsíčně zdarma

Vaše výhody

  • Zvýšená bezpečnost díky použití end-to-end šifrovaných protokolů VPN
  • Globální dostupnost díky inteligentnímu výběru serverů a propojeným branám VPN
  • Perspektivní, protože komunikace IPv6 je již v infrastruktuře připravena
  • Spolehlivé připojení VPN do Číny díky China VPN+

Venkovní směrovače mobilního spojení

Celosvětové univerzální mobilní rádiové spojení

Cellulink je nová řada průmyslových venkovních směrovačů mobilního rádiového spojení pro připojení síťových zařízení k mobilní rádiové síti. Přístroje s certifikací IEC 62443-4-2 mají integrované antény a lze je používat po celém světě.

Hlavní vlastnosti

  • Integrované antény
  • Globální mobilní rádiové moduly
  • Kybernetická bezpečnost: IEC 62443-4-2
  • Velký počet výkonových tříd: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
  • Venkovní pouzdro: IP66 / 67 / 68 a IK10
  • Montáž na stožár, stěnu a do rozvaděče
  • Duální SIM a záložní operátor
  • GNSS: Určování polohy a synchronizace času

Vaše výhody

  • Úspora nákladů a místa díky integraci antén do pouzdra
  • Úspora času v důsledku rychlejší instalace díky PoE a eliminaci montáže antény
  • Vysoká kybernetická bezpečnost s certifikací podle IEC 62443-4-1 a IEC 62443-4-2
  • Celosvětové použití v sítích 4G a 5G
  • Konfigurace a aktualizace firmwaru díky webové správě, rozhraní REST API a správě zařízení a aktualizací

Průmyslová bezpečnost


Kybernetická bezpečnost – Vizualizace s výstrahou „Systém byl napaden“

Kybernetická bezpečnost je předpokladem pro spolehlivou síť

Kybernetická bezpečnost v průmyslu znamená ochranu zesíťovaných průmyslových systémů a zařízení před útoky, datovou špionáží a výpadky v důsledku virů, škodlivých programů a chybné obsluhy. Kybernetické útoky a malware mohou totiž způsobit velké škody: od ztráty know-how, image a dat přes finančně nákladné prostoje a personální náklady na odstranění škod až po vysoké výkupné.

Proto nabízíme bezpečnostní routery a průmyslové firewally, které se zaměřují speciálně na požadavky průmyslu a řídí datový provoz v síti: povolen je pouze požadovaný datový provoz, neoprávněným přístupům je zabráněno. Tím se zvyšuje dostupnost vašich zařízení.

Bezpečná dálková údržba


 Průmyslová dálková komunikace s tabletem

Celosvětový dálkový přístup ke strojům

Pro dálkovou údržbu průmyslových zařízení rozšířených po celém světě nabízí společnost Phoenix Contact široké portfolio robustních a perspektivních průmyslových směrovačů pro kabelový nebo bezdrátový dálkový přístup do sítí. Tyto produkty jsou vybaveny moderními bezpečnostními mechanismy, jako jsou síť VPN, šifrování IPsec nebo integrovaná brána firewall. Můžete se tak kdekoli a kdykoli připojit ke svým strojům a zařízením a rychle a efektivně provádět údržbu i servis.

Směrová rádiová anténa

Ideální antény pro jednotlivé oblasti použití

Vhodné příslušenství pro routery mobilního rádiového spojení

Pro spolehlivou komunikaci vašich směrovačů mobilního rádiového spojení nabízí společnost Phoenix Contact vhodné antény pro mobilní rádiové spojení a anténní kabely. Vyberte si podle místa použití mezi všesměrovými anténami k montáži na rozvaděč, na stěnu nebo na sloup, nebo k přímé montáži na přístroj. Balíček doplňuje příslušenství zahrnující odpovídající přepěťovou ochranu.

Další informace o výběru vhodné antény a správné montáži jsou uvedeny v našem letáku „10 pravidel pro antény“.