ANT-OMNI-0671-01
-
Anténa
1396316
Vícepásmová všesměrová anténa k montáži na stěnu nebo na sloup, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, zisk: 1 dBi ... 3 dBi, stupeň ochrany: IP67, odolná vůči mořské vodě, přípojka: N (zdířka), včetně montážních úhelníků a sloupových třmenů
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Typ produktu | Anténa |
| Rozsah dodávky | včetně montážního úhelníku a sloupových třmenů |
| Vzor vyzařování | Mnohosměrný |
| Zisk | 2 dBi (617 MHz ... 960 MHz) |
| 1 dBi (1,4 GHz ... 1,6 GHz) | |
| 2 dBi (1,7 GHz ... 2,7 GHz) | |
| 3 dBi (3,3 GHz ... 7,1 GHz) | |
| Otvírací otvor svisle | 70 ° (617 MHz ... 960 MHz) |
| 60 ° (1,4 GHz ... 2,7 GHz) | |
| 45 ° (3,3 GHz ... 5,9 GHz) | |
| 30 ° 6,0 GHz ... 7,1 GHz | |
| Otvírací otvor vodorovně | 360 ° |
| Polarizace | lineární vertikální |
| Frekvenční pásmo | 2400 MHz |
| 868 MHz | |
| 700 MHz | |
| 800 MHz | |
| 850 MHz | |
| 900 MHz | |
| 1700 MHz | |
| 1800 MHz | |
| 1900 MHz | |
| 2100 MHz | |
| 2600 MHz | |
| 3600 MHz | |
| 5 GHz | |
| Frekvenční rozsah | 0,6 GHz ... 7,1 GHz |
| Impedance | 50 Ω |
| Maximální výkon | 1,00 W |
| Činitel stojatého vlnění VSWR v systému 50 Ω | ≤ 3,50 |
| Technologie připojení | |
| Typ připojení | N (zdířka) |
| Vnější průměr | 30 mm ... 45 mm (Stožár) |
| Výkres v měřítku |
|
| Výška | 158 mm |
| Průměr | 24 mm |
| Průměr vyvrtaného otvoru | 6 mm |
| Vnější rozměr | |
| Vnější průměr | 30 mm ... 45 mm (Stožár) |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Materiálem (Radom) | Plast (zesíleno skelným vláknem) |
| Materiálem (Držák) | Plast (zesíleno skelným vláknem) |
| Materiálem (U-šroub) | Nerez ocel V2A |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
| Jiná odolnost | odolný vůči mořské vodě |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP67 |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Rychlost větru | 220 km/h |
| Jiná odolnost | odolný vůči mořské vodě |
| Způsob montáže | Montáž na stěnu |
| Montáž na sloup | |
| Montážní pokyny | Vnější a vnitřní oblast |
| Objednací číslo | 1396316 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC6A2 |
| GTIN | 4063151780616 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 206 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 141 g |
| Číslo celní sazby | 85177100 |
| Země původu | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 6,047 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaxiální kabel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaxiální kabel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaxiální kabel 1340147
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Koaxiální kabel 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Koaxiální kabel 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Koaxiální kabel 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Koaxiální kabel 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Koaxiální kabel 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Koaxiální kabel 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - Svodič přepětí 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptér 2867843
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340125
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Krycí pás 2903182
Vaše výhody
Ideálně vhodné pro pohyblivé nebo stacionární aplikace v mobilních rádiových sítích 2G/3G/4G/5G
Univerzální použití díky velkému rozsahu frekvence
Odolné vůči mořské vodě
Perspektivní díky použití bezolovnatých materiálů
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno