TC Router Průmyslové směrovače mobilního rádiového spojení pro sítě 4G a 5G umožňují vytváření spolehlivých a výkonných datových připojení ke vzdáleným stanicím prostřednictvím mobilní rádiové sítě – s možností zpětného přechodu k sítím 3G a 2G. Proto jsou vhodné ke všestrannému použití, bez ohledu na to, která místní technologie nabízí spolehlivé síťové pokrytí. Díky rozšířenému teplotnímu rozsahu od -40 do +70 °C jsou navíc použitelné v každé klimatické oblasti.
Vaše výhody
- Nová mobilní technologie 5G pro veřejné a soukromé sítě (samostatné i nesamostatné)
- Plná bezpečnost sítě díky soukromému APN (Access Point Name), bráně Stateful Packet Inspection Firewall a VPN
- Rozsáhlá použitelnost – od hlášení prostřednictvím SMS a e-mailu přes úzkopásmové cloudové protokoly a protokoly dálkového ovládání až po širokopásmové připojení 5G
- Snadná integrace do zařízení prostřednictvím nejméně dvou ethernetových přípojek nebo jako přístupového bodu WiFi
- Pohodlné ovládání přímo na čelní přístrojové straně a konfigurace prostřednictvím SD karty nebo webového rozhraní
Vysoce výkonný 5G směrovač se čtyřmi porty Ethernet a 4x4 mobilními rádiovými rozhraními MIMO
Obzvláště velká šířka pásma díky technologii 5G a výkonnému procesoru TC Router řady 5000
Směrovač TC ROUTER 5004T-5G EU je prvním zástupcem řady TC ROUTER s mobilním rádiovým rozhraním 5G. Je vybaven výkonnou procesorovou platformou a čtyřmi porty gigabitového Ethernetu, které zvládnou vysoké přenosové rychlosti sítě 5G (5G NR) a 4G (LTE Advanced Pro).
Kromě použití ve veřejných sítích můžete pomocí směrovače 5G zřizovat také soukromé sítě, a sami tak ovládat vlastnosti a ovlivňovat spolehlivost sítě 5G. Výhody soukromé sítě spočívají v tom, že ve svém podniku můžete libovolně sledovat, ukládat, analyzovat, řídit a flexibilně konfigurovat datový provoz.
Jedná se o přístroj s nejvyšší propustností v dané řadě, a proto je obzvláště vhodný pro aplikace, jako je přenos videa, přenos velkých souborů firmwaru nebo přenos konfiguračních souborů do strojů a venkovních stanic.
Univerzální směrovač 4G s integrovaným rozhraním WLAN a portem Ethernet WAN
Maximální flexibilita díky rozhraní WAN a WLAN TC ROUTER řady 4000
Směrovač TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN může díky integrovanému rozhraní WLAN sloužit jako přístupový bod a bez problémů připojovat okolní účastníky do sítě prostřednictvím rozhraní WLAN. Proto není zapotřebí další přístupový bod WiFi na montážní liště. Při údržbě lze navíc používat síť WLAN k přístupu k internetu odděleně od aplikace. Díky tomu již nebudete odkázáni na mobilní rádiové řešení pro notebook nebo na svůj chytrý telefon.
Směrovač TC Router poskytuje mnoho možností uplinku na straně sítě WAN. Díky různým možnostem připojení k sítím WAN a funkci dual SIM, která je dostupná prostřednictvím karty SIM a integrované karty eSIM, je přístroj mimořádně spolehlivý a flexibilně použitelný.
S konfigurovatelným ethernetovým portem WAN nebo jako klient WLAN můžete používat pro dálkovou komunikaci několik možností připojení. V případě poruchy převezme komunikaci mobilní rádiové spojení a zabrání ztrátě spojení s venkovní stanicí. To zajišťuje vysokou dostupnost v kritických infrastrukturních aplikacích, jakými jsou např. místní síťové stanice, měřicí a spínací body v oblastech zásobování energií nebo čerpadla a spádové nádrže pro zásobování vodou.
Celosvětově použitelný směrovač 4G s globálním mobilním rádiovým modulem
Celosvětové připojení pomocí pouze jednoho směrovače mobilního rádiového spojení TC ROUTER řady 3000
Směrovač TC ROUTER 3002T-4G GL slučuje globální frekvenční pokrytí s místními schválenými poskytovateli a rádiovými sítěmi v pouze jednom čísle sortimentní položky. Díky tomu je přístroj ideální pro provozovatele s mezinárodní působností nebo přeshraniční projekty.
Směrovač řady 3000 má navíc cenově optimalizovanou konstrukci pro připojování venkovní stanice prostřednictvím mobilního rádiového spojení. Díky tomu je mimořádně snadno použitelný v aplikacích citlivých na cenu.
Typické uživatele přístroje představují poskytovatel služeb v oblasti zásobování energií pro komunální sféru nebo odvětví dopravy, např. při připojování semaforů, signálních portálů, plavebních komor nebo osvětlovacích systémů pro vodní cesty a letectví.
Centrální správa zařízení pomocí softwaru TC Router Online Manager
Správa routerů mobilního rádiového spojení
TC Router Online Manager (TOM) zajišťuje pravidelné automatické aktualizace všech přístrojů řady TC Router od společnosti Phoenix Contact.
Bezpečnostní aktualizace, aktuální verze firmwaru a změny konfigurace lze hromadně přenášet v definovaných časových oknech na všechny počítače po celém světě.
Tato webová platforma pro správu mimoto dokumentuje stav zařízení, tedy online připojení všech TC routerů po dobu několika let.
TC Router Online Manager lze provozovat lokálně (on premise) nebo v cloudu (například webové služby Amazon).
SMS zprávy umožňují technikům přístup k procesu stejně jako řídicí systém
Použití v podobě brány SMS a e-mailu
Kromě komunikace vzdáleného zařízení s velínem nebo s cloudem představuje řada TC Router ještě další rozhraní.
Rozhraní XML například neomezeně rozšiřuje stávající I/O směrovače. Řídicí jednotka umístěná za ním aktivuje pomocí rozhraní příkazy k odesílání zpráv prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Příchozí SMS zprávy mohou také aktivovat události v řídicí jednotce. Router se tak stává bránou SMS, což je obzvlášť výhodné při velmi malém objemu komunikace. Dále je také možné prostřednictvím SMS zprávy spustit virtuální privátní síť (VPN).
Řada TC Router je rovněž vhodná pro zařízení poháněná solární energií
Režim úspory energie
Režim úspory energie zařízení výrazně snižuje spotřebu energie v pohotovostním stavu. Právě u solárních venkovních stanic umožňuje bezchybný provoz i při krátké době slunečního svitu.
Režim úspory energie je řízen prostřednictvím digitálního vstupu a u směrovačů TC ROUTER řady 4000 navíc pomocí spínacího kalendáře.
Přehled produktové řady TC Router
|
|
|
|
|---|---|---|
| TC ROUTER 5004T-5G EU | TC ROUTER 3002T-4G GL | |
| Oblast vyu<:r33>ití: | 5G, globální | 4G, globální |
| VPN | až deset tunelů VPN (IPsec nebo OpenVPN) | až deset tunelů VPN (IPsec nebo OpenVPN) |
| Vstupy/výstupy | čtyři digitální vstupy, dva digitální výstupy | dva digitální vstupy, jeden digitální výstup |
| Záloha mobilního rádiového spojení | 4G (LTE Advanced Pro), 3G (HSPA+) | 3G (HSPA+), 2G (EDGE) |
| Ethernetové rozhraní | 4× gigabitová síť LAN | 2× LAN |
| Záložní rozhraní WAN | ne | ne |
| Rozhraní WLAN | ne | ne |
| Podpora TC Router Online Manager | ano* | ano |
| Číslo výrobku | 1439475 | 1632697 |
| Přejít k seznamu produktů | Přejít k seznamu produktů |
Přehled dalších směrovačů TC Router
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| TC ROUTER 4002T-4G EU | TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN | TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN | |
| Oblast použití | 4G, Evropa | 4G, Evropa | 4G, Evropa |
| VPN | bez omezení, omezeno systémovými zdroji a dostupnou šířkou pásma | bez omezení, omezeno systémovými zdroji a dostupnou šířkou pásma | bez omezení, omezeno systémovými zdroji a dostupnou šířkou pásma |
| Vstupy/výstupy | čtyři digitální vstupy, dva digitální výstupy | čtyři digitální vstupy, dva digitální výstupy | dva digitální vstupy, jeden digitální výstup a 1x rozhraní RS -232/RS-485 |
| Záloha mobilního rádiového spojení | 3G (HSPA+), 2G (EDGE) | 3G (HSPA+), 2G (EDGE) | 3G (HSPA+), 2G (EDGE) |
| Ethernetové rozhraní | 1× LAN, 1× WAN nebo 2× LAN (konfigurovatelné) | 1× LAN, 1× WAN nebo 2× LAN (konfigurovatelné) | 1× LAN, 1× WAN nebo 2× LAN (konfigurovatelné) |
| Záložní rozhraní WAN | Ethernet | Ethernet a WLAN | Ethernet a WLAN |
| Rozhraní WLAN | ne | přístupový bod a klient, WiFi IEEE 802.11a/b/g/n | přístupový bod a klient, WiFi IEEE 802.11a/b/g/n |
| Podpora TC ROUTER Online Manager | ano | ano | ano |
| Č. položky | 1234352 | 1234353 | 1234354 |
| Přejít k seznamu produktů | Přejít k seznamu produktů | Přejít k seznamu produktů |