Cloudoví klienti Cloudoví klienti bezpečně spojují cíle vašich servisních činností, jakými jsou stroje a zařízení, s platformou mGuard Secure Cloud prostřednictvím internetu a umožňují cenově výhodný a škálovatelný dálkový přístup a dálkovou údržbu v kterékoli části světa. Přístroje poskytují výrobcům strojů a zařízení jednoduché řešení s bezpečným ovládáním, které nevyžaduje žádné odborné znalosti v oblasti síťových technologií a technologie VPN.
Vaše výhody
- Vysoká bezpečnost díky infrastruktuře VPN na klíč
- Cenově dostupný vstup do oblasti dálkového přístupu a dálkové údržby na bázi cloudových služeb
- Jednoduché uvedení do provozu díky konfiguračnímu asistentu v cloudu
- Lokální kontrola dálkového připojení prostřednictvím přípojky pro klíčový přepínač
- Uvedení do provozu v přístroji prostřednictvím webového rozhraní nebo SD karty
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX pro bezpečnou dálkovou údržbu
Dálková údržba pomocí cloudového klienta
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX představuje cenově nejvýhodnější vstup do oblasti dálkové údržby založené na cloudových službách. Využívá jeden z portů Ethernet WAN, který je připojen přímo k síti provozovatele zařízení, a rovněž jeden z portů Ethernet LAN, který v případě potřeby umožňuje bezpečné připojení ke strojům prostřednictvím sítě s rychlostí až 100 Mbit/s.
Jediným kliknutím můžete rozhodnout, zda má firewall zabraňovat jakékoli komunikaci mezi sítí provozovatele a sítí, k níž jsou připojeny stroje, nebo zda zařízení může komunikovat se sítí provozovatele, například za účelem výměny dat se systémem ERP.
Zařízení lze kompletně parametrizovat z cloudu pomocí přehledného průvodce konfigurací. Konfiguraci lze do přístroje pohodlně nahrávat prostřednictvím webové správy nebo SD karty. Předejde se tak chybným konfiguracím, které ohrožují bezpečnost systému.
Usnadnění dálkové údržby prostřednictvím cloudu
Jednoduché připojení k platformě mGuard Secure Cloud
MGuard Secure Cloud je váš bezpečný ekosystém vzdáleného přístupu typu plug-and-connect. Ideální pro všechny druhy podniků, které nemají čas nebo znalosti potřebné pro zavedení a provoz spolehlivého řešení dálkového přístupu.
Cloud umožňuje snadno a bezpečně připojovat přístroje dodané společností Phoenix Contact v celém světě ke cloudové infrastruktuře a využívat dálkový přístup ke strojům, systémům a zařízením pouhým dotykem prstu.
Řešení MGuard Secure Cloud využívá výhod předplacených cloudových služeb pro rychlé přizpůsobování potřebám vašeho podniku.
Plná kontrola díky klíčovému přepínači
Signální výstup cloudových klientů umožňuje signalizovat stav připojení, např. pro řídicí jednotku nebo pomocí světel pro místní personál.
Digitální vstup k vytvoření vzdáleného připojení pak zaručuje provozovateli zařízení maximální kontrolu. Ten může v případě nutné údržby poskytnout dočasný přístup výrobci stroje. K tomuto účelu se hodí např. klíčový přepínač, který rovněž brání náhodnému otevření vzdáleného přístupu.
Cloudové klienty s rozšířeným teplotním rozsahem lze použít rovněž pro venkovní zařízení mimo tovární haly. To výrazně zvyšuje flexibilitu zařízení.
Provozovatel zařízení může ovládat dálkové připojení prostřednictvím digitálního vstupu
Přehled produktů zahrnujících cloudové klienty
|
|
|
|---|---|
| Cloudový klient s rozhraním WAN | |
| Označení produktu | CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX |
| Externí síť | Síť provozovatele přes ethernet |
| Technologie | 100 MBit/s |
| Lokální rozhraní | 1× LAN, 1× WAN |
| Signální kontakt pro připojení dálkové údržby | ano |
| Digitální vstup pro vytvoření spojení (klíčový přepínač) | ano |
| Teplotní rozsah | -40 °C ... +70 °C |
| Č. položky | 1221706 |
| Přejít na seznam produktů |