mGuard Secure Cloud MGuard Secure Cloud nabízí vysoce bezpečné řešení vzdálené údržby na klíč. To umožňuje rychlé a bezpečné připojení ke vzdáleným strojům a zařízením, čímž se snižuje počet nákladných a časově náročných zásahů na místě.

Servisní pracovník při dálkové údržbě prostřednictvím tabletu

Vaše výhody

  • Maximálně zabezpečená komunikace přes VPN
  • Uživatelsky přívětivé: Jednoduchá konfigurace díky průvodci konfigurací
  • Kompatibilita: Funguje se bezpečnostními routery mGuard, cloudovými klienty, směrovači TC a PLCnext Control
  • Flexibilita: Podpora počítačů se systémy Windows, macOS a Linux i mobilních zařízení, jako je Apple iPad, iPhone a zařízení se systémem Android
  • Spolehlivost: Provoz po celém světě ve vysoce dostupných výpočetních střediscích
Tablet na připojení k mGuard Secure Cloud

Bezpečná vzdálená služba: Jednoduchá a flexibilní prostřednictvím cloudu

Cloudová dálková údržba Snadné – bezpečné – spolehlivé

mGuard Secure Cloud vám nabízí kompletní a efektivní řešení dálkové údržby na klíč. Jednoduchým webovým rozhraním se rychle a bezpečně spojíte se stroji, průmyslovými PC a řídicími jednotkami.

Pomocí připojení VPN mohou servisní pracovníci přistupovat k zařízením po celém světě a provádět údržbu, aniž by museli být na místě.

Výhoda: Šetří čas a peníze a zvyšuje efektivitu procesů údržby.

Přehled struktury dálkové údržby Souhra všech složek

Servisní personál používá na služebním počítači nebo tabletu bezplatný softwarový klient OpenVPN a připojuje pracovní stanici ke cloudu.

Stroje jsou vybaveny průmyslovými směrovači pro dálkovou údržbu nebo PLCnext Control a v případě potřeby navazují připojení VPN k mGuard Secure Cloud. Konstrukci spojení VPN je možné lokálně kontrolovat pomocí hardwaru (např. klíčové přepínače) nebo softwaru provozovatele zařízení.

Vzdálené stroje a zařízení lze připojit prostřednictvím všech moderních technologií, jako jsou 5G, 4G, optická vlákna atd.

Topologie Jak funguje mGuard Secure Cloud

Jak funguje mGuard Secure Cloud

Stručný přehled technických vlastností Inovativní, bezpečný a vysoce výkonný ekosystém

Naše osvědčená cloudová technologie umožňuje poskytovat bezpečnou a spolehlivou vzdálenou údržbu strojů a systémů nepřetržitě kdekoli na světě.

Technické vlastnosti mGuard Secure Cloud
China VPN+

Bezpečná a oficiálně autorizovaná připojení

China VPN+ Šifrovaná připojení VPN do Číny

Služba mGuard Secure Cloud nabízí oficiálně autorizované řešení pro připojení VPN do Číny s 99% dostupností, které je nabízeno jako paušální služba.

Řešení China VPN+ umožňuje vysoce bezpečnou, šifrovanou komunikaci s připojením mGuard VPN prostřednictvím páteřní sítě poskytovatele. Data jsou přenášena end-to-end šifrovaně pomocí „Chinese National Network-Security“, aniž by byla ohrožena bezpečnost a integrita dat.

Výhoda: Zákazníkům cloudu mGuard Secure Cloud nabízíme důvěryhodné a úředně schválené řešení vzdáleného přístupu ke strojům a zařízením v Číně.

Přehled předplatných cloudových služeb

Plná flexibilita díky předplatnému cloudových služeb

Rezervovatelné možnosti Od bezplatných po škálovatelné

Základní verze mGuard Secure Cloud se dvěma servisními připojeními a objemem dat 8 GB je k dispozici zdarma.

Na roční bázi si můžete objednat další možnosti, které budou vyhovovat vašemu individuálnímu pojetí služeb, jako např.:

  • Remote Access+: 1 servisní připojení navíc s měsíčním objemem přenosu dat 4 GB
  • China VPN+: bezpečné a oficiálně schválené připojení
  • Traffic+ 1000: 1 TB objemu na klienta navíc
  • Traffic+ 100: 100 GB objemu na klienta navíc
  • Traffic+ 10: 10 GB objemu na klienta navíc
  • Support+: Kontakt e-mailem a telefonicky v běžné pracovní době

Výhoda: Máte plnou flexibilitu a ušetříte si práci s údržbou a aktualizací systémů. Díky tomu můžete investovat své zdroje do svého hlavního předmětu podnikání.

Veřejný cloud vs. soukromý cloud
Dokument Whitepaper

Veřejný nebo soukromý cloud? Které řešení je pro můj podnik nejvhodnější?

V tomto dokumentu Whitepaper porovnáváme oba modely cloudu a doporučujeme, kterou možnost doporučujeme z hlediska bezpečnosti, dostupnosti a nákladů.

Stáhnout zdarma nyní
Tablet pro mGuard Secure Cloud