Koaxiální kabel 50 Ω, délka: 3 m, N(m) – SMA(m), vnější průměr vedení: 4,9 mm, přenosová frekvence: ≤ 7,25 GHz, typický útlum: 800 MHz 1,4 dB, 2,4 GHz 2,3 dB, 5,8 GHz 3,6 dB, 7,25 GHz 4,2 dB
Průmyslový směrovač pro zajištění dálkové údržby a kybernetické bezpečnosti
Naše robustní průmyslové směrovače propojují různé sítě pomocí kabelů (směrovače LAN a NAT) nebo mobilního rádiového spojení (2G/3G/4G/5G) pro dálkovou údržbu, zajištění vaší lokální sítě a výměnu dat v průmyslových aplikacích. Mnoho produktů obsahuje integrované funkce VPN a Firewall. Z důvodu zajištění nejvyšší bezpečnosti chrání směrovače mGuard před kybernetickými útoky a škodlivými programy.
Průmyslový router 4G LTE, zařízení EU, záložní technologie na 3G (UMTS/HSPA) a 2G (GPRS/EDGE), přístupový bod WiFi 802.11a/b/g/n 150 MBit/s 2,4 GHz + 5 GHz, 2portový přepínač, firewall, NAT, podpora IPsec a OpenVPN, 2 DI, 1 DO, RS 232 / RS 485
Security-Router řada, 2 Porty RJ45 10/100/1000 MBit/s, krytí: IP00, Teplota prostředí (provoz): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2, konfigurovatelný Stateful-Inspection-Firewall s plným rozsahem funkcí
Průmyslový router 4G LTE, zařízení EU, záložní technologie na 3G (UMTS/HSPA) a 2G (GPRS/EDGE), přístupový bod WiFi 802.11a/b/g/n 150 MBit/s 2,4 GHz + 5 GHz, 2portový přepínač, firewall, NAT, podpora IPsec a OpenVPN, 4 DI, 2 DO
Průmyslový router 4G LTE, zařízení EU, záložní technologie na 3G (UMTS/HSPA) a 2G (GPRS/EDGE), 2portový přepínač, firewall, NAT, podpora IPsec a OpenVPN, 4 DI, 2 DO
Balíček připojení pro Čínu pro mGuard Secure Cloud, garantované připojení VPN pro zařízení v Číně, doba platnosti 1 rok, automaticky se obnovuje každý rok, výpovědní lhůta 4 týdny, objednávka a aktivace možná pouze v cloudovém rozhraní
Security-Router řada, 2 Porty RJ45 10/100/1000 MBit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): 0 °C ... 60 °C, Rozmezí napájecího napětí: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, v režimu Easy Protect Mode ochrana bez konfigurace, Ověření konfigurace bez blokování v testovacím režimu, Stateful-Inspection-Firewall
Security-Router řada, 5 Porty RJ45 10/100/1000 MBit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): 0 °C ... 60 °C, Rozmezí napájecího napětí: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Unmanaged Switch, v režimu Easy Protect Mode ochrana bez konfigurace, Ověření konfigurace bez blokování v testovacím režimu, Stateful-Inspection-Firewall
Licence pro aktivaci funkce Modbus-Inspector na FL/TC MGUARD
Směrovač, 10/100 Mbit/s, NAT
Nové produkty
Průmyslová bezpečnost
Kybernetická bezpečnost je předpokladem pro spolehlivou síť
Kybernetická bezpečnost v průmyslu znamená ochranu zesíťovaných průmyslových systémů a zařízení před útoky, datovou špionáží a výpadky v důsledku virů, škodlivých programů a chybné obsluhy. Kybernetické útoky a malware mohou totiž způsobit velké škody: od ztráty know-how, image a dat přes finančně nákladné prostoje a personální náklady na odstranění škod až po vysoké výkupné.
Proto nabízíme bezpečnostní routery a průmyslové firewally, které se zaměřují speciálně na požadavky průmyslu a řídí datový provoz v síti: povolen je pouze požadovaný datový provoz, neoprávněným přístupům je zabráněno. Tím se zvyšuje dostupnost vašich zařízení.
Bezpečná dálková údržba
Celosvětový dálkový přístup ke strojům
Pro dálkovou údržbu průmyslových zařízení rozšířených po celém světě nabízí společnost Phoenix Contact široké portfolio robustních a perspektivních průmyslových směrovačů pro kabelový nebo bezdrátový dálkový přístup do sítí. Tyto produkty jsou vybaveny moderními bezpečnostními mechanismy, jako jsou síť VPN, šifrování IPsec nebo integrovaná brána firewall. Můžete se tak kdekoli a kdykoli připojit ke svým strojům a zařízením a rychle a efektivně provádět údržbu i servis.
Ideální antény pro jednotlivé oblasti použití
Vhodné příslušenství pro routery mobilního rádiového spojení
Pro spolehlivou komunikaci vašich směrovačů mobilního rádiového spojení nabízí společnost Phoenix Contact vhodné antény pro mobilní rádiové spojení a anténní kabely. Vyberte si podle místa použití mezi všesměrovými anténami k montáži na rozvaděč, na stěnu nebo na sloup, nebo k přímé montáži na přístroj. Balíček doplňuje příslušenství zahrnující odpovídající přepěťovou ochranu.
Další informace o výběru vhodné antény a správné montáži jsou uvedeny v našem letáku „10 pravidel pro antény“.