FL MGUARD 1102 - Směrovač
1153079

Security-Router řada, 2 Porty RJ45 10/100/1000 MBit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): 0 °C ... 60 °C, Rozmezí napájecího napětí: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, v režimu Easy Protect Mode ochrana bez konfigurace, Ověření konfigurace bez blokování v testovacím režimu, Stateful-Inspection-Firewall

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Nový asistent firewallu vám pomůže při vytvoření pravidel pro firewall
Vysoká propustnost dat
Cenově výhodné zajištění bezpečnosti sítě
Test Mode: jednoduchá kontrola vytvořených pravidel firewallu bez omezení dostupnosti zařízení
Easy Protect Mode: pomocí drátového můstku lze zablokovat přístupy k síti zvenčí bez nutnosti jakékoli konfigurace