Firewall NAT
FL MGUARD 1105
-
Směrovač
1153078
Security-Router řada, 5 Porty RJ45 10/100/1000 Mbit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): 0 °C ... 60 °C, Rozmezí napájecího napětí: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Unmanaged Switch, v režimu Easy Protect Mode ochrana bez konfigurace, Ověření konfigurace bez blokování v testovacím režimu, Stateful-Inspection-Firewall
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 130 mm |
| Hloubka | 130 mm |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Barva (Pouzdro) | světle šedá (RAL 7035) |
| Materiál pouzdra | Vlákny vyztužený polykarbonát |
| Ethernet | |
| Typ připojení | RJ45 |
| Rychlost přenosu | 10/100/1000 Mbit/s |
| Fyzika přenosu | Ethernet v RJ45 zkroucený pár |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Kontrolky LED | Napájecí napětí, přenos dat, chyba, link, aktivity |
| Počet kanálů | 5 (Porty RJ45) |
| Kontakt signalizace | |
| Typ připojení | Připojení push-in / pružinová svorka |
| Dodatečný text | bez galvanického oddělení |
| Systémové předpoklady | |
| Podporované prohlížeče | Firefox, Chrome, Edge v aktuální verzi |
| Typ produktu | Security Router pro nosnou lištu |
| Produktová řada | Security-Router |
| Provedení | Stand-alone |
| Zvláštní vlastnosti | NAT |
| Unmanaged Switch | |
| v režimu Easy Protect Mode ochrana bez konfigurace | |
| Ověření konfigurace bez blokování v testovacím režimu | |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Bezpečnostní funkce | |
| Základní funkce | Firewall NAT s inteligentním firewallem, slot na paměťovou kartu SD |
| Filtrace | IP, port, protokol |
| Regulace Firewall | Stateful-Inspection-Firewall |
| Klient Network Time Protocol (NTP) | Klient / server |
| Směrování | Standard-Routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding |
| Ochrana proti | ochrana proti IP Spoofing, DoS a Syn Flood |
| Místní diagnostika | US1 Napájecí napětí US1 zelená LED |
| po jedné LED na každý port Link aktivní zelená LED | |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | typ. 2,88 W |
| Napájení | |
| Napájecí napětí (DC) | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 32 V DC |
| Přípojka napájení | po COMBICON, max. průřez vodiče 1,5 mm² |
| Zbytkové vlnění | 3,6 VPP (v rámci rozsahu přípustného napětí) |
| Maximální příkon | 1060 mA (zatížené výstupy) |
| Příkon typický | 180 mA (při 24 V DC) |
| Funkce | |
| Kontakt hlášení spouštěcí napětí | 24 V DC (typicky) |
| Kontakt hlášení spouštěcí proud | 250 mA (zkratuvzdorný) |
| Typ připojení | Pružinové připojení push in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Shoda/schválení | |
| Shodnost | CE shoda |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 6 kV přeskok kontaktů, 8 kV vzdušný výboj |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (odolnost proti vyzařovanému rušení) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) 2 kV elektrické vedení, 1kV datová linka | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (odolnost proti rušení po vedení) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55022 / třída B |
| Ukazatel stavu | Napájecí napětí, přenos dat, chyba, odkaz, Activity |
| Objednací číslo | 1153078 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN311 |
| GTIN | 4063151151713 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 430,05 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 326,81 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
| ECLASS-15.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | 4,4'-isopropylidenediphenol|80-05-7 (č. CAS: Nerelevantní) |
| Lead|7439-92-1 (č. CAS: Nerelevantní) | |
| SCIP | 52442c30-d6e6-446e-af75-7c6c01d79249 |
Kompatibilní produkty
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Propojovací kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Propojovací kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Propojovací kabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Propojovací kabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Propojovací kabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Propojovací kabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Propojovací kabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Propojovací kabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Propojovací kabel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protiprachová ochrana 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Konektor RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Konektor RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Nástroj pro osazování 2744869
-
SD FLASH 2GB - Programová/konfigurační paměť 2988162
Vaše výhody
Nový asistent firewallu vám pomůže při vytvoření pravidel pro firewall
Vysoká propustnost dat
Cenově výhodné zajištění bezpečnosti sítě
Test Mode: jednoduchá kontrola vytvořených pravidel firewallu bez omezení dostupnosti zařízení
Easy Protect Mode: pomocí drátového můstku lze zablokovat přístupy k síti zvenčí bez nutnosti jakékoli konfigurace
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno