FL PLUG RJ45 GR/2 - Konektor RJ45
2744856

Konektor RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiál: Plast, typ připojení: Lisovaný spoj, průřez přípoje: AWG 26- 24, kabelový vývod: přímo, barva: šedá, Ethernet

Detaily výrobku








Vaše výhody

Sada se 2 konektory
Jednoduchá montáž pomocí krimpovačky
S šedou odlehčovací vývodkou doporučeno pro přímé nekřížené kabely