Konektor, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólový, stíněná, Zástrčka přímo M12, kódování: D, Pružinové připojení Push-Lock, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr vedení 4 mm ... 8 mm
Zástrčky M12
Držák kontaktů, 8-pólový, Trn, přímo, M12, A-kódování, SMD-Reflow, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Konektor, Univerzální, 5-pólový, nestíněný, Zástrčka přímo M12, kódování: A, Pružinové připojení Push-Lock, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr vedení 4 mm ... 8 mm
Konektor, Univerzální, 4-pólový, nestíněný, Zástrčka přímo M12, kódování: A, Pružinové připojení Push-Lock, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr vedení 4 mm ... 8 mm
Konektor, Univerzální, 4-pólový, Zástrčka přímo M12, kódování: A, Šroubové připojení, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, kabelové šroubení Pg7, vnější průměr vedení 4 mm ... 6 mm
Silové konektory, 3-pólový, nestíněný, Zásuvka přímo M12, kódování: S, Šroubové připojení, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, kabelové šroubení Pg9, vnější průměr vedení 6 mm ... 8 mm, pro střídavý proud do 16 A/630 V
Držák kontaktů, 5-pólový, Zásuvka, přímo, M12, A-kódování, SMD-Reflow, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Konektor, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólový, stíněná, Zástrčka úhlový M12, kódování: D, Pružinové připojení Push-Lock, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr vedení 4 mm ... 8 mm
Konektor, Univerzální, 5-pólový, Zástrčka přímo M12, kódování: A, Šroubové připojení, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, kabelové šroubení Pg7, vnější průměr vedení 4 mm ... 6 mm