Datový konektor, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-pólový, bezhalogenové, stíněná, Zástrčka přímo M12, kódování: X, Spoj zářezovou svorkou, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr vedení 5 mm ... 10 mm
Ethernetové konektory M12
Datový konektor, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólový, stíněná, Zástrčka přímo M12, kódování: D, Spoj zářezovou svorkou, rýhovaný materiál: Mosaz, poniklovaná, vnější průměr vedení 4 mm ... 8 mm
Datový konektor, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-pólový, bezhalogenové, stíněná, Zásuvka přímo M12, kódování: X, Spoj zářezovou svorkou, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr vedení 5 mm ... 10 mm
Datový konektor, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólový, stíněná, Zástrčka úhlový M12, kódování: D, Spoj zářezovou svorkou, rýhovaný materiál: Mosaz, poniklovaná, vnější průměr vedení 4 mm ... 8 mm
Datový konektor, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólový, stíněná, Zástrčka přímo M12, kódování: D, Šroubové připojení, rýhovaný materiál: Mosaz, poniklovaná, kabelové šroubení Pg9, vnější průměr vedení 6 mm ... 8 mm
Datový konektor, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8-pólový, stíněná, Zástrčka přímo M12 Vnější zajištění push-pull, kódování: X, Lisovaný spoj, rýhovaný materiál: PA 6.6, vnější průměr vedení 6,5 mm ... 10 mm, bez lisovacích dutinkových kontaktů
Konektor, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólový, stíněná, Zástrčka přímo M12, kódování: D, Pružinové připojení Push-Lock, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr vedení 4 mm ... 8 mm
Datový konektor, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-pólový, stíněná, Zásuvka přímo M12, kódování: A, Spoj zářezovou svorkou, rýhovaný materiál: Mosaz, poniklovaná, vnější průměr vedení 4 mm ... 8 mm
Datový konektor, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-pólový, stíněná, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: X, Zářezový spoj Piercecon®, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr vedení 4 mm ... 8 mm
Přístrojový konektor zezadu stěny, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-pólový, Zásuvka, přímo, M12-SPEEDCON, X-kódování, na volný konec vodiče, Vedení sběrnice, délka kabelu: 0,5 m, pro železniční aplikace, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).