Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SACC-PO12MSX-8CT-CL SH - Datový konektor
1021783

Datový konektor, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8-pólový, stíněná, Zástrčka přímo M12 Vnější zajištění push-pull, kódování: X, Lisovaný spoj, rýhovaný materiál: PA 6.6, vnější průměr vedení 6,5 mm ... 10 mm, bez lisovacích dutinkových kontaktů

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Plug and Produce: pohodlné a bezpečné zasunutí díky systému zajištění nezávislému na výrobci
Extrémně kompaktní díky malému prostoru pro připojení a vysoké hustotě kontaktů
Jednoznačná zpětná vazba: konektor skočí zpět v případě nesprávného zaaretování
Bezpečné stínění: spolehlivé připojení stínění i při extrémním mechanickém namáhání
Robustní spojení: vhodné pro železniční aplikace s vysokým zatížením v důsledku otřesů a vibrací