VS-08-M12MS-10G-P SCO
-
Datový konektor
1417430
Datový konektor, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-pólový, stíněná, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: X, Zářezový spoj Piercecon®, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr vedení 4 mm ... 8 mm
Detaily výrobku
| Montážní pokyny | POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon. |
| aplikace | Data |
| Typ senzoru | Ethernet |
| Počet pólů | 8 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ano |
| Kódování | X |
| Kabelový vývod | přímo |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Výkres v měřítku |
|
| Délka | 46,5 mm |
| Klíčový otvor čepičkové matice | 13 mm |
| Vnější rozměr | |
| Vnější průměr | 4 mm ... 8 mm |
| Pouzdro | |
| Průměr pouzdra | 15 mm |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál těsnění | NBR |
| Materiál těla úchytky | Zinkový odlitek, niklovaný |
| Materiál kontakt | CuSn |
| Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
| Materiál držák kontaktu | PP |
| Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Zářezový spoj Piercecon® |
| Průřez přípoje | 0,14 mm² ... 0,14 mm² (flexibilní) |
| Průřez přípoje AWG | 26 (flexibilní) |
| Utahovací moment | 0,4 Nm (Rýhovaná matice M12) |
| 2 Nm (Zástrčkovou vložku s pouzdrem konektoru zašroubovat až na doraz) | |
| 1 Nm (Tlaková matice s pouzdrem spojky) | |
| Jmenovité rázové napětí | 0,8 kV |
| Odpor kontaktu | ≤ 10 mΩ |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Jmenovitý proud IN | 0,5 A (30 W) |
| Rychlost přenosu | 10 GBit/s |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 100 |
| Přípojka 1 | |
| Provedení hlava | Zástrčka |
| Kabelový vývod hlava | přímo |
| Druh závitu hlava | M12 |
| Druh zajištění hlava | SPEEDCON |
| Kódování | X |
| Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 GBit/s |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -40 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka) |
| M12 | |
| Označení normy | Konektor M12 |
| Normy/předpisy | IEC 61076-2-109 |
| Objednací číslo | 1417430 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF2 |
| Kód výrobku | AF2CHJ |
| GTIN | 4046356530699 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 30,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 29,7 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 2,302 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno